AFE53902-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- マルチスロープ・サーマル・フォールドバック
- 10 ビット A/D コンバータ (ADC) 入力
- D/A コンバータ (DAC) 出力
- 10 ビット ( AFE53902-Q1)
- 8 ビット ( AFE43902-Q1)
- デューティ・サイクル 7 ビットのパルス幅変調 (PWM) 出力
- 不揮発性メモリ (NVM) からのスタンドアロン動作
- ルックアップ・テーブル (LUT) ベースのパラメータ構成
- サーミスタ用の区分線形化回路
- I 2C または SPI を自動検出
- V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
- VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードのどちらかを選択
- ユーザーがプログラム可能な NVM
- 内部、外部、VDD の基準電圧
- 幅広い動作範囲
- 電源:1.8V~5.5V
- 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
10 ビットの AFE53902-Q1 および 8 ビットの AFE43902-Q1 デバイス ( AFEx3902-Q1) は、LED ライティングのマルチスロープ・サーマル・フォールドバックを目的としたデュアル・チャネルのスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。温度が上昇すると、LED ライトの出力が減少します。マルチスロープ・サーマル・フォールドバックにより、LED 温度をプログラムされたスレッショルドに制限しながら、温度変化に関係なく LED からの安定した光出力を維持できます。
AFEx3902-Q1 は、温度入力用の ADC と、出力として DAC または PWM ジェネレータを備えています。これらのデバイスは、マルチスロープのサーマル・フォールドバック・コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。 AFEx3902-Q1 は、車載用テール・ライトやヘッドライト、園芸用ライトのサーマル・フォールドバックに最適です。 AFEx3902-Q1 は、NVM にプログラムされたパラメータとは独立して動作するため、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用に適したスマート AFE を実現できます。 これらのデバイスは、I 2C と SPI を自動的に検出し、内部基準電圧を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFEx3902-Q1 マルチスロープ・サーマル・フォールドバックおよび LUT ベース制御用、I2C および SPI 搭載のスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 4月 5日 |
製品概要 | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE539A4EVM — AFE539A4 の評価基板
AFE539A4EVM は、AFE539A4 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AFE539A4EVM は、GUI とのインターフェイスを容易に確立するためのコントローラをオンボード搭載しています。AFE539A4EVM ハードウェアは、該当デバイスの最も一般的なアプリケーションである熱電冷却 (ペルチェ) 制御用の構成を採用しています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点