ADC128S022
- Eight Input Channels
- Variable Power Management
- Independent Analog and Digital Supplies
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP Compatible
- Packaged in 16-lead TSSOP
- Conversion Rate: 50 ksps to 200ksps
- DNL (VA = VD = 5 V): +1 / –0.7 LSB (Maximum)
- INL (VA = VD = 5 V): ±1 LSB (Maximum)
- Power Consumption
- 3V Supply: 1.2 mW (Typical)
- 5V Supply: 7.5 mW (Typical)
The ADC128S022 device is a low-power, eight-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 50 ksps to 200 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.
The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC128S022 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from 2.7 V to 5.25 V, and the digital supply (VD) can range from 2.7 V to VA. Normal power consumption using a 3-V or 5-V supply is 1.2 mW and 7.5 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.06 µW using a 3-V supply and 0.25 µW using a 5-V supply.
The ADC128S022 is packaged in a 16-lead TSSOP package. Operation over the extended industrial temperature range of –40°C to +105°C is ensured.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC128S022 8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 | ||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC128S102EVM — ADC128S102 12 ビット、8 チャネル、SAR A/D コンバータ (ADC) の評価基板
ADC128S102 評価基板 (EVM) は、12 ビット、8 チャネル、1MSPS、シリアル・インターフェイス、SAR (逐次比較型) A/D コンバータ (ADC) である ADC128S102 の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。開発ユーザーはアナログ入力を供給し、ユーザー親和性の高い GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) でその入力に対応する出力コードを表示することができます。この基板は、1 個の入力駆動回路と、抵抗デバイダ入力に対応する複数の対策を搭載しています。
ADC128S102EVM キットは、ペリフェラル・ホスト・インターフェイス (PHI) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。