DAC121S101
Key Specifications
Resolution | 12 bits |
DNL | +0.25, -0.15 LSB (typ) |
Output Settling Time | 8 µs (typ) |
Zero Code Error | 4 mV (typ) |
Full-Scale Error | −0.06 %FS (typ) |
Power Consumption |
Normal Mode | 0.64mW (3.6V) / 1.43mW (5.5V) typ |
Pwr Down Mode | 0.14µW (3.6V) / 0.39µW (5.5V) typ |
The DAC121S101 is a full-featured, general purpose 12-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single +2.7V to 5.5V supply and consumes just 177 µA of current at 3.6 Volts. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30 MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces. Competitive devices are limited to 20 MHz clock rates at supply voltages in the 2.7V to 3.6V range.
The supply voltage for the DAC121S101 serves as its voltage reference, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt.
The low power consumption and small packages of the DAC121S101 make it an excellent choice for use in battery operated equipment.
The DAC121S101 is a direct replacement for the AD5320 and the DAC7512 and is one of a family of pin compatible DACs, including the 8-bit DAC081S101 and the 10-bit DAC101S101. The DAC121S101 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C while the DAC121S101Q operates over the Grade 1 automotive temperature range of −40°C to +125°C. The DAC121S101 is available in a 6-lead TSOT and an 8-lead MSOP and the DAC121S101Q is available in the 6-lead TSOT only.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC121S101EVM — DAC121S101EVM - 12 ビット、1 チャネル、8µs 設定時間、シリアル・インターフェイス DAC 評価モジュール
The DAC121S101EVM is a demonstration kit for the DAC121S101, a 12-bit, 1-channel, 8µs settling time, Serial Interface Digital-to-Analog Converter (DAC). The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC121S101 data converter. The EVM features a small size layout that (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。