ADS122C04

アクティブ

PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 ADS122C14 アクティブ PGA、VREF、2 個の IDAC、 I²C 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC Increased sampling rate up to 64-kSPS with improved performance and more channels (8) in a smaller package

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 2 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.85, 5.6 Input voltage range (min) (V) -2.85, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), Oscillator, PGA, Small Size, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.4 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 2 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.85, 5.6 Input voltage range (min) (V) -2.85, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), Oscillator, PGA, Small Size, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.4 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 315µA (標準値)の低消費電流
  • 広い電源電圧範囲:2.3V~5.5V
  • プログラマブル・ゲイン:1~128
  • プログラマブル・データ・レート:最大2kSPS
  • 最大20ビットの有効分解能
  • シングル・サイクル安定化デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20SPS)
  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
  • デュアル・マッチのプログラム可能電流源:
    10µA~1.5mA
  • 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
  • 内部オシレータ:精度2%
  • 内部温度センサ:精度0.5℃(標準値)
  • I2C互換インターフェイス
  • サポートされるI2Cバス速度モード:
    Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus
  • 16のI2Cアドレスをピンで設定可能
  • パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN
  • 315µA (標準値)の低消費電流
  • 広い電源電圧範囲:2.3V~5.5V
  • プログラマブル・ゲイン:1~128
  • プログラマブル・データ・レート:最大2kSPS
  • 最大20ビットの有効分解能
  • シングル・サイクル安定化デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20SPS)
  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
  • デュアル・マッチのプログラム可能電流源:
    10µA~1.5mA
  • 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
  • 内部オシレータ:精度2%
  • 内部温度センサ:精度0.5℃(標準値)
  • I2C互換インターフェイス
  • サポートされるI2Cバス速度モード:
    Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus
  • 16のI2Cアドレスをピンで設定可能
  • パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN

ADS122C04は、高精度の24ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減する多数の機能を統合しています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、2つのプログラマブル励起電流源、基準電圧、オシレータ、高精度温度センサを備えています。

このデバイスはシングル・サイクル安定化により、最大2000サンプル/秒(SPS)のデータ・レートで変換を実行します。デジタル・フィルタはノイズの大きい工業用アプリケーションに対して、20SPSで50Hzおよび60Hzの同時リジェクションを提供します。内部PGAは最大128のゲインを提供します。このPGAを備えたADS122C04は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、サーミスタ、抵抗性ブリッジ・センサなどの小信号を測定するセンサ・アプリケーションに最適です。

ADS122C04には2線式のI2C互換インターフェイスが搭載され、最高1MbpsのI2Cバス速度に対応します。2本のアドレス・ピンにより、16の異なるデバイスI2Cアドレスを選択できます。

ADS122C04は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで提供されており、温度範囲-40℃~+125℃で動作が規定されています。

ADS122C04は、高精度の24ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減する多数の機能を統合しています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、2つのプログラマブル励起電流源、基準電圧、オシレータ、高精度温度センサを備えています。

このデバイスはシングル・サイクル安定化により、最大2000サンプル/秒(SPS)のデータ・レートで変換を実行します。デジタル・フィルタはノイズの大きい工業用アプリケーションに対して、20SPSで50Hzおよび60Hzの同時リジェクションを提供します。内部PGAは最大128のゲインを提供します。このPGAを備えたADS122C04は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、サーミスタ、抵抗性ブリッジ・センサなどの小信号を測定するセンサ・アプリケーションに最適です。

ADS122C04には2線式のI2C互換インターフェイスが搭載され、最高1MbpsのI2Cバス速度に対応します。2本のアドレス・ピンにより、16の異なるデバイスI2Cアドレスを選択できます。

ADS122C04は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで提供されており、温度範囲-40℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS122C04 24ビット、4チャネル、2kSPS、I2Cインターフェイス搭載のデルタ-シグマADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 30日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 27日
アプリケーション・ノート ADS124S08 3-Wire PT100 RTD Measurement Circuit w/ Low-Side Reference and 1 IDAC (Rev. B) 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021年 2月 18日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
回路設計 ローサイド・リファレンスと 1 つの IDAC 電流源を使用した 3 線式 PT100 RTD 測定回路 最新英語版 (Rev.B) 2019年 4月 26日
アプリケーション概要 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018年 5月 4日
アプリケーション概要 Thermocouple Temperature Measurements Using Isolated Amplifiers (Rev. A) 2017年 8月 11日
アプリケーション概要 Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017年 6月 15日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS122C04EVM — ADS122C04 評価基板

ADS122C04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS122C04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS122C04 は 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。ADS122C04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS122C04EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-TEMP-SENSOR-FW Temperature-sensor firmware source files

This temperature-sensor linearization firmware provides a software routine for measuring and linearizing most common temperature sensors, including resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors (NTC, PTC, etc.) and analog temperature sensors.

This software includes an (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

ADS122C04-C-EXAMPLE-CODE ADS122C04 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS122C04 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS122C04 IBIS Model

SBAM329.ZIP (37 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01526 — 熱量 / 冷却量メーター向けの高精度温度測定のリファレンス デザイン

TIDA-01526 リファレンス デザインは低消費電力の 24 ビット デルタ-シグマ ADC を使用し、高精度の差動温度測定(DTM)サブシステムを実現します。熱量メーターと冷却メーター向けの DTM サブシステムは通常、PT100、PT500、PT1000 などの 2 線式または 4 線式 RTD(抵抗温度検出器)を使用し、3℃ ~ 180℃ の水温測定範囲で 10 mK の差動温度測定精度を実現します。このリファレンス デザインは TI の超音波 / 回転検出型流量測定サブシステムとの組み合わせが可能な高コスト効率のシングルチップ DTM システムにより、完全な熱量メーター / (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian