ADC108S022
- 入力8チャネル
- 可変パワーマネジメントv
- 独立したアナログ電源とデジタル電源
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
- 16ピンTSSOPパッケージ
主な仕様
- 変換レート 50ksps~ 200ksps
- DNL(VA = VD = 2.7V ~ 5.25V)±0.3LSB(max)
- INL(VA = VD = 2.7V ~ 5.25V)±0.3LSB(max)
- 消費電力
- 3V 電源 1.1mW(typ)
- 5V 電源 6.4mW(typ)
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
ADC108S022は入力8チャネルの10ビットCMOS A/Dコンバータで、低消費電力で動作し変換スループットは50ksps~200kspsです。ADC108S022はトラック/ホールド回路を内蔵した逐次比較レジスタ・アーキテクチャを採用しています。入力IN0からIN7まで最大で8種類の信号を入力できる構成になっています。
シリアル・データ出力はストレート・バイナリ形式で、SPI、QSPI、MICROWIREなど、広く使われている標準的なDSPシリアル・インターフェイスと互換性があります。
ADC108S022は、アナログ系とデジタル系に個別の電源電圧を与えて動作できます。アナログ電源(VA)の電圧範囲は+2.7Vから+5.25Vまで、デジタル電源(VD)の電圧範囲は+2.7VからVAまでです。標準的な消費電力は、+3V動作時で1.1mW、+5V動作時で6.4mWです。消費電力を低減できるパワーダウン機能を備えており、+3V動作時で0.09mW、+5V動作時で0.3mWとなります。
ADC108S022は16ピンのTSSOPパッケージで提供されます。産業用温度範囲(–40°C~+105°C)での動作が保証されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC128S102EVM — ADC128S102 12 ビット、8 チャネル、SAR A/D コンバータ (ADC) の評価基板
ADC128S102 評価基板 (EVM) は、12 ビット、8 チャネル、1MSPS、シリアル・インターフェイス、SAR (逐次比較型) A/D コンバータ (ADC) である ADC128S102 の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。開発ユーザーはアナログ入力を供給し、ユーザー親和性の高い GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) でその入力に対応する出力コードを表示することができます。この基板は、1 個の入力駆動回路と、抵抗デバイダ入力に対応する複数の対策を搭載しています。
ADC128S102EVM キットは、ペリフェラル・ホスト・インターフェイス (PHI) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。