データシート
REF80
- 最小の外部部品点数で 7.6V の超高精度リファレンス電圧
- 超低温度ドリフト:0.05ppm/°C
- 優れた長期安定性:< 1ppm
- 温度安定インジケータ付き内蔵ヒーター
- 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz) : 0.16ppmpk-pk
- 入力電圧範囲:10V~16.5V
- ヒーター電源範囲:10V~42V
- 気密封止セラミック パッケージ (20 ピン LCCC)
REF80 は、高集積、超低ドリフト、埋め込みツェナー型の高精度電圧リファレンスです。REF80は、高精度の 7.6V リファレンスと内部ヒーターを組み合わせることで、0.05ppm/℃の非常に小さい温度ドリフトを実現します。内蔵ヒーターにより、ダイの内部温度を一定の設定ポイントに維持します。これにより、周囲温度の変動にかかわらず、リファレンス電圧を一定に維持できます。デバイスの内部温度は、設計の複雑さを除去するように事前プログラミングされています。これにより、設計サイクルが短縮され、簡単に起動でき、高コストの外付け高精度部品に依存する必要はありません。
REF80 ファミリは、20 ピン LCCC パッケージで供給されます。LCCC パッケージは、キャリブレーションなしで長期間安定して動作することが必要とされるアプリケーションのために、1ppm という非常に低い長期ドリフト安定性仕様を実現できる気密封止セラミック パッケージです。このパッケージは、湿度の変化に対する耐性も非常に優れています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | REF80 0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の 埋め込みツェナー リファレンス データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 |
技術記事 | キャリブレーションにおける埋め込みツェナー技術による極めて高い精度の利点 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 19日 | |
技術記事 | 嵌入式稽納技術在校準中的極高精度有何優勢 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 12月 16日 | |||
技術記事 | 보정에서 매립형 제너 기술의 최고의 정밀도의 이점 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 12月 16日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | REF80 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 10月 16日 | |||
証明書 | REF8EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
設計ツール
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点