ADS1257
- Up to 23-Bits Noise-Free Resolution
- Small 5-mm × 5-mm VQFN Package
- 4 Analog Inputs
- 2 Differential or 3 Single-Ended Measurements
- Excellent DC Performance
- Offset Drift: 4 nV/°C (Gain = 64)
- Gain Drift: 0.8 ppm/°C
- Nonlinearity: 3 ppm (Gain = 1)
- Programmable Data Rates: 2.5 SPS to 30 kSPS
- Single-Cycle Settled Conversions (≤ 1000 SPS)
- 50-Hz and 60-Hz Rejection
- High Impedance Input Buffer
- Differential-Input PGA
- Integrated Sensor Break Detection
- 2 General-Purpose Input/Outputs
- Power Supplies:
- Analog: 5 V
- Digital: 1.8 V to 3.6 V
- 5-V Tolerant SPI™-Compatible Serial Interface
The ADS1257 is a low-noise, 30-kSPS, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with an integrated multiplexer (mux), input buffer, and programmable gain amplifier (PGA) in a small 20-pin, 5-mm × 5-mm VQFN package. The combination of integration, high conversion rate, and 24-bit resolution together in a small package makes the device ideally suited for space-constrained applications.
The input multiplexer accepts either two differential or three single-ended input measurements. The sensor-break detection circuit verifies the input connection continuity to the ADC. The selectable input buffer greatly increases the input impedance, and in many cases, eliminates the need for external buffers. The buffer input voltage range includes AGND. The low-noise PGA provides gains from 1 to 64 to accommodate a wide range of inputs signals. The programmable digital filter optimizes ADC resolution (up to 23 bits noise-free) and conversion rates (up to 30 kSPS). The digital filter provides single-cycle settled conversions, and rejection of 50-Hz and 60-Hz interference signals.
The SPI-compatible serial interface operates with as little as three wires, simplifying connections to external controllers. Integrated calibration features support both self and system correction of offset and gain errors for all PGA gain settings. Two bidirectional digital I/Os pins control external circuits.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS1257 30-kSPS, 4-Channel, 24-Bit ADC with PGA in 5-mm × 5-mm VQFN Package データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 4月 19日 | ||
アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス・デモ・キット
ADS1256EVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、PC での使用向けに ADS1256EVM を DSP ベースの MMB0 マザーボードと組み合わせています。MMB3 マザーボードにより、ADS1256EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。ADS1256EVM-PDK はプラグインを使用して ADCPro™ 評価ソフトウェアから制御します。このソフトウェアは Microsoft™ Windows オペレーティング・システムでの使用に最適で、ADS1256 の包括的な評価を可能にします。
SBAC145 — ADS1255-7 Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。