ADS1254
- 24 BITS—NO MISSING CODES
- 19 BITS EFFECTIVE RESOLUTION UP TO 20kHz DATA RATE
- LOW NOISE: 1.8ppm
- FOUR DIFFERENTIAL INPUTS
- INL: 15ppm (max)
- EXTERNAL REFERENCE (0.5V to 5V)
- POWER-DOWN MODE
- SYNC MODE
- LOW POWER: 4mW at 20kHz
- SEPARATE DIGITAL SUPPLY 1.8V to 3.6V
- APPLICATIONS
- CARDIAC DIAGNOSTICS
- DIRECT THERMOCOUPLE INTERFACES
- BLOOD ANALYSIS
- INFRARED PYROMETERS
- LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY
- PRECISION PROCESS CONTROL
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS1254 is a precision, wide dynamic range, delta-sigma, Analog-to-Digital (A/D) converter with 24-bit resolution. The delta-sigma architecture is used for wide dynamic range and to ensure 24 bits of no missing codes performance. An effective resolution of 19 bits (1.8ppm of rms noise) is achieved for conversion rates up to 20kHz.
The ADS1254 is designed for high-resolution measurement applications in cardiac diagnostics, smart transmitters, industrial process control, weight scales, chromatography, and portable instrumentation. The converter includes a flexible, two-wire synchronous serial interface for low-cost isolation.
The ADS1254 is a multi-channel converter and is offered in an SSOP-20 package.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。