DAC6551-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Relative Accuracy:
- DAC8551-Q1 (16-Bit): 4 LSB INL
- DAC6551-Q1 (12-Bit): 0.3 LSB INL
- Ultralow Glitch Impulse: 0.1 nV-s
- Settling Time: 8 µs to ±0.003% FSR
- Power Supply: 3 V to 5.5 V
- Power-On Reset to Zero Scale
- MicroPower Operation: 160 µA at 5 V
- Low-Power Serial Interface With Schmitt-Triggered Inputs
- On-Chip Output Buffer Amplifier With Rail-to-Rail Operation
- Power-Down Capability
- Binary Input
- SYNC Interrupt Facility
- Available in a Tiny VSSOP-8 Package
The DAC8551-Q1 and DAC6551-Q1 are small, low-power, voltage-output, 16- and 12-bit digital-to-analog converters (DACs) qualified for automotive applications. The DACx551-Q1 devices provide good linearity and minimize undesired code-to-code transient voltages. The devices use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates to 30 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal-processor (DSP) interfaces.
The DACx551-Q1 devices require an external reference voltage to set the output range. The devices incorporate a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up at 0 V and remains there until a valid write to the device takes place. The devices contain a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption to 800 nA at 5 V.
The DACx551-Q1 devices power consumption is only 800 µW at 5 V, reducing to less than 4 µW in power-down mode. The DACx551-Q1 devices are available in a VSSOP-8 package.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC8551EVM — DAC8551 evaluation module
The DAC8551EVM features the DAC8551 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。