DAC539G2-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- トリプル汎用入力
- のこぎり波または三角波を使用した PWM 出力
- 10 ビットの GPI から電圧への変換出力
- 1 LSB の DNL
- I 2C と SPI を自動的に検出
- V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
- MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードを選択
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
- 内部、外部、VDD のリファレンス電圧
- PWM 周波数誤差補正のオプション
- 幅広い動作範囲
- 電源:1.8V~5.5V
- 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
DAC539G2-Q1 は、アプリケーション固有のルックアップ・テーブル (LUT) をベースにする GPI から PWM へのコンバータです。このデバイスには、10 ビットの GPI から電圧への出力コンバータと、電圧から PWM へのコンバータが搭載されています。これらの回路はどちらも、外部から接続して GPI から PWM へのコンバータを作成できます。3 つの GPI は、電圧出力を表す 8 つの 10 ビット・デジタル・コードにマップされます。これらの入力のグリッチを除去するため、GPI の遅延をプログラムできます。ルックアップ・テーブルの値は、I 2C または SPI を使用してプログラムされ、NVM に保存されます。GPI は I 2C や SPI と多重化されます。電圧から PWM へのコンバータは、1 つの入力を持つコンパレータを、プログラム可能なのこぎり波または三角波として使用し、もう 1 つの入力を外部電圧入力として使用します。
このデバイスは、I 2C と SPI を自動的に検出し、内部リファレンスを備えています。 DAC539G2-Q1 は、車載用のストップ / ターン・ライトや類似の産業用アプリケーションで、フォルト通信を行うための優れた選択肢です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC539G2-Q1 汎用入力 (GPI) からパルス幅変調 (PWM) への変換向け、車載用 10 ビット・スマート D/A コンバータ、I2C または SPI 自動検出機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 11日 |
機能安全情報 | DAC539G2-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SMARTDAC-DIY-EVM — スマート DAC デバイスの DIY (Do-It-Yourself) 評価基板
このスマート DAC DIY EVM は、プロトタイプ製作と、多様なスマート DAC EVM (DAC63204EVM など) の性能評価に適した設計を採用した補助的なボードです。このスマート DAC DIY EVM は、システムやプロトタイプを迅速に組み立てるために必要な多様なツールをオンボードに直接搭載しています。さらに、このスマート DAC EVM は、さまざまなラボ ツールや測定システムに接続できるように、必須のインターフェイスを搭載しています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。