ADC101S051-Q1
- Specified Over a Range of Sample Rates.
- 6-lead WSON and SOT-23 Packages
- Variable Power Management
- Single Power Supply with 2.7V – 5.25V Range
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP Compatible
- AECQ100 Grade 1 Qualified
The ADC101S051 is a low-power, single channel CMOS 10-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC101S051 is fully specified over a sample rate range of 200 ksps to 500 ksps. The converter is based upon a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC101S051 operates with a single supply that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3.6V or +5.25V supply is 2.7 mW and 9.7 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to as low as 2.6 µW using a +5.25V supply.
The ADC101S051 is packaged in 6-lead WSON and SOT-23 packages. Operation is specified over the temperature range of −40°C to +85°C for the ADC101S051 and −40°C to +125°C for the ADC101S051Q.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC101S051/ADC101S051-Q1 Single Channel, 200 to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter データシート (Rev. I) | 2014年 1月 24日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点