ADC3910D025
シングル クロック サイクルのレイテンシ、最大 16 倍のデシメーション、デジタル コンパレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、25MSPS ADC
データシート
ADC3910D025
- 最大 125MSPS のサンプリング レート
- レイテンシ:1 クロック サイクル
- 低消費電力 (2 チャネル):
- 125MSPS で 92mW
- 25MSPS で 59mW
- PD モードで 4mW
- 小さい占有面積:32-VQFN (4mm x 4mm)
- シングルまたはデュアル チャネル ADC
- デュアル デジタル コンパレータ
- 基準:内蔵または外付け
- ミッシング コードなし、±1 LSB INL
- バッファ付き、差動、またはシングル エンド入力
- 入力帯域幅:150MHz (3dB)
- 1.8V 単一電源
- オプションの 3.3VIO 機能
- 産業用温度範囲:-40~105℃
- オンチップ デジタル フィルタ (オプション)
- デシメーション比:2、4、8、16
- 並列 (SDR、DDR) およびシリアル CMOS インターフェイス
- スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
- 信号対雑音比:61dBFS
- SFDR:65dBc
ADC3910Dx および ADC3910Sx は、超低消費電力、10 ビット、125MSPS の高速シングルおよびデュアル チャネル A/D コンバータ ファミリです。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。ADC の消費電力はわずか 92mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートを下げることで、消費電力を低減できます。
このデバイスは DDR、HDDR、SDR、またはシリアル CMOS インターフェイスを使用して、+1.8V~+3.3V のデータを出力し、各種レシーバ要件に対応します。本デバイスは、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント カウンタを備えたデジタル コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント トリガ割り込みによるアナログ監視機能を実装しています。本デバイスは、8 ビットと 10 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。このデバイスは 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40~+105℃の工業用温度範囲に対応します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC3910Dx および ADC3910Sx 10 ビット、25~125MSPS 低レイテンシ、低消費電力、小型、シングルおよびデュアル チャネル ADC、入力バッファ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ADC3910D125EVM — ADC3910D125 の評価基板
ADC3910D125EVM は、高速 A/D コンバータ (ADC) ファミリに属する ADC3910D125 の評価に使用できます。ADC3910D125EVM が搭載しているのは、10 ビット、デュアルチャネル ADC である ADC3910D125 と、最大 125MSPS で動作する LVCMOS インターフェイスです。ADC3910D125EVM を使用すると、デバイスの以下の速度グレード (サンプリング レート) を評価できます。25MSPS、65MSPS、125MSPS。
設計ツール
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。