ADS1278-SP
- 放射線耐性を強化
- TID:75krad(Si)
- TID RLAT (Radiation Lot Acceptance Test):未定
- 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性: LET = 68MeV-cm2/mg (125°C)
- 8つのチャネルを同時にサンプリング
- 最大128kSPSのデータ・レート
- AC特性
- 帯域幅:63kHz
- SNR:111dB(高分解能モード)
- THD:-108dB
- DC精度
- オフセット・ドリフト:0.8µV/°C
- ゲイン・ドリフト:1.3ppm/°C
- 動作モードを選択可能
- 高速:128kSPS、SNR 106dB
- 高分解能:52kSPS、SNR 111dB
- 低消費電力:52kSPS、31mW/ch
- 低速:10kSPS、7mW/ch
- 線形位相デジタル・フィルタ
- SPI™またはフレーム同期シリアル・インターフェイス
- 小さいサンプリング・アパーチャ誤差
- 変調器出力オプション(デジタル・フィルタ・バイパス)
- アナログ電源:5V
- デジタル・コア:1.8V
- I/O電源:1.8V~3.3V
ADS1278-SP(オクタル)は24ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、最高128kサンプル/秒(SPS)のデータ速度を実現し、8チャネルを同時にサンプリング可能です。
従来、ドリフト性能が優れた産業用デルタ-シグマADCは、パスバンド・ドループが大きいデジタル・フィルタを使用していました。その結果、信号の帯域幅が限られており、主にDC測定に適していました。オーディオ・アプリケーションの高分解能ADCは、使用可能な帯域幅の点で優れていますが、オフセットおよびドリフトの仕様については、対応する産業用部品より大きく劣っています。ADS1278-SPはこれらのタイプのコンバータを組み合わせることで、優れたDCおよびAC仕様の高精度産業用計測を可能にしています。
高次のチョッパ安定化変調器は、小さな帯域内ノイズで非常に小さなドリフトを達成します。オンボードのデシメーション・フィルタは、変調器と信号の帯域外ノイズを抑制します。これらのADCは、使用可能な信号帯域幅がナイキスト・レートの最大90%、リップルは0.005dB未満です。
4つの動作モードにより、速度、分解能、消費電力を最適化できます。すべての動作はピンで直接制御でき、レジスタをプログラムする必要はありません。このデバイスは拡張温度範囲の-55°C~125°Cで完全に動作が規定されており、84ピンのHFQパッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC-TO-VREF-SELECT — ADC to Voltage Reference Selection Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
シリーズ電圧リファレンス
ADS1X7X-EXCEL-CALC-TOOL — ADS1x7x Design Calculator
- The ADS1x7x Excel calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of ADS1x7x devices. The tool helps the user understand different settings and operating modes that aid in optimizing a design with ADS1x7x wide-bandwidth analog-to-digital converters (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HFQ) | 84 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。