DAC61401
- 卓越した性能:1LSB INL/DNL (最大値)
- 超低グリッチ エネルギー:1nV-s
- 広い電源電圧範囲:
- ユニポーラ モード:+4.5 V~+41.5 V
- バイポーラ モード:±4.5 V ~ ±21.5 V
- 14 の出力範囲をユーザーがプログラム可能
- ±5 V、±10 V、±20 V
- 0V~5V、0V~10V、0V~20V、0V~40V
- 20% のオーバーレンジ (±20V および 0V~40V を除く)
- 10ppm/℃、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
- 高信頼性機能:
- 巡回冗長検査 (CRC)
- 障害ピン
- 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
- 読み戻し
- デイジー・チェーン
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:
- 20 ピン TSSOP (PW)
16 ビット DAC81401 および 12 ビット DAC61401 (DACx1401) デバイスは、2.5V の内部リファレンスを内蔵したシングル チャネル、バッファ付き、高電圧出力のデジタル / アナログ コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは単調性が規定され、1 LSB (最大値) 未満の卓越した直線性を実現しています。
DACx1401 は ±20V、±10V、±5V のバイポーラ出力電圧と、40V、10V、5V のフルスケール ユニポーラ出力電圧に対応しています。DAC の出力範囲はプログラム可能です。
DACx1401 にはパワー オン リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC 出力をパワーアップして、出力がイネーブルになるまでデバイスをパワーダウン モードに維持します。
デバイスとの通信は、1.7V~5.5V での動作をサポートする業界標準のマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラと互換性のある 4 線式の高速シリアル インターフェイスで行われます。
DACx1401 は -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型の 20 ピン TSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DACx1401 シングル チャネル 16 ビット / 12 ビット、高電圧出力 DAC、高精度リファレンス内蔵 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 11月 27日 |
証明書 | DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC81401EVM — DAC81401 の評価基板
DAC81401 評価基板 (EVM) は、DAC81401 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC81401EVM は、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を実現する 1 個のオンボード コントローラを搭載しています。
DAC81401 は、2.5V の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、バッファ付き、電圧出力の DAC であり、出力範囲は、±20V のバイポーラ (両極性) または 0V ~ 40V のユニポーラ (単極性) のどちらかに構成できます。DAC81401 は、設計上、単調性 (単調増加) を規定しており、1 LSB (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点