DAC61402
- 性能:
- 16 ビット分解能で単調性を規定
- INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
- TUE:±0.05% FSR (最大値)
- 出力バッファを内蔵
- フルスケール出力電圧:±5V、±10V、±20V、5V、10V、20V、40V
- 高い駆動能力:±15mA
- チャネルごとのセンス・ピン
- 2.5V 高精度基準電圧を内蔵
- 初期精度:±2.5mV 以下
- 低ドリフト:10ppm/℃以下
- 高信頼性機能:
- CRC エラー・チェック
- 短絡制限
- 障害ピン
- 50MHz、SPI 互換のシリアル・インターフェイス
- 4 線式モード、1.7V~5.5V での動作
- リードバックおよびデイジーチェーン動作
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン QFN
16 ビット DAC81402 と 12 ビット DAC61402 ( DACx1402) はピン互換、デュアル・チャネル、バッファ付き、高電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。これらのデバイスには、低ドリフトの 2.5V 内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧は不要です。これらのデバイスは単調性が規定され、±1LSB INL の高い直線性を実現しています。また、これらのデバイスは、IR 降下を防止し、最大 ±12V のグランド・バウンスを検出する、チャネルごとのセンス・ピンを実装しています。
出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールの双極性出力電圧の ±20V、±10V、±5V、およびフルスケール単極性出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。統合された DAC 出力バッファは最大 15mA をシンクまたはソースできるため、追加のオペアンプの必要性が低下します。
DACx1402 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスが動作用に正しく構成されるまで、出力はこのモードに維持されます。このデバイスは、CRC エラー・チェック、短絡保護、サーマル・アラームなどの追加の信頼性機能を備えています。
本デバイスとの通信は、1.7V~5.5V での動作をサポートする 4 線式のシリアル・インターフェイスにより行われます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DACx1402 デュアル 16 ビット / 12 ビット、高電圧出力 DAC、 リファレンス内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 |
アプリケーション・ノート | Optimized Power-Supply Circuit Solution for DAC81416 High-Voltage Output | PDF | HTML | 2021年 9月 19日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BP-DAC81404EVM, BP-DAC61402EVM User's Guide | 2020年 6月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC61402EVM — DAC61402 デュアルチャネル、12 ビット、±20V 範囲、バッファ出力 DAC の評価基板
DAC61402 評価基板 (EVM) は、高精度 D/A コンバータ (DAC) DAC61402 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC61402EVM は、SimpleLink™ イーサネット MSP432E401Y マイコン (MCU) Launchpad™ 開発キット (MSP-EXP432E401Y) (別売り) を使用して、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を利用できるようにします。
DAC61402 は、デュアルチャネル、バッファ出力 (最大で ±20V、または 0V ~ 40V) の DAC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。