ADS8361
- 2 SIMULTANEOUS 16-BIT DACs
- 4 FULLY DIFFERENTIAL INPUT CHANNELS
- 2 µs THROUGHPUT PER CHANNEL
- 4 µs TOTAL THROUGHPUT FOR FOUR CHANNELS
- LOW POWER: 150mW
- INTERNAL REFERENCE
- FLEXIBLE SERIAL INTERFACE
- 16-BIT UPGRADE TO THE 12-BIT ADS7861
- PIN COMPATIBLE WITH THE ADS7861
- OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C
- APPLICATIONS
- MOTOR CONTROL
- MULTI-AXIS POSITIONING SYSTEMS
- 3-PHASE POWER CONTROL
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS8361 is a dual, 16-bit, 500kSPS, Analog-to-Digital (A/D) converter with four fully differential input channels grouped into two pairs for high-speed, simultaneous signal acquisition. Inputs to the sample-and-hold amplifiers are fully differential and are maintained differentially to the input of the A/D converter. This provides excellent common-mode rejection of 80dB at 50kHz, which is important in high-noise environments.
The ADS8361 offers a high-speed, dual serial interface and control inputs to minimize software overhead. The output data for each channel is available as a 16-bit word. The ADS8361 is offered in SSOP-24 and QFN-32 (5x5) packages and is fully specified over the -40°C to +125°C operating range.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-6KINTERFACE — 5-6K インターフェイス評価モジュール
The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites, and a parallel EVM site. Regardless of the interface type, all EVMs compatible with the 5-6K Interface Board have a standard analog interface and standard power connector. Three position screw terminals J1 and (...)
ADS8361EVM — ADS8361 評価モジュール
The ADS8361EVM uses a circuit board designated ADS78-8361EVM. This EVM board will accept either the ADS7861 (12bit) or the ADS8361 (16bit) ADC. The ADS7861 operates from 5 volts to supply AVdd & DVdd, while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V to supply AVdd & DVdd. The evaluation board has a (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。