リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、18 ビット、1.25MSPS、パラレル ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 1250 Number of input channels 1 Interface type Parallel Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.096 Input voltage range (min) (V) 4.096 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 235 Analog supply (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 98.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 1250 Number of input channels 1 Interface type Parallel Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.096 Input voltage range (min) (V) 4.096 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 235 Analog supply (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 98.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • サンプリング・レート:1.25MHz
  • 積分非直線性INL:±1.5LSB(Typ)、±2.5LSB(Max)
  • 微分非直線性DNL:+0.8/–0.6LSB(Typ)、+1.5/–1LSB(Max)
  • ノー・ミッシング・コード:18ビット(TA = -40°C~ +85°C)
  • オフセット誤差:±0.5mV
  • オフセット誤差ドリフト:±0.05ppm/°C
  • ゲイン誤差:±0.1%FSR
  • ゲイン誤差ドリフト:±0.5ppm/°C
  • SNR:98.5dB,THD:-120dB、SFDR:121dB
  • ゼロ・レイテンシー
  • 低消費電力:235mW(Typ 1.25MSPS時)
  • 疑似バイポーラ完全差動入力範囲:Vref ~ –Vref
  • ドリフト6ppm/°Cのリファレンス内蔵
  • リファレンス・バッファ内蔵
  • 高速パラレル・インターフェイス
  • デジタル電源:2.7V~5.25V
  • バス伝送:8/16/18ビット
  • 48ピン7 × 7QFNパッケージ
  • アプリケーション
    • 医療機器
    • 光ネットワーク
    • トランスデューサ用インターフェイス
    • 高精度データ・アクイジション・システム
    • マグネットメータ

  • サンプリング・レート:1.25MHz
  • 積分非直線性INL:±1.5LSB(Typ)、±2.5LSB(Max)
  • 微分非直線性DNL:+0.8/–0.6LSB(Typ)、+1.5/–1LSB(Max)
  • ノー・ミッシング・コード:18ビット(TA = -40°C~ +85°C)
  • オフセット誤差:±0.5mV
  • オフセット誤差ドリフト:±0.05ppm/°C
  • ゲイン誤差:±0.1%FSR
  • ゲイン誤差ドリフト:±0.5ppm/°C
  • SNR:98.5dB,THD:-120dB、SFDR:121dB
  • ゼロ・レイテンシー
  • 低消費電力:235mW(Typ 1.25MSPS時)
  • 疑似バイポーラ完全差動入力範囲:Vref ~ –Vref
  • ドリフト6ppm/°Cのリファレンス内蔵
  • リファレンス・バッファ内蔵
  • 高速パラレル・インターフェイス
  • デジタル電源:2.7V~5.25V
  • バス伝送:8/16/18ビット
  • 48ピン7 × 7QFNパッケージ
  • アプリケーション
    • 医療機器
    • 光ネットワーク
    • トランスデューサ用インターフェイス
    • 高精度データ・アクイジション・システム
    • マグネットメータ

ADS8484は18ビット、1.25MSPSのADコンバータであり、4.096Vの内部リファレンスおよび疑似バイポーラ、完全差動入力 を備えています。本デバイスは、固有のサンプル・アンド・ホールド回路を備えた、コンデンサをベースとした18ビットの逐次比較型ADコンバータです。また、ADS8484はフルで18ビットのインターフェイスを備え、データが2リード・サイクルで読み取られる16ビットのオプションと、3リード・サイクルを使用する8ビット・バスのオプションがあります。

ADS8484は48ピンの7 × 7QFNパッケージで入手でき、産業用の–40℃から85℃の温度範囲で特性が規定されています。

ADS8484は18ビット、1.25MSPSのADコンバータであり、4.096Vの内部リファレンスおよび疑似バイポーラ、完全差動入力 を備えています。本デバイスは、固有のサンプル・アンド・ホールド回路を備えた、コンデンサをベースとした18ビットの逐次比較型ADコンバータです。また、ADS8484はフルで18ビットのインターフェイスを備え、データが2リード・サイクルで読み取られる16ビットのオプションと、3リード・サイクルを使用する8ビット・バスのオプションがあります。

ADS8484は48ピンの7 × 7QFNパッケージで入手でき、産業用の–40℃から85℃の温度範囲で特性が規定されています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 18 ビット、1.25MSPS、擬似バイポーラ、完全差動入力、マイクロパワー、AD コンバータ パラレル・インターフェイス、リファレンス付き データシート 英語版 PDF | HTML 2008年 5月 15日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点