ADS7056
- 2.5MSPSのスループット
- 超小型SAR ADC
- 占有面積2.25mm2のX2QFN-8パッケージ
- 広い動作範囲:
- AVDD: 2.35V~3.6V
- DVDD: 1.65V~3.6V (AVDDとは独立)
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- ユニポーラ入力範囲: 0V~AVDD
- 優れた性能:
- 14ビットのNMC DNL、±2LSB INL
- 2kHzで74.5dBのSINAD
- 1MHzで73.7dBのSINAD
- 超低消費電力
- 3.3V AVDD、2.5MSPSで3.5mW
- 3.3V AVDD、100kSPSで158µW
- オフセット較正機能を搭載
- SPI互換のシリアル・インターフェイス: 60MHz
- JESD8-7A準拠のデジタルI/O
ADS7056 は、14ビット、2.5MSPSのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。このデバイスには、コンデンサをベースとした逐次比較型レジスタ(SAR) ADCが内蔵され、広いアナログ入力電圧範囲(2.35V~3.6Vの範囲のAVDDについて0V~AVDD)に対応しています。
SPI互換のシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは広いデジタル電源範囲(1.65V~3.6V)に対応し、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7056は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7Aに準拠しています。
ADS7056は、8ピンのミニチュアX2QFNパッケージで供給され、拡張産業用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作が規定されています。小型のフォーム・ファクタと非常に低い消費電力から、スペースに制限のあるアプリケーションやバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7057EVM-PDK — ADS7057 14 ビット、2.5MSPS、小型低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)
ADS7057 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) 14 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS7057 の性能を評価するためのプラットフォームです。
この評価キットは、ADS7057 評価基板、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボード、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行を実施できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01355 — 73dB SNR、7.5MSPS の時間インターリーブ逐次比較型 (SAR) ADC を使用する画像処理機能向けアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。