TIDA-01355
73dB SNR、7.5MSPS の時間インターリーブ逐次比較型 (SAR) ADC を使用する画像処理機能向けアナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
TIDA-01355
概要
This reference design demonstrates how to achieve multiple ADC interleaving with high sampling rates and good resolution at low BOM-cost. The reference design was built with electronic imaging systems in mind. High definition imaging and other high speed signal processing applications require ADCs that can achieve high resolution, high SNR, high speed and low power consumption. These requirements cannot always be met with a single chip. By interleaving multiple SAR ADCs, the design optimizes trade-offs between different ADCs in order to meet all of the system requirements.
特長
- Resolution: 14-bit
- input type: unipolar single-ended
- SNR > 73dB, ENOB: 12-bit, THD < -80dB
- Power: < 33mW
- Low latency compared to pipeline ADC-based solution
- Small form factor: 22mm x 13mm
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS29.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2