DAC8043
- 12-BIT ACCURACY IN 8-PIN MINI-DIP
AND 8-PIN SOIC - FAST 3-WIRE SERIAL INTERFACE
- LOW INL AND DNL: ±1/2 LSB max
- GAIN ACCURACY TO ±1LSB max
- LOW GAIN TEMPCO: 5ppm/°C max
- OPERATES WITH +5V SUPPLY
- TTL/CMOS COMPATIBLE
- ESD PROTECTED
The DAC8043 is a 12-bit current output multiplying digital-to-analog converter (DAC) that is packaged in a space saving surface mount 8-pin SOIC and an 8-pin Mini-DIP. Its 3-wire serial interface saves additional circuit board space which results in low power dissipation. When used with microprocessors having a serial port, the DAC8043 minimizes the digital noise feedthrough from its input to output. The serial port can be used as a dedicated analog bus and kept inactive while the DAC8043 is in use. Serial interfacing reduces the complexity of opto or transformer isolation applications.
The DAC8043 contains a 12-bit serial-in, parallel-out shift register, a 12-bit DAC register, a 12-bit CMOS DAC, and control logic. Serial input (SRI) data is clocked into the input register on the rising edge of the clock (CLK) pulse. When the new data word had been clocked in, it is loaded into the DAC register by taking the LD input low. Data in the DAC register is converted to an output current by the D/A converter.
The DAC8043 operates from a single +5V power supply which makes the DAC8043 an ideal low power, small size, high performance solution for several applications.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。