ADS8507
- 40-kHz Min Sampling Rate
- 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges
- 89.9-dB SINAD with 10-kHz Input
- ±1.5 LSB Max INL
- +1.5/-1 LSB Max DNL, 16-Bit No Missing Codes
- ±5-mV BPZ, ±0.4 PPM/°C BPZ Drift
- SPI Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG) Feature
- Single 5-V Analog Supply
- Pin-Compatible With ADS7807 and 12-Bit ADS7806/8506
- Uses Internal or External 2.5-V Reference
- Low Power Dissipation
- 24 mW Typ, 30 mW Max at 40 KSPS
- 50-µW Max Power Down Mode
- 28-Pin SO Package
- Full Parallel Interface
- 2's Comp or BTC Output Code
- APPLICATIONS
- Industrial Process Control
- Test Equipment
- Medical Equipment
- Data Acquisition Systems
- Digital Signal Processing
- Instrumentation
QSPI, SPI are trademarks of Motorola.
The ADS8507 is a complete low power, single 5-V supply, 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter. It contains a complete 16-bit capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample and hold, clock, reference, and data interface. The converter can be configured for a variety of input ranges including ±10 V, 4 V, and 5 V. For most input ranges, the input voltage can swing to 25 V or -25 V without damage to the converter.
A SPI compatible serial interface allows data to be synchronized to an internal or external clock. A full parallel interface with BYTE select is also provided to allow the maximum system design flexibility. The ADS8507 is specified at 40 kHz sampling rate over the industrial -40°C to 85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit 40-KSPS Low Power Sampling Analog-to-Digital Converter データシート | 2006年 12月 19日 | |||
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。