ADS9234R
- 高分解能、高スループット
- ADS9224R:16 ビット、3MSPS、低レイテンシ:333ns
- ADS9234R:14 ビット、3.5MSPS、低レイテンシ:285ns
- 2 チャネルでのユニポーラ完全差動同時サンプリング
- 優れた DC および AC 性能
- ADS9224R
- 16 ビット NMC DNL、最大 ±2LSB の INL
- 94dB の SNR、–109dB の THD
- 88dB の SINAD (1MHz 時)
- ADS9234R
- 14 ビット NMC DNL、最大 ±1LSB の INL
- 85.6dB の SNR、–106dB の THD
- 84dB の SINAD (1MHz 時)
- ADS9224R
- 内蔵機能
- 内部基準電圧および基準バッファ
- 同相設定用内部 REFby2 バッファ
- データ平均化回路
- MCU および FPGA 用の拡張 SPI インターフェイス
- 広い読み取りサイクルで MCU によるデータ読み取りを実現
- デジタル・アイソレータによるデータ転送のためのクロック・リタイマ
- FPGA 用 DDR モード
- 並列バイト・モードによる簡単なインターフェイス
- 拡張温度範囲:-40°C~+125°C
ADS92x4Rはピン互換の高速デュアル同時サンプリングADC (アナログ/デジタル・コンバータ)で、基準電圧および基準バッファを内蔵しています。5Vの単一電源で動作し、優れたDCおよびAC性能によりユニポーラの完全差動アナログ入力信号に対応します。本デバイスは、最高 1.5MHz のアナログ入力周波数で優れた AC 性能を備えているため、広帯域幅データ・アクイジション (DAQ) システムに適しています。
SPI 互換のシリアル・インターフェイス (拡張 SPI) とバイト幅パラレル・インターフェイスをサポートしているため、多様なマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、FPGA (Field Programmable Gate Array) と簡単に組み合わせて使用できます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。
省スペースの5mm×5mm VQFNパッケージで供給されるADS92x4Rは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS9224REVM-PDK — ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット (PDK)
ADS9224R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、16 ビット、3MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS9224R の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9224REVM-PDK は、ADS9224REVM 評価ボードと PHI (precision host interface、高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)
ADS9224R TINA-TI Transient Reference Design
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。