TLV5631
- Eight Voltage Output DACs in One Package
- TLV5630 . . .12-Bit
- TLV5631 . . .10-Bit
- TLV5632 . . .8-Bit
- 1 µs in Fast Mode
- 3 µs in Slow Mode
- Programmable Settling Time vs Power
Consumption- 1 µs in Fast Mode
- 3 µs in Slow Mode
- 18 mW in Slow Mode at 3 V
- 48 mW in Fast Mode at 3 V
- Compatible With TMS320 and SPI Serial Ports
- Monotonic Over Temperature
- Low Power Consumption:
- 18 mW in Slow Mode at 3 V
- 48 mW in Fast Mode at 3 V
- Power-Down Mode
- Internal Reference
- Data Output for Daisy-Chaining
- APPLICATIONS
- Digital Servo Control Loops
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Industrial Process Control
- Machine and Motion Control Devices
- Mass Storage Devices
The TLV5630, TLV5631, and TLV5632 are pin-compatible, eight-channel, 12-/10-/8-bit voltage output DACs each with a flexible serial interface. The serial interface allows glueless interface to TMS320 and SPI, QSPI, and Microwire serial ports. It is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 12 data bits.
Additional features are a power-down mode, an LDAC input for simultaneous update of all eight DAC outputs, and a data output which can be used to cascade multiple devices, and an internal programmable band-gap reference.
The resistor string output voltage is buffered by a rail-to-rail output amplifier with a programmable settling time to allow the designer to optimize speed vs power dissipation. The buffered, high-impedance reference input can be connected to the supply voltage.
Implemented with a CMOS process, the DACs are designed for single-supply operation from 2.7 V to 5.5 V, and can operate on two separate analog and digital power supplies. The devices are available in 20-pin SOIC and TSSOP packages.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。