ADS8681
- アナログ・フロントエンド内蔵の 16 ビット ADC
- 高速
- ADS8681:1MSPS
- ADS8685:500kSPS
- ADS8689:100kSPS
- 入力範囲をソフトウェアでプログラム可能
- バイポーラ・レンジ:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V
- ユニポーラ・レンジ:0V~12.288V、0V~10.24V、0V~6.144V、0V~5.12V
- 5V アナログ電源:1.65V~5V の I/O 電源
- 1MΩ 以上の一定の抵抗性入力インピーダンス
- 入力過電圧保護:最大 ±20V
- オンチップの低ドリフト 4.096V 基準電圧
- 優れた性能
- DNL:±0.4LSB、INL:±0.5LSB
- SNR:92dB、THD:-107dB
- ALARM → High、Low スレッショルド
- multiSPI ™インターフェイス、デイジーチェーン対応
- 工業用拡張温度範囲に対応: -40℃~+125℃
ADS8681、ADS8685、ADS8689 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を使った統合型データ・アクイジション・システム・ファミリの製品です。これらのデバイスは高速、高精度の SAR ADC、統合アナログ・フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路、最大 ±20V の過電圧保護回路、温度ドリフトの非常に低いオンチップの 4.096V 基準電圧を搭載しています。
これらのデバイスは 1 つの 5V アナログ電源で動作します。しかし、±12.288V、±6.144V、±10.24 V、±5.12V、±2.56V の真のバイポーラ入力範囲と、0 V~12.288V、0 V~10.24V、0 V~6.144V、0V~5.12V のユニポーラ入力範囲をサポートしています。高い DC 精度を保証するため、ゲインおよびオフセット誤差は、各入力範囲の規定値内に正確に調整されています。入力範囲は、デバイスの内部レジスタに対するソフトウェア・プログラミングにより選択されます。これらのデバイスは、選択した入力範囲にかかわらず、高い抵抗性入力インピーダンス (≧ 1MΩ) を実現しています。
内蔵の multiSPI デジタル・インターフェイスは、従来の SPI プロトコルと下位互換性があります。さらに、設定可能な機能により、広範なホスト・コントローラとの接続が簡素化されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8681EVM-PDK — ADS8681 16 ビット、1MSPS、単一電源、SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)
The ADS8681 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8681 successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS8681EVM-PDK includes the ADS8681 EVM board, the PHI controller board, and (...)
PSIEVM — ADC 性能テスト向け高精度シグナル・インジェクタ(PSI)の評価モジュール
The precision signal injector (PSI) is a platform for evaluating the performance of successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs). The board provides a low-distortion, low-noise, 2-kHz input signal for driving the input of the ADC, and pairs with most of the (...)
ADC-TO-VREF-SELECT — ADC to Voltage Reference Selection Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
シリーズ電圧リファレンス
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01333 — ISOW7841 を使用する 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00764 — 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00106 — 高電圧コモンモード除去向けに絶縁した 16 ビット 1MSPS データ・アクイジションのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。