TIDA-00106
高電圧コモンモード除去向けに絶縁した 16 ビット 1MSPS データ・アクイジションのリファレンス・デザイン
TIDA-00106
概要
The circuit represents a high-performance data acquisition (DAQ) solution suitable for processing input signals (up to ±12 V) superimposed on large common-mode offsets (tested up to 155 Vp-p from dc to approximately 15 kHz) relative to the ground potential of the system's main power supply. Common-mode rejection is achieved by generating an isolated power supply to allow the analog signal chain to float with the input common-mode signal. The analog signal chain consists of a high-performance, 16-bit, 1-MSPS SAR ADC with an integrated analog front end (AFE) that offers high input impedance and a wide ±12-V input voltage range. Relevant application areas include PLC analog input modules with channel-to-channel isolation, automotive battery pack monitoring, power monitoring in AC motor drives and thermocouple measurements.
特長
- Provides 16-bit, 1-MSPS, 120-dB CMRR, 108-dB THD, performance via Isolation
- Isolated data acquisition to allow for high-voltage common-mode rejection
- Isolated power supply design
- Design facilitates injecting high common-mode voltages for testing
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。