この製品には新バージョンがあります。
ISO7640FM
- Signaling Rate: 150 Mbps
- Low Power Consumption, Typical ICC per Channel
(3.3-V Supplies):- ISO7640FM: 2 mA at 25 Mbps
- ISO7641FM: 2.4 mA at 25 Mbps
- Low Propagation Delay: 7-ns Typical
- Output Defaults to Low-State in Fail-
Safe Mode - Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
- 50-KV/µs Transient Immunity, Typical
- Long Life With SiO2 Isolation
Barrier - Operates From 2.7-V, 3.3-V, and 5-V Supply and
Logic Levels - Wide Body SOIC-16 Package
- Safety and Regulatory Approvals
- 6000 VPK / 4243 VRMS for 1 Minute per UL
1577 - VDE 6000 VPK Transient Overvoltage, 1414
VPK Working Voltage
per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-
10):2006-12 - CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
60950-1, IEC 61010-1, and IEC 60601-1 End
Equipment Standards - TUV 5 KVRMS Reinforced Insulation per
EN/UL/CSA 60950-1 and EN/UL/CSA 61010-1 - CQC Reinforced Insulation per GB4943.1-
2011
- 6000 VPK / 4243 VRMS for 1 Minute per UL
ISO7640FM and ISO7641FM provide galvanic isolation up to 6 KVPK for 1 minute per UL and VDE. These devices are also certified up to 5-KVRMS Reinforced isolation at a working voltage of 400 VRMS per end equipment standards EN/UL/CSA 60950-1 and 61010-1. ISO7640F and ISO7641F are quad-channel isolators; ISO7640F has four forward and ISO7641F has three forward and one reverse-direction channels. Suffix F indicates that output defaults to Low-state in fail-safe conditions. M-Grade devices are high-speed isolators capable of 150-Mbps data rate with fast propagation delays.
Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The devices have TTL input thresholds and can operate from 2.7-V, 3.3-V, and 5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from 3.3-V or 2.7-V supplies.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISO764xFM Low-Power Quad-Channel Digital Isolators データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2015年 1月 29日 | ||
証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) | 2025年 1月 8日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Improve Your System Performance by Replacing Optocouplers with Digital Isolators (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 9月 7日 | |||
証明書 | CSA Certificate for ISO76xxDW | 2023年 3月 3日 | ||||
証明書 | CQC Certificate for ISO752xDW, ISO76xxDW (Rev. A) | 2023年 2月 7日 | ||||
証明書 | ISO76x, ISO75xx TUV Certificate | 2022年 8月 8日 | ||||
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 4 | 2022年 8月 8日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Universal Digital Isolator Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 3月 4日 | |||
アプリケーション概要 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 評価モジュール
The ISO723X724X evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the Triple and Quad Digital Isolators. The EVM will be delivered with an ISO7241C soldered on the board. If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to (...)
TIDA-00440 — 漏洩電流測定リファレンス・デザイン、絶縁抵抗判定用
TIDA-00106 — 高電圧コモンモード除去向けに絶縁した 16 ビット 1MSPS データ・アクイジションのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。