ISO723X724XEVM

ISO723X724XEVM 評価モジュール

ISO723X724XEVM

購入

概要

The ISO723X724X evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the Triple and Quad Digital Isolators. The EVM will be delivered with an ISO7241C soldered on the board. If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to remove and install devices, please contact Technical Support at the link on this page. This EVM is intended to be used with the ISO7240C, ISO7241C, ISO7242C, ISO7240M, ISO7241M, ISO7242M (SLLS868F), the ISO7240A, ISO7241A, ISO7242A (SLLS905), the ISO7230A, ISO7231A (SLLS906), and ISO7230C, ISO7231C, ISO7230M, ISO7231M (SLLS867). Note that this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

特長
  • Low Channel-to-Channel Output Skew; 1ns Maximum
  • Low Pulse-Width Distortion (PWD); 2 ns Maximum
  • Low Jitter Content; 1 ns Typ at 150 Mbps
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage (see Application note SLLA197 and Figure 10)
  • 4000-V peak Isolation; 560-V peak V IROM
    • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2), IE 61010-1 and CSA Approved
  • 4 kV ESD Protection
  • Operate With 3.3-V or 5-V Supplies
  • High Electromagnetic Immunity (See Application note SLLA181)
  • 40 degrees C to 125 degrees C Operating Range
  • APPLICATIONS
    • Industrial Fieldbus
    • Computer Peripheral Interface
    • Servo Control Interface
    • Data Acquisition
デジタル・アイソレータ
ISO7230C トリプルチャネル、3/0、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7230M トリプルチャネル、3/0、150Mbps デジタル・アイソレータ ISO7231C トリプルチャネル、2/1、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7231C-Q1 車載、トリプルチャネル、2/1、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7231M トリプルチャネル、2/1、150Mbps デジタル・アイソレータ ISO7240C クワッド・チャネル、4/0、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7240M クワッド・チャネル、4/0、150Mbps デジタル・アイソレータ ISO7241C クワッド・チャネル、3/1、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7241M クワッド・チャネル、3/1、150Mbps デジタル・アイソレータ ISO7242C クワッド・チャネル、2/2、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7242C-Q1 車載、クワッドチャネル、2/2、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7242M クワッド・チャネル、2/2、150Mbps デジタル・アイソレータ ISO7631FC トリプルチャネル、2/1、25Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル・アイソレータ ISO7631FM トリプルチャネル、2/1、150Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル・アイソレータ ISO7640FM クワッドチャネル、4/0、150Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル・アイソレータ ISO7641FC クワッドチャネル、3/1、25Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル・アイソレータ ISO7641FM クワッドチャネル、3/1、150Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル・アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 ISO723X724XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ