ISO7231M
- 25 and 150-Mbps Signaling Rate Options
- Low Channel-to-Channel Output Skew;
1 ns Maximum - Low Pulse-Width Distortion (PWD);
2 ns Maximum - Low Jitter Content; 1 ns Typical at 150 Mbps
- Low Channel-to-Channel Output Skew;
- Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage
(See Application Note SLLA197 and Figure 19) - 4-kV ESD Protection
- Operate With 3.3-V or 5-V Supplies
- 3.3-V and 5-V Level Translation
- High Electromagnetic Immunity
(See Application Note SLLA181) - –40°C to 125°C Operating Range
- Safety and Regulatory Approvals
- 4000-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
and DIN EN 61010-1 - 2500 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A and
IEC 60950-1 End Equipment Standard
- 4000-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
The ISO7230 and ISO7231 are triple-channel digital isolators each with multiple channel configurations and output enable functions. These devices have logic input and output buffers separated by TI’s silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices block high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 評価モジュール
The ISO723X724X evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the Triple and Quad Digital Isolators. The EVM will be delivered with an ISO7241C soldered on the board. If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。