DAC8568
- 相対精度
- DAC7568 (12ビット): 0.3 LSB INL
- DAC8168 (14ビット): 1 LSB INL
- DAC8568 (16ビット): 4 LSB INL
- グリッチ・エネルギー: 0.1nV-s
- 内部基準電圧
- 2.5V基準電圧(デフォルトで無効)
- 0.004%の初期精度(標準値)
- 2ppm/℃の温度ドリフト係数(標準値)
- 5ppm/℃の温度ドリフト係数(最大値)
- 20mAのシンク/ソース能力
- パワーオン時にゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
- 超低消費電力での動作: 内部基準電流も含めて5Vで1.25mA
- 広い電源電圧範囲: +2.7V~+5.5V
- 温度範囲全体にわたる単調性
- シュミット・トリガ入力を持つ低消費電力シリアル・インターフェイス: 最高50MHz
- レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
- 温度範囲: -40°C~+125°C
DAC7568、DAC8168、DAC8568は低消費電力、電圧出力、8チャネル、12/14/16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。これらのデバイスには2.5V、2ppm/℃の内部基準電圧(デフォルトでは無効)が含まれており、フルスケール出力電圧範囲は2.5V~5Vです。内部基準電圧の初期精度は0.004%で、VREFIN/VREFOUTピンで最大20mAを供給できます。これらのデバイスは単調で、線形性に優れており、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)が最小化されます。他用途な3線式のシリアル・インターフェイスを使用し、最高50MHzのクロック速度で動作します。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。
DAC7568、DAC8168、DAC8568にはパワーオン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力電力がゼロ・スケールまたは中間スケールになり、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。これらのデバイスには、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、消費電流が5Vで0.18µA (標準値)に低減します。消費電力(内部基準電圧を含む)は3V時に標準値2.9mWで、パワーダウン・モードでは1µW未満に低減します。低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、これらのデバイスは携帯用のバッテリ動作の機器に理想的です。
DAC7568、DAC8168、DAC8568は互いにドロップイン互換および機能互換であり、TSSOP-16およびTSSOP-14パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC7568、DAC8168、DAC8568 12/14/16ビット、8チャネル、超低グリッチ、電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ、2.5V 2ppm/℃の内部基準電圧搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 6月 27日 |
ユーザー・ガイド | BOOST-DAC8568 Getting Started Guide | 2016年 6月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DACxx68EVM Users Guide | 2009年 11月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-DAC8568 — DAC8568 低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack
DAC8568EVM — DAC8568 評価モジュール
The DACxx68 EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC7568, DAC8168 and DAC8568 digital to analog converters (DAC). These 12 to 16-bit, eight channel string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with ultra (...)
DXP — DXP EVM GUI
DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。