ADS1281
- 高分解能
- 130dB SNR(250SPS)
- 127dB SNR(500SPS)
- 高精度
- THD:-122dB(Typ)、-115dB(Max)
- INL:0.6ppm
- 安定な変調器 (高速応答オーバーレンジ検出付き)
- フレキシブルなデジタル・フィルタ:
- Sinc + FIR + IIR(選択可能)
- 線形あるいは最小位相応答
- プログラマブルなハイパス・フィルタ
- 選択可能なFIRデータ・レート:250SPS ~ 4kSPS
- フィルタ・バイパス・オプション
- 低消費電力:
- 動作時:12mW
- シャットダウン時:10μW
- オフセットおよびゲイン誤差のキャリブレーション・エンジン
- 同期入力
- アナログ電源:
- 単電源(+ 5V)あるいは両電源(±2.5V)
- デジタル電源:1.8V ~ 3.3V
- アプリケーション
- エネルギー探査
- 地震監視
- 高精度機器
ADS1281は非常に高性能なシングルチップのADコンバータ(ADC)であり、エネルギー探査および地震監視の要求に対して 設計されています。シングルチップ設計によって、高実装密度アプリケーションの改善が行われます。
本コンバータでは4次の非常に安定したデルタ・シグマ(Σ)型
変調器を使用し、優れたノイズおよび直線性特性を提供しています。この変調器は内蔵のデジタル・フィルタと連結して使用
するか、あるいは後処理のフィルタを使用するためバイパスすることができます。
デジタル・フィルタは、sincフィルタ段および有限インパルス応答(FIR)ローパス・フィルタ段と、それに続く無限インパ ルス応答(IIR)ハイパス・フィルタ(HPF)段で構成されています。選択可能なデシメーション・フィルタにより、250か ら4000サンプル/秒(SPS)のデータ・レートが提供されます。また、FIRローパス・フィルタ段により、線形かつ最小の位相応 答が提供されます。HPFは調整可能なコーナー周波数を特長としています。内蔵のゲインおよびオフセットのスケーリング・レ ジスタにより、システム・キャリブレーションがサポートされています。
同期入力(SYNC)を使用すると、複数のADS1281の変換の同期をとることができます。また、SYNC入力は、変換の連続ア ラインメントを行うクロック入力を外部の信号源から受け入れます。
変調器およびフィルタで、わずか12mWが消費されます。ADS1281は小型のTSSOP-24パッケージで提供され、-40°Cか ら+ 85°Cで仕様が規定され、最大動作温度範囲は+ 125°Cまでになります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 32 ビット、高性能デルタルシグマ AD コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2008年 10月 10日 | |
アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。