DAC60508
- 性能
- INL: 16ビット分解能で最大±1LSB
- TUE: FSRの±0.1% (最大値)
- 2.5Vの高精度内部基準電圧を搭載
- 初期精度: ±5mV (最大値)
- 低ドリフト: 2ppm/℃ (標準値、DAC80508)
- 高い駆動能力: 電源レールから0.5Vで20mA
- 柔軟な出力構成
- ユーザーがゲインを選択可能: 2、1、½
- ゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
- 明確な出力機能: DACx0508C
- 広い動作範囲
- 電源: 2.7V~5.5V
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- 50MHz SPI互換のシリアル・インターフェイス
- 1.7V~5.5Vでの動作
- デイジー・チェーン動作
- CRCエラー・チェック
- 低消費電力: 5.5Vで0.6mA/チャネル
- 小型のパッケージ
- 3mm×3mm、16ピンWQFN
- 2.4mm×2.4mm、16ピンDSBGA
DACx0508は、16、14、12ビットの分解能を持つ、低消費電力、8チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のピン互換ファミリです。DACx0508には2.5V、5ppm/℃の内部基準電圧が搭載されているため、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧を必要としません。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は1.25V (ゲイン=½)、2.5V (ゲイン=1)、または5V (ゲイン=2)です。このデバイスは2.7V~5.5Vの単電源で動作し、単調性が規定されており、±1 LSB INLの高い線形性を実現します。
DACx0508への通信はシリアル・インターフェイスで行われ、最高50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0508の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。
DACx0508にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DACをパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまでDAC出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。このデバイスは、5.5Vにおいて0.6mA/チャネルの低消費電流で動作するため、バッテリで動作する機器に適しています。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は15µAに低下します。
DACx0508は-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型のパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DACx0508 オクタル、16、14、12ビット、SPI、内部基準電圧搭載の電圧出力DAC データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 10月 24日 |
回路設計 | Power-supply margining circuit for SMPS using a precision DAC (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 | |||
回路設計 | Power-supply margining circuit for LDOs using a precision DAC (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 | |||
回路設計 | 高精度 DAC を使用した LDO 用電源マージニング回路 | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 2月 6日 | ||
回路設計 | 高精度 DAC を使用した SMPS 用電源マージニング回路 | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 2月 6日 | ||
アプリケーション概要 | High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications | 2018年 10月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DACx0508 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 10月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。