ADS131M06-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 6 同時サンプリング差動入力
- プログラマブル・データ・レート:最大 32kSPS
- プログラマブル・ゲイン:最大 128
- ノイズ特性:
- ゲイン = 1、4kSPS で 102dB のダイナミック・レンジ
- ゲイン = 64、4kSPS で 80dB のダイナミック・レンジ
- 全高調波歪み:–100dB
- センサと直接接続できる高インピーダンス入力:
- ゲイン 1、2、4 の場合 330kΩ の入力インピーダンス
- ゲイン 8、16、32、64、128の場合 1MΩ 以上の入力インピーダンス
- プログラム可能なチャネル間位相遅延較正:
- 分解能 = 244ns、fCLKIN = 8.192MHz
- 高速起動:最初のデータは電源ランプから 0.5ms 以内
- 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
- チャネル間のクロストーク:–120dB
- 低ドリフトの内部基準電圧
- 通信およびレジスタ・マップに対する巡回冗長検査 (CRC)
- アナログおよびデジタル電源:2.7V~3.6V
- 低い消費電力:3V AVDD および DVDD で 4.9mW
- パッケージ:32 ピン TQFP
ADS131M06-Q1 は、 six チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。ダイナミック・レンジが広く、消費電力が小さいため、バッテリ管理システム (BMS) に適しています。ADC 入力は、双方向のバッテリ電流測定用のシャント抵抗、高電圧測定用の抵抗分圧回路、または温度センサ (サーミスタやアナログ出力温度センサなど) に直接接続できます。
ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンの誤差を除去するために役立ちます。
本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップに対する任意の巡回冗長検査 (CRC) は、通信の完全性を維持します。
この全部そろったアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、32 ピン TQFP パッケージで供給され、車載用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS131M06-Q1 車載用、6 チャネル、32kSPS、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 |
| アプリケーション・ノート | シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 | |||
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
| 機能安全情報 | ADS131M06-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 6月 14日 | |||
| その他の資料 | Addressing BMS Battery Pack Current and Voltage Measurement Requirements | 2022年 5月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS131M08EVM — ADS131M08 8 チャネル、24 ビット、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC の評価基板
ADS131M08 評価基板 (EVM) は、低消費電力、8 チャネル、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M08 の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS131M08EVM キットは、ADS131M08EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。