ADS1282
- High Resolution:
130-dB SNR (250 SPS) - High Accuracy:
THD: –122 dB
INL: 0.5 ppm - Low-Noise PGA
- Two-Channel Input Mux
- Inherently-Stable Modulator with Fast Responding
Overrange Detection - Flexible Digital Filter:
Sinc + FIR + IIR (Selectable)
Linear or Minimum Phase Response
Programmable High-Pass Filter
Selectable FIR Data Rates: 250 SPS
to 4 kSPS - Filter Bypass Option
- Low Power Consumption: 25 mW
Shutdown: 10 µW - Offset and Gain Calibration Engine
- SYNC Input
- Analog Supply:
Unipolar (+5 V) or Bipolar (±2.5 V) - Digital Supply: 1.8 V to 3.3 V
The ADS1282 is an extremely high-performance, single-chip analog-to-digital converter (ADC) with an integrated, low-noise programmable gain amplifier (PGA) and two-channel input multiplexer (mux). The ADS1282 is suitable for the demanding needs of energy exploration and seismic monitoring environments.
The converter uses a fourth-order, inherently stable, delta-sigma (ΔΣ) modulator that provides outstanding noise and linearity performance. The modulator is used either in conjunction with the on-chip digital filter, or can be bypassed for use with post processing filters.
The flexible input MUX provides an additional external input for measurement, as well as internal self-test connections. The PGA features outstanding low noise (5 nV/√Hz) and high input impedance, allowing easy interfacing to geophones and hydrophones over a wide range of gains.
The digital filter provides selectable data rates from 250 to 4000 samples per second (SPS). The high-pass filter (HPF) features an adjustable corner frequency. On-chip gain and offset scaling registers support system calibration.
The synchronization input (SYNC) can be used to synchronize the conversions of multiple ADS1282s. The SYNC input also accepts a clock input for continuous alignment of conversions from an external source.
Together, the amplifier, modulator, and filter dissipate 25 mW. The ADS1282 is available in a compact TSSOP-28 package and is fully specified from –40°C to +85°C, with a maximum operating range to +125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 高分解能アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. I) | 2015年 3月 6日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS1282V2EVM-PDK Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS1282EVM, ADS1282EVM-PDK (Rev. D) | 2016年 5月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。