ADS7958
- サンプル・レート1MHzのシリアル・デバイス
- 分解能12/10/8ビットの製品ファミリ
- ゼロ・レイテンシ
- 20MHzのシリアル・インターフェイス
- アナログ電源電圧範囲: 2.7~5.25V
- I/O電源電圧範囲: 1.7~5.25V
- ソフトウェアで2種類のユニポーラ入力レンジを選択可能: 0~VREFおよび0~2×VREF
- 自動および手動モードによるチャネル選択
- 4/8チャネル版と12/16チャネル版でそれぞれ共通のフットプリント
- チャネルごとに2つのアラーム・レベルを設定可能
- TSSOPパッケージでは4本、VQFNパッケージでは1本のGPIOを個別に設定可能
- 消費電力(標準値): 1MSPS時14.5mW (+VA=5V、+VBD=3V)
- パワーダウン電流(1µA)
- 入力帯域幅(3dB時47MHz)
- 38/30ピンTSSOPパッケージと32/24ピンVQFNパッケージ
ADS79xxは、12/10/8ビットのピン互換マルチチャネル・アナログ/デジタル・コンバータ・ファミリです。デバイス比較表に、この製品ファミリに属する12のデバイスをすべて示しています。
このファミリのデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵した、電荷再分配方式の逐次比較型(SAR) A/Dコンバータです。
2.7V~5.25Vという広いアナログ電源電圧範囲に対応し、消費電力が極めて低いことから、バッテリ駆動機器や絶縁型電源といった用途に最適です。
1.7V~5.25Vの広いI/O電源電圧範囲により、最もよく使用されるデジタル・ホストとのグルーレス・インターフェイスを容易に実現できます。シリアル・インターフェイスはCSおよびSCLKによって制御され、マイクロプロセッサやDSPと容易に接続できます。
入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされます。変換、シリアル・データ出力、シリアル・データ入力の読み取りには、SCLKを使用します。事前に選択したチャネルの自動切り替えを実行したり、新しい変換サイクルのチャネルを手動で選択することも可能です。
ソフトウェアで2つの入力レンジ(0V~VREFおよび0V~2×VREF)を選択でき、GPIO (TSSOPパッケージは4本、VQFNパッケージは1本)を個別に設定できるほか、チャネルごとに2つのアラーム・スレッショルドを設定可能です。このような特長から、ほとんどのデータ収集機器に適合します。
また、優れたパワーダウン機能を備えており、低速変換動作時の消費電力の削減に極めて有効です。
このファミリの16/12チャネル版は38ピンTSSOPおよび32ピンVQFNパッケージで供給され、4/8チャネル版は30ピンTSSOPおよび24ピンVQFNパッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS79xx ピン互換、12/10/8ビット、1MSPS、16/12/8/4チャネル、シングルエンド、シリアル・インターフェイスADC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 8月 13日 |
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。