ADS1261-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
- 24 ビットの高精度 ADC
- オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
- ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
- ノイズ: 30nVRMS (20SPS、ゲイン = 128)
- 直線性: 2ppm
- CMOS PGA ゲイン: 1~128
- データ・レート: 2.5SPS~40kSPS
- 2.5V の基準電圧: 4ppm/°C
- シングルサイクル・セトリング・モード
- 信号および基準モニタ
- 5V または ±2.5V 電源
- 内部温度センサ
- 巡回冗長性検査 (CRC)
- 励起電流源
- センサ・バーンアウト電流源
- 4 つの汎用入力 / 出力 (ADS1261-Q1)
- ブリッジ・センサ用 AC 励起 (ADS1261-Q1)
- 5mm × 5mm VQFN パッケージ
ADS1260-Q1 および ADS1261-Q1 (ADS126x-Q1) は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵した高精度、40kSPS、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高精度の基準電圧と内部フォルト・モニタも内蔵しています。このセンサ対応ADCは、重量計や測温抵抗体(RTD)など最も要求の厳しい測定装置に適した、高精度のシングルチップ・ソリューションを提供します。
このADCは、入力信号マルチプレクサ、低ノイズのPGA (ゲイン1~128)、24ビットのΔΣ変調器、高精度の基準電圧、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しています。
高インピーダンスのPGA入力(1GΩ)は、センサ負荷に起因する計測誤差を低減します。ADS1260-Q1 は、3 つの差動入力または 5 つのシングル・エンド入力をサポートしています。ADS1261-Q1 は、5 つの差動入力または 10 個のシングル・エンド入力をサポートしています。内蔵された電流源により、RTD の測定が簡素化されます。
柔軟性の高いデジタル・フィルタは、シングルサイクル・セトリング変換を行うようにプログラム可能です。信号および基準モニタ、温度センサ、CRC データ検証により、データの信頼性が向上します。
ADS126x-Q1 はピン互換のデバイスで、5mm×5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS126x-Q1 車載用、高精度、5 チャネルおよび 10 チャネル、40kSPS、24 ビット、PGA およびモニタを搭載したデルタ-シグマ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 3月 11日 |
アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Automotive On-Board Weighing with ADS1261-Q1 | 2019年 1月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS1261 and ADS1235 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018年 9月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1261EVM — ADS1261 の評価モジュール
The ADS1261 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1261 analog-to-digital converter (ADC). ADS1261 is a low-drift, 24-bit, 40-kSPS, 10-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA, voltage reference, and internal fault monitors. This sensor-ready ADC provides (...)
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
絶縁型 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFNP (RHM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。