ADS8578S
- アナログ・フロントエンド内蔵の14ビットADC
- 8チャネルの同時サンプリング
- ピンでプログラム可能なバイポーラ入力: ±10Vおよび±5V
- 高い入力インピーダンス: 1MΩ
- 5Vアナログ電源: 2.3V~5Vのデジタル電源
- 7kV ESDの過電圧入力クランプ
- 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧(2.5V)およびバッファ
- 優れた性能
- チャネルごとに最大200kSPSのスループット
- DNL: ±0.2LSB、INL: ±0.2LSB
- SNR: 85.8dB、THD: -109dB
- 過熱保護性能
- 最大オフセット・ドリフト: 3ppm/℃
- ゲイン・ドリフト: 6ppm/℃
- オンチップのデジタル・フィルタによるオーバーサンプリング
- 柔軟なパラレル、バイト、シリアル・インターフェイス
- 温度範囲: -40°C~+125°C
- パッケージ: 64ピンLQFP
ADS8578S デバイスは8チャネルの統合データ収集(DAQ)システムで、14ビットの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎としています。すべての入力チャネルが同時にサンプリングされ、チャネルごとに最大200kSPSのスループットを実現しています。このデバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンドが搭載されており、高い入力インピーダンス(1MΩ)を持つプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADCを駆動するためのバッファも備えています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。
ADS8578Sは、単一の5V電源を使用して、±10Vまたは±5Vの真のバイポーラ入力を受け付けるよう構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。高い性能と精度に加え、レイテンシなしで変換が行われるため、ADS8578Sは多くの産業自動化および制御アプリケーションに優れた選択肢です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS8578S 14ビット高速8チャネル、同時サンプリングADC、 単一電源、バイポーラ入力付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 6月 8日 |
回路設計 | アナログ フロント エンド内蔵 ADC のオーバーストレス保護回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 17日 | |
回路設計 | Input Protection for High-Voltage ADC Circuit with TVS Diode (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Circuit for detecting input floating on ADS8681 ADC | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I | 2018年 11月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8588SEVM-PDK User's Guide (Rev. B) | 2017年 9月 29日 | ||||
その他の技術資料 | ADS8588SEVM-PDK Quick Start Guide | 2016年 11月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)
SLYC145 — ADS8588SEVM-PDK Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00834 — 計測範囲 ±10V の 16 ビット SAR ADC を使用する高精度アナログ・フロント・エンド のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。