DAC53204W
WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D
DAC53204W
- 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
- 電圧出力:
- 1LSB DNL
- 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
- 電流出力:
- 1LSB INL および DNL (8 ビット)
- ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA の出力範囲を選択可能
- 電圧出力:
- すべてのチャネルでコンパレータ・モードをプログラム可能
- VDD オフ時はハイ・インピーダンス出力
- ハイ・インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワーダウン・モード
- 50MHz、SPI 互換インターフェイス
- I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動検出
- VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
- 汎用入出力 (GPIO) をさまざまな機能に構成可能
- あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
- 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
- 幅広い動作範囲:
- 電源:1.8V~5.5V
- 温度範囲:–40℃~+125℃
- 超小型パッケージ:16 ピン DSBGA (1.75 mm × 1.75 mm)
12 ビット DAC63204W および 10 ビット DAC53204W ( DACx3204W) は、クワッド・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流源または電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。
このスマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン設定およびスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット・ポイント、波形生成などの用途に最適です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ) 封止、4 チャネル、12 ビット・スマート DAC の評価基板
DAC63004 WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ) 評価基板 (EVM) は、商用、超低消費電力、バッファ付き、電圧出力と電流出力の D/A コンバータ (DAC) である DAC63004W と DAC53004W の性能をさまざまな構成で評価するためのプラットフォームです。
DAC63004W または DAC53004W を、最大 200mA の出力を供給する可変電流源として評価するためのオプション回路があります。
DAC63004WCSP-EVM には、DAC63004W または DAC53004W に固有の性能とアプリケーションの評価に使用できる GUI (...)
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。