AFE539A4EVM is a prototype evaluation module available in limited quantities.
AFE539A4EVM
AFE539A4 の評価基板
AFE539A4EVM
概要
AFE539A4EVM は、AFE539A4 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AFE539A4EVM は、GUI とのインターフェイスを容易に確立するためのコントローラをオンボード搭載しています。AFE539A4EVM ハードウェアは、該当デバイスの最も一般的なアプリケーションである熱電冷却 (ペルチェ) 制御用の構成を採用しています。
特長
- 積分非直線性 (INL):5V 出力時に ±1 LSB (最大)
- 内部基準電圧
- I2C とシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- 内蔵ステート マシンは、比例積分 (proportional-integral、PI) コントローラとして事前プログラム済み
高精度 DAC(≤10 MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
AFE539A4EVM — AFE539A4 evaluation module for four-channel 10-bit smart AFE with PID/TEC control
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
バージョン: 1.0.5
リリース日: 10 12 2024
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SMART-DAC-EVM-GUI.
Supports the following devices:
DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.
最新情報
- Modifying AFE539W4 register map (preview)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE539A4 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 8月 28日 | |||
データシート | AFEx39xx 電圧と PWM 出力を使用する TEC 制御用の 12 ビット、10 ビット、8 ビットのスマート・アナログ・フロント・エンド データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 | |
証明書 | AFE539A4EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 28日 |