DAC53202
- 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
- 電圧出力:
- 1 LSB INL および DNL (10 ビットおよび 8 ビット)
- 1x、1.5x、2x、3x、4x のゲイン
- 電流出力:
- 1 LSB INL および DNL (8 ビット)
- ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA の出力範囲を選択可能
- 電圧出力:
- すべてのチャネルでコンパレータ・モードをプログラム可能
- VDD オフ時はハイ・インピーダンス出力
- ハイ・インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワー・ダウン・モード
- 50MHz、SPI 互換インターフェイス
- I2C、PMBus™、SPI インターフェイスを自動検出
- VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
- 汎用入出力 (GPIO) をさまざまな機能に構成可能
- あらかじめ定義された波形生成:正弦波、余弦波、三角波、のこぎり波
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
- 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
- 幅広い動作範囲:
- 電源:1.8V~5.5V
- 温度:-40℃~+125℃
- 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
12 ビット DAC63202 および 10 ビット DAC53202 ( DACx3202) は、デュアル・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。 DACx3202 デバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、PMBus、SPI インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。
このスマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン設定およびスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット・ポイント、波形生成などの用途に最適です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DACx3202 12 ビット、10 ビット、デュアル電圧および電流出力スマート DAC、I2C、PMBus™、SPI インターフェイス自動検出機能付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 3月 30日 |
製品概要 | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 | |||
回路設計 | Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 17日 | |||
回路設計 | Voltage Margining and Scaling Circuit With Current Output Smart DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 | |||
回路設計 | Negative Voltage Margining and Scaling Circuit With Voltage Output Smart DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 6月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC63204EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC63204EVM — DAC63204 4 チャネル、12 ビット、VOUT と IOUT に対応するスマート DAC の評価基板
DAC63204 評価基板 (EVM) は、商用、バッファ付き、電圧出力と電流出力の D/A コンバータ (DAC) である DAC63204、DAC53204、DAC43204 (DACx3204) をさまざまな構成で評価するためのプラットフォームです。
DAC63204EVM には、DACx3204 固有の性能とアプリケーションの評価に使用できる GUI が付属しています。
DAC63204EVM は 1 個のオンボード・コントローラを搭載しており、この EVM をコンピュータに直接接続して GUI と組み合わせて使用することができます。BOOSTXL-DAC-PORT と互換性のある 2 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。