ADS7871
- PGA Gains: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20 V/V
- Programmable Input (Up to 4-Channel Differential/Up to 8-Channel Single-Ended or Some Combination)
- 1.15-V, 2.048-V, or 2.5-V Internal Reference
- SPI/DSP Compatible Serial Interface ( 20 MHz)
- Throughput Rate: 48 kSamples/sec
- Error Overload Indicator
- Programmable Output 2s Complement/Binary
- 2.7-V to 5.5-V Single Supply Operation
- 4-Bit Digital I/O Via Serial Interface
- Pin Compatible With ADS7870
- SSOP-28 Package
- APPLICATIONS
- Portable Battery-Powered Systems
- Low-Power Instrumentation
- Low-Power Control Systems
- Smart Sensor Applications
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7871 (US patents 6140872, 6060874) is a complete low power data acquisition system on a single chip. It consists of a 4-channel differential/8-channel single-ended multiplexer, precision programmable gain amplifier, 14-bit successive approximation analog-to-digital (A/D) converter and a precision voltage reference.
The programmable-gain amplifier provides high input impedance, excellent gain accuracy, good common-mode rejection, and low noise.
For many low-level signals, no external amplification or impedance buffering is needed between the signal source and the A/D input.
The offset voltage of the PGA is auto zeroed. Gains of 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, and 20 V/V allow signals as low as 125 mV to produce full-scale digital outputs.
The ADS7871 contains an internal reference, which is trimmed for high initial accuracy and stability vs temperature. Drift is typically 10 ppm/°C. An external reference can be used in situations where multiple ADS7871s share a common reference.
The serial interface allows the use of SPI, QSPI, Microwire, and 8051-family protocols, without glue logic.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS7871: 14-Bit A/D Converter, MUX, PGA & Internal Reference DAQ System データシート (Rev. C) | 2004年 10月 4日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 | |||
ユーザー・ガイド | ADS7870/ADS7871 EVM | 2003年 9月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7871SW-LINUX — Linux ドライバ、ADS7871 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。