この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
INA285-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃ の周囲動作温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 広い同相モード範囲:-14V~+80V
- オフセット電圧:±20µV
- CMRR:140dB
- 精度:
- ゲイン誤差 ±1.4% (最大値)
- オフセット・ドリフト 0.3µV/℃
- ゲイン・ドリフト 0.005%/℃ (最大値)
- 利用可能なゲイン:
- 50V/V:INA282-Q1
- 100V/V:INA286-Q1
- 200V/V:INA283-Q1
- 500 V/V:INA284-Q1
- 1000 V/V:INA285-Q1
- 静止電流:900µA (最大値)
INA28x-Q1 ファミリには、INA282-Q1、INA283-Q1、INA284-Q1、INA285-Q1、INA286-Q1 デバイスが含まれます。これらのデバイスは、電源電圧にかかわらず -14V~+80V の同相モード電圧でシャント両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流シャント・モニタです。ゼロドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流検出が可能です。
これらの電流センス・アンプは 2.7V~18V の単一電源で動作し、消費電流は最大 900µA です。これらのデバイスは拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | INA28x-Q1車載グレード、-14V~+80V、双方向、高精度、 ローサイドまたはハイサイド、電圧出力、電流シャント・モニタ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点