この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC5571
- Micropower Operation: 125 µA @ 3 V
- Fast Update Rate: 188 KSPS
- Power-On Reset to Zero
- +2.7-V to +5.5-V Power Supply
- Specified Monotonic by Design
- I2C Interface up to 3.4 Mbps
- On-Chip Output Buffer Amplifier, Rail-to-Rail Operation
- Double-Buffered Input Register
- Address Support for up to Two DAC5571s
- Small 6 Lead SOT 23 Package
- Operation From -40°C to 105°C
- APPLICATIONS
- Process Control
- Data Acquistion Systems
- Closed-Loop Servo Control
- PC Peripherals
- Portable Instrumentation
I2C is a trademark of Philips Corporation.
The DAC5571 is a low-power, single-channel, 8-bit buffered voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC5571 utilizes an I2C-compatible, two-wire serial interface that operates at clock rates up to 3.4 Mbps with address support of up to two DAC5571s on the same data bus.
The output voltage range of the DAC is 0 V to VDD. The DAC5571 incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at zero volts and remains there until a valid write to the device takes place. The DAC5571 contains a power-down feature, accessed via the internal control register, that reduces the current consumption of the device to 50 nA at 5 V.
The low-power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited for portable battery operated equipment. The power consumption is less than 0.7 mW at VDD = 5 V reducing to 1 µW in power-down mode.
DAC7571/6571/5571 are 12/10/8-bit, single-channel I2C DACs from the same family. DAC7574/6574/5574 and DAC7573/6573/5573 are 12/10/8-bit quad-channel I2C DACs. Also see DAC8571/8574 for single/quad-channel, 16-bit I2C DACs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | +2.7V ~ 5.5V、I2C インターフェイス、電圧出力、8 ビット DAC データシート (Rev. A) | 2005年 8月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | DAC7571/4, DA6571/4, DAC5571/4, DAC8571 EVM (Rev. A) | 2004年 2月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。