DAC161S055
- 16-bit DAC with a two-buffer SPI interface
- Asynchronous load DAC and reset pins
- Compatibility with 1.8V controllers
- Buffered voltage output with rail-to-rail capability
- Wide voltage reference range of +2.5V to VA
- Wide temperature range of −40°C to +105°C
- Packaged in a 16-pin LLP
The DAC161S055 is a precision 16-bit, buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) that operates from a 2.7V to 5.25V supply with a separate I/O supply pin that operates down to 1.7V. The on-chip precision output buffer provides rail-to-rail output swing and has a typical settling time of 5 µsec. The external voltage reference can be set between 2.5V and VA (the analog supply voltage), providing the widest dynamic output range possible.
The 4-wire SPI compatible interface operates at clock rates up to 20 MHz. The part is capable of Diasy Chain and Data Read Back. An on board power-on-reset (POR) circuit ensures the output powers up to a known state.
The DAC161S055 features a power-up value pin (MZB), a load DAC pin (LDACB) and a DAC clear (CLRB) pin. MZB sets the startup output voltage to either GND or mid-scale. LDACB updates the output, allowing multiple DACs to update their outputs simultaneously. CLRB can be used to reset the output signal to the value determined by MZB.
The DAC161S055 has a power-down option that reduces power consumption when the part is not in use. It is available in a 16-lead LLP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC161S055 Precision 16-Bit, Buffered Voltage-Output DAC データシート (Rev. B) | 2012年 1月 27日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC161S055EVM Booster Pack User’s Guide | 2014年 8月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | DAC161S055 16-Bit, Low Glitch, Buffered Voltage-Output DAC User's Guide | 2012年 2月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC161S055EVM — 16 ビット、1 チャネル D/A コンバータ、評価モジュール
The DAC161S055EVM is a demonstration kit for the DAC161S055, a 16-bit, 1-channel, 5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC161S055 data converter. The EVM features a small size layout that (...)
SNOC021 — DAC161S055 EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。