ADS7842
- SINGLE SUPPLY: 2.7V to 5V
- 4-CHANNEL INPUT MULTIPLEXER
- UP TO 200kHz SAMPLING RATE
- FULL 12-BIT PARALLEL INTERFACE
- ±1LSB INL AND DNL
- NO MISSING CODES
- 72dB SINAD
- LOW POWER:2mW
- SSOP-28 PACKAGE
- APPLICATIONS
- DATA ACQUISITION
- TEST AND MEASUREMENT
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
- MEDICAL INSTRUMENTS
- LABORATORY EQUIPMENT
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7842 is a complete, 4-channel, 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC). It contains a 12-bit, capacitorbased, Successive Approximation Register (SAR) ADC with a sample-and-hold amplifier, interface for microprocessor use, and parallel, 3-state output drivers. The ADS7842 is specified at a 200kHz sampling rate while dissipating only 2mW of power. The reference voltage can be varied from 100mV to VCC with a corresponding LSB resolution from 24µV to 1.22mV. The ADS7842 is tested down to 2.7V operation.
Low power, high speed, and an onboard multiplexer make the ADS7842 ideal for battery-operated systems such as portable, multi-channel dataloggers and measurement equipment. The ADS7842 is available in an SSOP-28 package and is tested over the -40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 12-Bit, 4-Channel Parallel Output Sampling Analog-to-Digital Converter データシート (Rev. C) | 2006年 10月 27日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Apply TI TSC for Various and Multiple Functions | 2006年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing the ADS7842 ADC to the TMS320C5400 and TMS320C6000 DSPs Platforms | 2001年 6月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。