TLV1549
- 3.3-V Supply Operation
- 10-Bit-Resolution Analog-to-Digital Converter (ADC)
- Inherent Sample and Hold Function
- Total Unadjusted Error . . . ±1 LSB Max
- On-Chip System Clock
- Terminal Compatible With TLC1549 and TLC1549x
- Application Report Available[dagger]
- CMOS Technology
The TLV1549C, TLV1549I, and TLV1549M are 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converters. The devices have two digital inputs and a 3-state output [chip select (CS\), input-output clock (I/O CLOCK), and data output (DATA OUT)] that provide a three-wire interface to the serial port of a host processor.
The sample-and-hold function is automatic. The converter incorporated in the device features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating free-air temperature range.
The TLV1549C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV1549I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLV1549M is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。