ADS1283
- 高分解能
- SNR: 130dB (250SPS、PGA=1)
- 高精度
- THD: -122dB
- 低消費電力
- 18mW (PGA=1、2、4、8)
- シャットダウン・モード: 10µW
- 低ノイズPGA: 5nV/√Hz
- 2チャネルの入力マルチプレクサ
- 本質的に安定な変調器と、高速応答の範囲外検出器
- 柔軟なデジタル・フィルタ:
- Sinc + FIR + IIR (選択可能)
- リニアまたは最小位相応答
- プログラム可能なハイパス・フィルタ
- FIRデータ・レートを選択可能:
250SPS~4kSPS
- オフセットおよびゲイン較正エンジン
- SYNC入力
- アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
- デジタル電源: 1.8V~3.3V
ADS1283は非常に高性能な、シングル・チップのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)と2チャネルの入力マルチプレクサ(mux)が内蔵されています。ADS1283は、地震モニタリング機器の厳しい要求に適しています。
このコンバータは、4次の本質的に安定なデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器を使用しており、ノイズおよび線形性の性能が非常に優れています。変調器のデジタル出力は、オンチップのデジタル・フィルタによってデジタル的にフィルタ処理およびデシメーションされ、ADC変換結果が生成されます。
柔軟な入力マルチプレクサにより、測定用の追加の外部入力と、内部の自己テスト入力接続を使用できます。PGAは非常に低ノイズで(5nV/√Hz)、入力インピーダンスが非常に高いため、広い範囲のゲインで、ジオフォンやハイドロフォンと簡単に接続できます。
デジタル・フィルタは、毎秒250~4000サンプル(SPS)のデータ・レートを選択できます。ハイパス・フィルタ(HPF)はコーナー周波数を設定可能です。オンチップのゲインおよびオフセットのスケーリング・レジスタが、システム較正をサポートします。
同期入力(SYNC)を使用して、複数のADS1283デバイスの変換を同期できます。
ADS1283は小型の24リード、5mm×4mm VQFNパッケージで供給され、-40℃~+85℃で完全に動作が規定されており、最大動作温度範囲は-50℃~+125℃です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS1283 高分解能アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 4月 6日 |
アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点