INA226
- 0V~36V のバス電圧を検出
- ハイサイドまたはローサイドのセンシング
- 電流、電圧、電力を報告
- 高精度:
- ゲイン誤差:0.1% (最大値)
- オフセット:10µV (最大値)
- 平均化オプションを構成可能
- 16 個のプログラマブル アドレス
- 2.7V~5.5V 電源で動作
- 10 ピン DGS (VSSOP) パッケージ
INA226 は、I2C™ または SMBUS 互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。このデバイスは、シャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視します。較正値、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせて電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができます。
INA226 は、電源電圧とは無関係に、0V~36V の同相バス電圧の電流を検出できます。このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は 330µA (標準値) です。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、I2C 互換インターフェイスで最大 16 個のアドレスをプログラム可能です。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC3541EVM — ADC3541 シングルチャネル、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC の評価基板
ADC3642EVM — ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板
ADC3643EVM — ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板
ADC3644EVM — ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板
ADC3660EVM — ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板
ADC3662EVM — ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板
ADC3663EVM — ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板
ADC3664EVM — ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板
ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板
AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板
AWR2944評価モジュール(EVM)は、AWR2944 mmWaveシステムオンチップ(SoC)レーダーセンサーを評価するための使いやすいプラットフォームです。これは、DCA1000EVM(別売)に直接接続できます。
AWR2944EVMキットには、オンチップのC66xデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、Arm® Cortex®-R5Fコントローラ、ハードウェアアクセラレータ(HWA 2.0)のソフトウェア開発を開始するために必要なすべてが含まれています。
また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)
AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板
IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ ミリ波レーダー センサの評価基板
IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)
TMDX654IDKEVM — AM65x – 産業用開発キット (IDK)
AM65x 産業用開発キット (IDK) は、ファクトリ オートメーション、ドライブ、ロボット、グリッド インフラなどのアプリケーションに最適な Sitara™ AM65x プロセッサの産業用通信機能と制御機能を評価するための開発プラットフォームです。AM65x プロセッサは PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP などの産業用イーサネット プロトコルで使用できる 3 つの PRU-ICSS(プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム)サブシステムを搭載しています。
TPS23523EVM-863 — 高出力の負電圧アプリケーション用 TPS23523 評価基板
TPS23523 評価基板 (TPS23523EVM-863) は、TPS23523 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC はローサイド ホット スワップと ORing (OR 接続) のコントローラであり、各種テレコム アプリケーションをターゲットにしています。
SBOC409 — INA226EVM Rev A Software
サポート対象の製品とハードウェア
ASC-STUDIO-INA226 — ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA226 digital power monitor
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
SBOR021 — Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00528 — 40V~400V 単方向電流/電圧/電力監視、リファレンス・デザイン
TIDA-00313 — -48V テレコム用電流/電圧/パワー感知、絶縁付き
TIDA-00639 — ソーラー スマート コンバイナ ボックス用の 600V 一方向電流 / 電圧 / 電力モニタリングのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点