ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4277-SP

アクティブ

高精度オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.065 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 17500 GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.065 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 17500 GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
CDIP_SB (JDJ) 28 266.3444 mm² 35.56 x 7.49 CFP (HFR) 14 97.75 mm² 11.5 x 8.5 DIESALE (KGD) See data sheet
  • QMLV 認定済み: 5962-16209
  • 非常に小さいオフセット電圧:20µV (標準値)
  • 非常に低いドリフト:0.15µV/℃ (標準値)
  • 高いオープン ループ ゲイン:134dB (標準値)
  • 大きい同相除去:140dB (標準値)
  • 高い電源電圧変動除去比:130dB (標準値)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2V~±18V
  • 低い静止電流:790µA /アンプ (標準値)
  • 業界標準のクワッド オペアンプ ピン配置を持つ 14 ピン CFP で供給
  • QMLV 認定済み: 5962-16209
  • 非常に小さいオフセット電圧:20µV (標準値)
  • 非常に低いドリフト:0.15µV/℃ (標準値)
  • 高いオープン ループ ゲイン:134dB (標準値)
  • 大きい同相除去:140dB (標準値)
  • 高い電源電圧変動除去比:130dB (標準値)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2V~±18V
  • 低い静止電流:790µA /アンプ (標準値)
  • 業界標準のクワッド オペアンプ ピン配置を持つ 14 ピン CFP で供給

OPA4277-SP高精度オペアンプは、業界標準のLM124-SPの代替製品です。ノイズが改善され、入力オフセット電圧が 2 桁も低下しています。非常に低い入力オフセット電圧およびドリフト、低いバイアス電流、高い同相除去比、高い電源電圧除去比といった特長があります。

OPA4277-SP は ±2~±18V の電源で動作し、非常に優れた性能を発揮します。ほとんどのオペアンプは 1 つの電源電圧でのみ動作が規定されているのに対して、OPA4277-SP 高精度オペアンプは複数の実アプリケーションに対応して規定されており、±5~±15Vの電源電圧範囲に対して単一の制限が適用されます。アンプが指定の制限までスイングしても、高い性能が維持されます。

OPA4277-SPは簡単に使用でき、一部のオペアンプに見られる位相反転や過負荷の問題は発生しません。デバイスはユニティ ゲイン安定で、広い範囲の負荷状況にわたって優れた動的動作を実現します。OPA4277-SPは完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、チャネル間の相互干渉が発生しません。

OPA4277-SP高精度オペアンプは、業界標準のLM124-SPの代替製品です。ノイズが改善され、入力オフセット電圧が 2 桁も低下しています。非常に低い入力オフセット電圧およびドリフト、低いバイアス電流、高い同相除去比、高い電源電圧除去比といった特長があります。

OPA4277-SP は ±2~±18V の電源で動作し、非常に優れた性能を発揮します。ほとんどのオペアンプは 1 つの電源電圧でのみ動作が規定されているのに対して、OPA4277-SP 高精度オペアンプは複数の実アプリケーションに対応して規定されており、±5~±15Vの電源電圧範囲に対して単一の制限が適用されます。アンプが指定の制限までスイングしても、高い性能が維持されます。

OPA4277-SPは簡単に使用でき、一部のオペアンプに見られる位相反転や過負荷の問題は発生しません。デバイスはユニティ ゲイン安定で、広い範囲の負荷状況にわたって優れた動的動作を実現します。OPA4277-SPは完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、チャネル間の相互干渉が発生しません。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
OPA4H014-SEP アクティブ 耐放射線特性、11MHz、低ノイズ、高精度、レール ツー レール出力、JFET アンプ Plastic Rad Hard with Vs max= 18V supply with improved bias current and wider bandwidth.
OPA4H199-SEP アクティブ 宇宙用エンハンスド製品、クワッド、40V、4.5MHz、レール・ツー・レール入出力オペアンプ Plastic Radiation Hardened Package, with wider power supply range with limited DC performance.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA4277-SP 耐放射線特性、高精度オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 26日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects Test Report for OPA4277-SP High-Precision Operational Ampli 2018年 4月 10日
* 放射線と信頼性レポート OPA4277-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2018年 3月 5日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​