ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー・オペアンプ

OPA2544

アクティブ

高電圧、大電流、デュアル・オペアンプ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 20 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 70 Iout (typ) (A) 4 GBW (typ) (MHz) 1.4 Slew rate (typ) (V/µs) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Offset drift (typ) (V/°C) 0.00001 Iq per channel (typ) (mA) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 106 Rail-to-rail No Architecture FET
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 20 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 70 Iout (typ) (A) 4 GBW (typ) (MHz) 1.4 Slew rate (typ) (V/µs) 8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Offset drift (typ) (V/°C) 0.00001 Iq per channel (typ) (mA) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 106 Rail-to-rail No Architecture FET
TO-220 (KV) 11 187.5874 mm² 20.02 x 9.37
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 2A min
  • WIDE POWER SUPPLY RANGE: ±10V to ±35V
  • SLEW RATE: 8V/µs
  • INTERNAL CURRENT LIMIT
  • THERMAL SHUTDOWN PROTECTION
  • FET INPUT: IB = 50pA max
  • 8-PIN HERMETIC TO-3 AND 11-LEAD PLASTIC PACKAGES
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 2A min
  • WIDE POWER SUPPLY RANGE: ±10V to ±35V
  • SLEW RATE: 8V/µs
  • INTERNAL CURRENT LIMIT
  • THERMAL SHUTDOWN PROTECTION
  • FET INPUT: IB = 50pA max
  • 8-PIN HERMETIC TO-3 AND 11-LEAD PLASTIC PACKAGES

The OPA2544 is a dual high-voltage/high-current operational amplifier suitable for driving a wide variety of high power loads. It provides 2A output current and power supply voltage range extends to ±35V.

The OPA2544 integrates two high performance FET op amps with high power output stages on a single monolithic chip. Internal current limit and thermal shutdown protect the amplifier and load from damage.

The OPA2544 is available in a hermetic 8-pin metal TO-3, and 11-lead plastic packages. Models are available in -40°C to +85°C, and -55°C to +125°C temperature ranges.

The OPA2544 is a dual high-voltage/high-current operational amplifier suitable for driving a wide variety of high power loads. It provides 2A output current and power supply voltage range extends to ±35V.

The OPA2544 integrates two high performance FET op amps with high power output stages on a single monolithic chip. Internal current limit and thermal shutdown protect the amplifier and load from damage.

The OPA2544 is available in a hermetic 8-pin metal TO-3, and 11-lead plastic packages. Models are available in -40°C to +85°C, and -55°C to +125°C temperature ranges.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート High-Voltage, High-Current Dual Operational Amplifier データシート 2000年 9月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPA2544 PSpice Model (Rev. A)

SBOM059A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA2544 TINA-TI Reference Design

SBJM009.TSC (99 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA2544 TINA-TI Spice Model

SBJM010.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
INA1620 薄膜抵抗内蔵、EMI フィルタリング搭載、Hi-Fi オーディオ・オペアンプ OPA130 シングル、1MHz、20pA のバイアス電流、530μA の消費電力、FET オペアンプ OPA131 シングル、4MHz、50pA のバイアス電流、750μA の消費電力、FET オペアンプ OPA140 レール・ツー・レール出力、シングルチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ OPA140A-DIE レール・ツー・レール出力、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ OPA145 シングル、5.5MHz、高スルーレート、低ノイズ、低消費電力、RRO (レール ツー レール出力)、高精度 JFET オペアンプ OPA177 高精度オペアンプ OPA180 0.1μV/℃ のドリフト、低ノイズ、レール・ツー・レール出力、36V、ゼロドリフト・オペアンプ OPA180-Q1 車載認証済み、0.1μV/℃ ドリフト、低ノイズ、RRO、36V、ゼロドリフト・オペアンプ OPA182 最高クラスの精度、36V、5MHz、シングル、低ノイズ、ゼロドリフト、マルチプレクサ (MUX) 対応アンプ OPA186 レール ツー レール入出力、シングル、24V、低消費電力 (90μA)、5μV のオフセット、ゼロドリフト オペアンプ OPA187 ゼロドリフト (10μV、0.001μV/℃)、マルチプレクサ対応、低消費電力、RRO、CMOS 高精度オペアンプ OPA188 高精度、低ノイズ、レール・ツー・レール出力、36V のゼロドリフト・オペアンプ OPA188-Q1 車載認証済み、高精度、低ノイズ、RRO(レール・ツー・レール出力)、36V ゼロドリフト・オペアンプ OPA189 シングル、14MHz、マルチプレクサ対応、低ノイズ、ゼロドリフト、RRO (レール ツー レール出力)、CMOS 高精度オペアンプ OPA191 低消費電力、高精度、36V、e-trim CMOS アンプ OPA192 高電圧、レール・ツー・レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ OPA192-Q1 車載対応、E-Trim™ シリーズ、高電圧、レール ツー レール入出力、高精度オペアンプ OPA196 マルチプレクサ対応入力、シングル、36V、低消費電力、汎用アンプ OPA197 シングル、36V、高精度、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧オペアンプ OPA197-Q1 車載対応、シングル、36V、高精度、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧オペアンプ OPA202 低ノイズ (0.2μVPP、9nV/√Hz)、容量性の大負荷 (25nF) を駆動可能、スーパーベータ、高精度オペアンプ OPA205 小さい入力バイアス電流、低ノイズ、シングル、レール・ツー・レール、バイポーラ、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA206 スーパーベータ入力採用、OVP (過電圧保護) 搭載、低消費電力 (240μA)、低ノイズ (8nV/√Hz)、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA207 低消費電力 (350μA)、低ノイズ (7.5nV/√Hz)、高精度 (100μV、0.2μV/℃)、バイポーラ RRO オペアンプ OPA209 シングル、2.2nV/√Hz、18MHz、高精度、RRO (レール ツー レール出力)、36V オペアンプ OPA210 2.2nV/√Hz、低消費電力、36V オペアンプ OPA211 1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ OPA211-EP エンハンスド製品、1.1nV/rtHz 低ノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ OPA211-HT 高温用、1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ OPA2130 デュアル、1MHz、20pA のバイアス電流、530μA の消費電力、FET オペアンプ OPA2131 デュアル、4MHz、50pA のバイアス電流、750μA の消費電力、FET オペアンプ OPA2140 レール・ツー・レール出力、デュアルチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ OPA2145 デュアル、5.5MHz、高スルーレート、低ノイズ、低消費電力、RRO 高精度 JFET オペアンプ OPA2156 低ノイズ (3nV/√Hz @10kHz)、高速 (25MHz、40V/μs)、CMOS、高精度、RRIO (レール ツー レール入出力)、デュアル オペアンプ OPA2180 0.1 uV/°C ドリフト、低ノイズ、レール・ツー・レール出力、36V ゼロドリフト・オペアンプ OPA2180-Q1 車載認証済み、0.1μV/℃ ドリフト、低ノイズ、RRO、36V、ゼロドリフト・オペアンプ OPA2182 業界最小のオフセット・ドリフト (0.012uV/˚C、最大)、5.7nV/rtHz、マルチプレクス対応 36V オペアンプ OPA2186 レール・ツー・レール入出力、デュアル、24V、90μA の静止電流、5μV のオフセット、ゼロドリフト・オペアンプ OPA2187 ゼロドリフト (10μV、0.001μV/℃)、マルチプレクサ対応、低消費電力、RRO、CMOS 高精度オペアンプ (デュアル) OPA2188 0.03µV/℃、 6µV Vos、低ノイズ、レール・ツー・レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ OPA2188-Q1 車載認証済み、0.03μV/℃ ドリフト、6μV Vos(オフセット電圧)、低ノイズ、RRO、36V、ゼロドリフト・オペアンプ OPA2189 デュアル、14MHz、マルチプレクサ対応、低ノイズ、ゼロドリフト、RRO、CMOS 高精度オペアンプ OPA2191 低消費電力、36V、CMOS、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA2192 e-trim 機能搭載、36V、高精度、RRIO、低オフセット電圧、低入力バイアス電流のオペアンプ OPA2192-Q1 e-trim 機能搭載車載、36V、高精度、RRIO、低オフセット電圧、低入力バイアス電流オペアンプ OPA2196 マルチプレクサ対応入力、デュアル、36V、低消費電力、汎用アンプ OPA2197 デュアル、36V、高精度、レール・ツー・レール入出力、低オフセット電圧オペアンプ OPA2197-Q1 車載、デュアル、36V、高精度、レール・ツー・レール入出力、低オフセット電圧オペアンプ OPA2202 低ノイズ (0.2μVPP、9nV/√Hz)、容量性の大負荷 (25nF) を駆動可能、デュアル、スーパーベータ、高精度オペアンプ OPA2205 小さい入力バイアス電流、低ノイズ、デュアル、レール・ツー・レール、バイポーラ、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA2206 e-trim™ とスーパーベータ入力トランジスタ搭載、±40V の OVP、低消費電力、低ノイズ、高精度アンプ OPA2209 デュアル、2.2nV/√Hz、18MHz、高精度、RRO (レール ツー レール出力)、36V オペアンプ OPA2210 超低ノイズ (2.2nV/√Hz)、スーパー・ベータ (0.3nA)、高精度 (5μV、0.1μV/℃)、36V、デュアル・オペアンプ OPA2211-EP 1.1nV/Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ OPA2211-HT 1.1nV/rtHz ノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ OPA2211A 1.1nV/rtHz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ OPA2227 デュアル、高精度、低ノイズ・オペアンプ OPA2227-EP エンハンスド製品、高精度、低ノイズ・オペアンプ OPA2228 デュアル、広帯域、高精度、低ノイズ・オペアンプ OPA2237 MicroAmplifier™ シリーズ、デュアル、単一電源電圧オペアンプ OPA2241 デュアル、5V、単一電源、マイクロパワー・オペアンプ OPA2251 デュアル、15V、単一電源、マイクロパワー・オペアンプ OPA227 超高精度、低雑音オペアンプ OPA2277 10μV、0.1µV/℃、高精度、低消費電力オペアンプ OPA2277-EP エンハンスド製品、高精度オペアンプ OPA228 33MHz、3nV/√Hz のノイズ、高精度オペアンプ OPA2317 2 回路、低オフセット、レール・ツー・レール I/O オペ・アンプ OPA2317-Q1 OPAx317-Q1 ゼロドリフト、低オフセット、レール・ツー・レール I/O オペアンプ OPA2320 デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ OPA2320-Q1 車載対応、デュアル、高精度、ゼロ・クロスオーバ、20MHz、0.9pA Ib (バイアス電流)、RRIO、CMOS オペアンプ OPA2325 RRIO およびゼロ クロスオーバーの、デュアル高精度、広帯域、低ノイズ、低消費電力 ADC 駆動オペアンプ OPA2328 デュアルチャネル、高精度、50μV のオフセット電圧、40MHz の広帯域幅、RRIO CMOS オペアンプ OPA2330 デュアル、1.8V、35μA、マイクロパワー、高精度、ゼロドリフト CMOS オペアンプ OPA2333 1.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ OPA2333-HT 高温対応、1.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ OPA2333-Q1 車載対応、1.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ OPA2333A-EP エンハンスド製品、1.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ OPA2333P 300kHz を上回る GBW (ゲイン帯域幅)、1.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ OPA2334 シャットダウン機能搭載、デュアル、最大 0.05μV/℃、単一電源電圧、CMOS オペアンプ OPA2335 デュアル、最大 0.05μV/℃、単一電源電圧、CMOS オペアンプ OPA2335M 最大 0.05μV/℃、単電源 CMOS オペアンプ OPA2336 MicroAmplifier シリーズ、単一電源電圧、マイクロパワー、CMOS オペアンプ OPA2340 デュアル、単一電源、レール ツー レール、低消費電力オペアンプ OPA2350 デュアル、単一電源電圧、レール ツー レール、高速、低ノイズ、オペアンプ OPA2369 デュアル、1.8V、700nA、ゼロ クロスオーバ、レール ツー レール I/O オペアンプ OPA237 MicroAmplifier™ シリーズ、単一電源電圧オペアンプ OPA2376 デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ OPA2376-Q1 e-trim(TM) 採用、低ノイズ、低静止電流、高精度オペアンプ OPA2377 低コスト、低ノイズ、5MHz CMOS オペアンプ OPA2377-Q1 車載認証済み、レール・ツー・レール入出力、低ノイズ、5MHz CMOS オペアンプ OPA2378 ゼロドリフト シリーズ、デュアル、低ノイズ、900kHz、RRIO、高精度オペアンプ OPA2381 高精度、低消費電力、トランスインピーダンス・アンプ OPA2383 デュアル、ゼロドリフト、マイクロパワー (65μA)、高速電力比 (2.5MHz)、RRIO オペアンプ OPA2387 超高精度、ゼロドリフト、入力バイアス電流の小さいオペアンプ OPA2388 デュアル、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO (レール ツー レール入出力) 高精度オペアンプ OPA2388-Q1 車載認証済み、デュアル、広帯域、ゼロ・ドリフト、ゼロ・クロスオーバー、高精度アンプ OPA2391 デュアル、マイクロパワー、優れた速度電力比、低バイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ OPA2392 デュアル、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、fA (フェムトアンペア) 単位のバイアス電流、e-trim™ オペアンプ OPA241 シングル、5V 単一電源、マイクロパワー・オペアンプ OPA251 シングル、15V 単一電源、マイクロパワー・オペアンプ OPA27 超低ノイズ (4.5nV/√Hz)、100μV オフセット、ユニティ ゲイン安定、高精度オペアンプ OPA2727 e-trim™ 20MHz、高精度 CMOS オペアンプ OPA2734 シャットダウン機能搭載、ゼロドリフト シリーズ、デュアル、最大 0.05μV/℃、単一電源電圧、CMOS オペアンプ OPA2735 ゼロドリフト・シリーズ、デュアル、最大 0.05μV/℃、単一電源電圧、CMOS オペアンプ OPA277 デュアル、36V、10μV のオフセット、0.1μV/℃ のドリフト、バイポーラ オペアンプ OPA2828 デュアル、高速 (45MHz と 150 V/μs)、36V、低ノイズ (4nV/√Hz) RRO JFET オペアンプ OPA317 低オフセット、レール・ツー・レール I/O オペ・アンプ OPA317-Q1 車載認証済み、低オフセット、RRIO、低消費電流、オペアンプ OPA320 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ OPA320-Q1 車載認証取得済み、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ OPA325 低ノイズ (10nV/rtHz)、広帯域 (10MHz)、低消費電力 (0.65mA)、ゼロ・クロスオーバー・オペアンプ OPA328 高精度、ゼロ クロスオーバー、50μV のオフセット電圧、40MHz の広帯域幅、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ OPA330 シングル、1.8V、35μA、マイクロパワー、高精度、ゼロドリフト CMOS オペアンプ OPA333 マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ OPA333-Q1 車載対応、マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ OPA333A-EP エンハンスド製品、マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ OPA334 シャットダウン機能搭載、シングル、最大 0.05μV/℃、単一電源、CMOS オペアンプ OPA335 シングル、最大 0.05μV/℃、単一電源、CMOS オペアンプ OPA336 MicroAmplifier™ シリーズ、単一電源電圧、マイクロパワー、CMOS オペアンプ OPA336-EP エンハンスド製品、Microamplifier(Tm)、単一電源電圧、マイクロパワー、CMOS オペアンプ OPA340 シングル、単一電源、レール・ツー・レール、低消費電力オペアンプ OPA340-EP エンハンスド製品、MicroAmplifier™ シリーズ、単一電源電圧、レール ツー レール オペアンプ OPA350 シングル、単一電源、レール・ツー・レール、高速、低ノイズ、オペアンプ OPA369 シングル、1.8V、700nA、ゼロ クロスオーバ、レール ツー レール I/O オペアンプ OPA37 超低ノイズ (4.5nV/√Hz)、100μV のオフセット、非補償型、高精度オペアンプ OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ OPA376-Q1 オートモーティブ高精度、低ノイズ、低 Iq オペアンプ OPA377 低コスト、低ノイズ、5.5MHz CMOS オペアンプ OPA377-Q1 車載認定、低ノイズ、低電圧、高精度オペアンプ OPA378 ゼロドリフト シリーズ、低ノイズ、900kHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ OPA381 高精度、低消費電力、高速、トランスインピーダンス・アンプ OPA387 超高精度 (2μV)、ゼロドリフト (0.003μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ (シングル) OPA388 シングル、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO (レール ツー レール入出力) 高精度オペアンプ OPA388-Q1 車載認証済み、広帯域、ゼロドリフト、ゼロ・クロスオーバ、高精度アンプ OPA391 高い速度/電力比、マイクロパワー、シングル、高精度、小さいバイアス電流、RRIO オペアンプ OPA392 シングル、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、fA (フェムトアンペア) 単位のバイアス電流、e-trim™ オペアンプ OPA396 シングル、マイクロパワー (24μA)、低オフセット (100μV)、優れた速度電力比、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA397 シングル、低オフセット (60μV)、低ノイズ、小さいバイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力) e-trim™ オペアンプ OPA3S328 複数のゲイン スイッチ内蔵、高速 (40MHz)、高精度 (60μV)、低ノイズのオペアンプ OPA404 クワッド、高速、高精度、Difet® オペアンプ OPA4140 レール・ツー・レール出力、クワッドチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ OPA4180 0.1μV/℃ のドリフト、クワッド、低ノイズ、レール・ツー・レール、36V、ゼロドリフト・オペアンプ OPA4182 36V、5MHz、クワッド、低ノイズ、ゼロドリフト、MUX 対応、高精度オペアンプ OPA4186 レール・ツー・レール入出力、クワッド、24V、低消費電力 (90μA)、5μV のオフセット、ゼロドリフト・オペアンプ OPA4187 ゼロドリフト (10μV、0.001μV/℃)、マルチプレクサ対応、低消費電力、RRO、CMOS クワッド高精度オペアンプ (クワッド) OPA4188 0.03µV/C、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V ゼロドリフト オペアンプ OPA4189 クワッド、14MHz、マルチプレクサ対応、ゼロドリフト、レール・ツー・レール出力、高精度オペアンプ OPA4191 RRIO、クワッド、低消費電力、36V、高精度、e-trim アンプ OPA4192 E-Trim™ シリーズ、低ノイズ、低静止電流、36V、RRI/O (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ OPA4196 マルチプレクサ対応入力、クワッド、36V、低消費電力、汎用アンプ OPA4197 クワッド、36V、高精度、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、オペアンプ OPA4197-Q1 車載対応、クワッドチャネル、高精度、36V、10MHz、レール・ツー・レール入出力オペアンプ OPA4202 低ノイズ (0.2μVPP、9nV/√Hz)、容量性の大負荷 (25nF) を駆動可能、クワッド、スーパーベータ、高精度オペアンプ OPA4205 小さい入力バイアス電流、低ノイズ、クワッド、レール・ツー・レール、バイポーラ、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA4206 Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs OPA4209 クワッド、2.2nV/√Hz、18MHz、高精度、RRO (レール ツー レール出力)、36V オペアンプ OPA4227 クワッド、高精度、低ノイズ・オペアンプ OPA4228 クワッド、高精度、広帯域、低ノイズ・オペアンプ OPA4241 クワッド、5V、単一電源、マイクロパワー・オペアンプ OPA4251 クワッド、15V、単一電源、マイクロパワー・オペアンプ OPA4277 クワッド、低オフセット (10μV)、高精度オペアンプ OPA4277-EP エンハンスト製品高精度オペアンプ OPA4277-SP 高精度オペアンプ OPA4317 4 回路、低オフセット、レール・ツー・レール I/O オペ・アンプ OPA4325 低ノイズ (10nV/√Hz)、広帯域 (10MHz)、低消費電力 (0.65mA)、クワッド、ゼロ クロスオーバー オペアンプ OPA4330 クワッド、1.8V、35μA、マイクロパワー、高精度、ゼロドリフト CMOS オペアンプ OPA4336 MicroAmplifier™ シリーズ、クワッド、単一電源電圧、マイクロパワー、CMOS オペアンプ OPA4340 クワッド、単一電源、レール・ツー・レール、低消費電力オペアンプ OPA4350 クワッド、単一電源、レール・ツー・レール、高速、低ノイズ、オペアンプ OPA4376 クワッド、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ OPA4376-Q1 車載認証済み、E-Trim 採用、低静止電流、低ノイズ、高精度オペアンプ OPA4377 クワッド、低コスト、低ノイズ、5.5MHz CMOS オペアンプ OPA4377-Q1 低ノイズ、5.5MHz GBW の車載認証済み CMOS オペアンプ OPA4387 超高精度 (2μV)、ゼロドリフト (0.003μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ (クワッド) OPA4388 クワッド、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO (レール ツー レール入出力) 高精度オペアンプ OPA4391 クワッド、マイクロパワー、優れた速度電力比、低バイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ OPA4727 e-trim™ 20 MHz、高精度 CMOS オペアンプ OPA4H014-SEP 耐放射線特性、11MHz、低ノイズ、高精度、レール ツー レール出力、JFET アンプ OPA593 85V、100μV、広帯域幅 (10MHz)、大出力電流 (250mA)、高精度オペアンプ OPA627 55V/μs、高速、最大 0.8μV/℃ のドリフト、高精度オペアンプ OPA637 高精度、高速、Difet® オペアンプ OPA727 シングル、高精度、低ノイズ・オペアンプ OPA728 20MHz、2.5fA/√Hz のノイズ、高精度オペアンプ OPA734 シャットダウン機能搭載、ゼロドリフト・シリーズ、シングル、最大 0.05μV/℃、単一電源、CMOS オペアンプ OPA735 ゼロドリフト・シリーズ、シングル、最大 0.05μV/℃、単一電源、CMOS オペアンプ OPA827 低ノイズ、高精度、JFET入力オペアンプ OPA828 高速 (45MHz と 150V/μs)、36V、低ノイズ (4nV/√Hz) RRO JFET オペアンプ OPA928 RRIO 対応、高電圧、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流、高精度 e-trim™ オペアンプ
汎用オペアンプ
OPA137 レール ツー レール、入力電圧から V+ までの電圧範囲、シングル、36V、1MHz オペアンプ OPA141 シングル、10MHz、単一電源電圧、低ノイズ、JFET 高精度アンプ OPA170 シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA170-EP エンハンスド製品、シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA170-Q1 車載グレード、シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA171 シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA171-Q1 車載グレード、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA172 シングル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA2107 デュアル、30V、4.5MHz オペアンプ OPA2137 デュアル、36V、1MHz オペアンプ OPA2141 デュアル、10MHz、単一電源電圧、低ノイズ、JFET 高精度アンプ OPA2170 デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA2170-Q1 車載グレード、デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA2171 デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA2171-EP エンハンスド製品、デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA2171-Q1 車載グレード、デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA2172 デュアル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA2172-Q1 車載グレード、デュアル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA2244 デュアル、36V、430kHz、低消費電力オペアンプ OPA2310 デュアルチャネル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA2313 デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2313-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2314 デュアル、5.5V、3MHz、1.8V の最小電源電圧、低ノイズ (14nV/√Hz) オペアンプ OPA2314-EP エンハンスド製品、デュアル、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2314-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、3MHz、1.8V の最小電源電圧、低ノイズ (14nV/√Hz)、オペアンプ OPA2316 デュアル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2316-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2322 デュアル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2322-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2323 デュアル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ OPA2337 デュアル、5.5V、3MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA2338 デュアル、5.5V、12.5MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA2341 シャットダウン機能搭載、デュアル、5.5V、5.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2342 デュアル、5.5V、1MHz、低バイアス電流 (0.2pA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2343 デュアル、5.5V、5.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2344 デュアル、5.5V、1MHz、1mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2345 デュアル、5.5V、3MHz、1mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2347 デュアル、5.5V、350kHz、低静止電流 (20μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2348 デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2348-Q1 車載グレード、デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2349 デュアル、5.5V、70kHz、低静止電流 (1μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2353 デュアル、5.5V、44MHz、低ノイズ (7nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2363 シャットダウン機能搭載、デュアル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2364 デュアル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2373 シャットダウン機能搭載、デュアル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2374 デュアル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA2375 デュアル、5.5V、10MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA2379 デュアル、5.5V、90kHz、低静止電流 (2.9μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA244 シングル、36V、430kHz、低消費電力オペアンプ OPA2703 デュアル、12V、1MHz オペアンプ OPA2704 デュアル、12V、3MHz オペアンプ OPA2705 デュアル、12V、1MHz、低消費電力、低オフセットのオペアンプ OPA2725 デュアル、12V、20MHz、低消費電力、低オフセットのオペアンプ OPA2726 デュアル、12V、20MHz、低消費電力オペアンプ OPA2743 デュアル、12V、7MHz オペアンプ OPA2990 デュアル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ OPA2991 デュアル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA2991-Q1 車載対応、デュアル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA2992 デュアル、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA2992-Q1 車載、デュアル、40V、10MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、低ノイズ、オペアンプ OPA2994 制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、デュアル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ OPA2994-Q1 車載対応、デュアル、24V、25MHz、大出力電流 (150mA) のオペアンプ OPA310 シングル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA310-Q1 車載、シングル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン オペアンプ OPA313 シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA314 シングル、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA314-Q1 車載対応、シングル、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA316 シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/ √Hz)、50mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA316-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、10MHz、50mA の出力電流、低ノイズ (11nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA322 シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ OPA322-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、20MHz、65mA の出力電流、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、オペアンプ OPA323 シングル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA337 シングル、5.5V、3MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA338 シングル、5.5V、62.5MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA341 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、5.5MHz、拡張温度範囲、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA342 シングル、5.5V、1MHz、低バイアス電流 (0.2pA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA343 シングル、5.5V、5.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA344 シングル、5.5V、1MHz、1mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA345 シングル、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA347 シングル、5.5V、350kHz、低静止電流 (20μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA348 シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA348-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA349 シングル、5.5V、70kHz、低静止電流 (1μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA353 シングル、5.5V、44MHz、低ノイズ (7nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA363 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA364 シングル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA373 シャットダウン機能搭載、シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA374 シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA375 OPAx375 10MHz、広帯域、500μV のオフセット、低ノイズ、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA379 シングル、5.5V、90kHz、低静止電流 (2.9μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4130 クワッド、低バイアス電流、低ノイズ、高精度、Difet オペアンプ OPA4131 クワッド、1MHz、20pA のバイアス電流、530μA の消費電力、FET オペアンプ OPA4137 クワッド、36V、1MHz、RRI (レール ツー レール入力) オペアンプ OPA4141 クワッド、10MHz、単一電源電圧、低ノイズ、JFET 高精度アンプ OPA4170 クワッド、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA4170-Q1 車載グレード、クワッド、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA4171 クワッド、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA4171-Q1 車載グレード、クワッド、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA4172 クワッド、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA4172-Q1 車載グレード、クワッド、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA4243 クワッド、36V、430kHz のオペアンプ OPA4244 クワッド、36V、430kHz、低オフセットのオペアンプ OPA4310 クワッド、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4314 クワッド、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4316 クワッド、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/ √ Hz)、50mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、50mA の出力電流、低ノイズ (11nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4322 クワッド、5.5V、20MHz、65mA の出力電流、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4322-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、20MHz、65mA の出力電流、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4323 クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4342 クワッド、5.5V、1MHz、低バイアス電流 (0.2pA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4343 クワッド、5.5V、5.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4344 クワッド、5.5V、1MHz、1mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4345 クワッド、5.5V、3MHz、1mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4347 クワッド、5.5V、350kHz、低静止電流 (20μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4348 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4348-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4353 クワッド、5.5V、44MHz、低ノイズ (7nV/√Hz) オペアンプ OPA4364 クワッド、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4364-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4374 クワッド、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (2.9μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA4703 クワッド、12V、1MHz、低オフセットのオペアンプ OPA4704 クワッド、12V、3MHz オペアンプ OPA4705 クワッド、12V、1MHz オペアンプ OPA4743 クワッド、12V、7MHz オペアンプ OPA4990 クワッド、40V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ OPA4990-Q1 車載対応、クワッド、40V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ OPA4991 クワッド、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA4991-EP エンハンスド製品、クワッド、40V、4.5MHz、レール・ツー・レール入出力オペアンプ OPA4991-Q1 車載、クワッド、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA4992 クワッド、40V、10.6MHz、レール・ツー・レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA4992-Q1 車載対応、クワッド、40V、10.6MHz、レール・ツー・レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA4H199-SEP 宇宙用エンハンスド製品、クワッド、40V、4.5MHz、レール・ツー・レール入出力オペアンプ OPA4H199-SP 宇宙グレード、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ OPA602 高速、高精度、Difet® オペアンプ OPA703 シングル、12V、1MHz、低オフセットのオペアンプ OPA704 シングル、12V、3MHz オペアンプ OPA705 シングル、12V、1MHz オペアンプ OPA725 シングル、12V、20MHz オペアンプ OPA726 シャットダウン機能搭載、シングル、12V、20MHz オペアンプ OPA743 シングル、12V、7MHz オペアンプ OPA990 シングル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ OPA991 シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA991-Q1 車載、シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA992 シングル、40V、10.6MHz、レール・ツー・レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA992-Q1 車載対応、シングル、40V、10MHz、レール・ツー・レール入出力 (RRIO)、低ノイズのオペアンプ OPA994 制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、シングル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ OPA994-Q1 車載、シングルチャネル、24V、25MHz、大出力電流 (150mA) 動作のオペアンプ
オーディオ・オペアンプ
OPA132 シングル、SoundPlus™、8MHz、5pA、高性能、FET 入力オーディオ オペアンプ OPA134 シングル、SoundPlus™、8MHz、50pA、高性能、FET 入力オーディオ オペアンプ OPA1602 デュアル、SoundPlus™、高性能、バイポーラ入力オーディオ・オペアンプ OPA1604 クワッド、SoundPlus、高性能、バイポーラ入力のオーディオ・オペアンプ OPA1611 1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ OPA1612 1.1nV/√Hz ノイズ、低 THD、高精度の SoundPlus™ オーディオ・オペアンプ OPA1612-Q1 オートモーティブ 1.1nV/√Hz ノイズ、低消費電力、精密オーディオ・オペ・アンプ OPA1622 高性能、低 THD+N、バイポーラ入力、SoundPlus™ オーディオ・オペアンプ OPA1632 完全差動入出力、オーディオ アンプ OPA1633 超低歪み、195MHz、完全差動オーディオ アンプ OPA1637 ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ OPA1641 シングル、Sound-Plus、高性能、JFET 入力オーディオ・オペアンプ OPA1641-Q1 シングル、車載、Sound-Plus、高性能、JFET 入力オーディオ・オペアンプ OPA1642 デュアル、SoundPlus™、高性能、JFET 入力オーディオ・オペアンプ OPA1642-Q1 車載対応、デュアル、SoundPlus™、高性能、JFET 入力オーディオ オペアンプ OPA1644 OPA1641/1642/1644 SoundPLUS™ 高性能 JFET 入力オーディオ・オペアンプ OPA1652 デュアル、SoundPlus™ 低ノイズと低歪み、汎用、FET 入力オーディオ・オペアンプ OPA1654 クワッド、SoundPlus、低ノイズと低歪み、汎用、FET 入力オーディオ・オペアンプ OPA1655 SoundPlus™、超低ノイズ、超低歪み、Burr-Brown™ シングル・オーディオ・オペアンプ OPA1656 SoundPlus™、超低ノイズ、超低歪み、Burr-Brown™ オーディオ・オペアンプ OPA1662 デュアル、SoundPlus™ 低ノイズ (3.3nV/rtHz) と低歪み (-124dB)、広帯域 (22MHz) オーディオ・オペアンプ OPA1662-Q1 車載向け、Sound Plus、低消費電力、低ノイズと低歪み、オーディオ・オペアンプ OPA1664 クワッド、Sound Plus、低消費電力、低ノイズと低歪み、オーディオ・オペアンプ OPA1671 単一電源、広帯域 (13MHz)、低ノイズ (7nV/RtHz)、RRIO オーディオ・オペアンプ OPA1677 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/rtHz)、シングル・オーディオ・オペアンプ OPA1678 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/√Hz)、デュアル・オーディオ・オペアンプ OPA1679 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/√Hz)、クワッド・オーディオ・オペアンプ OPA1679-Q1 車載対応、クワッドチャネル、低ノイズ、4.5nV/rtHz、-120dB の低歪み 、オーディオ・オペアンプ OPA1688 36V、10MHz、低歪み、高駆動レールツーレール出力オーディオ・オペアンプ OPA1692 SoundPlus™ 低消費電力、低ノイズ、高性能、デュアル、バイポーラ入力オーディオ・オペアンプ OPA2132 デュアル、SoundPlus™、8MHz、5pA、高性能、FET 入力オーディオ オペアンプ OPA2134 低歪み、低ノイズ、高精度、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ OPA4132 クワッド、4MHz、50pA のバイアス電流、750μA の消費電力、FET オペアンプ OPA4134 クワッド、SoundPlus™ 高性能オーディオ オペアンプ OPA604 FET 入力オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
OPA1S2384 250MHz、CMOS トランスインピーダンス・アンプ(TIA)、スイッチおよびバッファ内蔵 OPA1S2385 アクティブ・ロー・スイッチとバッファ内蔵、250MHz、CMOS トランスインピーダンス・アンプ (TIA) OPA2380 OPA2380 - デュアル、高速、高精度、トランスインピーダンス アンプ OPA380 シングル、高速、高精度、トランスインピーダンス・アンプ OPA3S2859 デュアルチャネル、900MHz、2.2nV/√Hz、プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ OPA3S2859-EP エンハンスド製品、デュアルチャネル、900MHz、2.2nV/√Hz、プログラマブル ゲイン トランスインピーダンス アンプ OPA857 超低ノイズ、広帯域、擬似差動出力トランスインピーダンス・アンプ OPA857-DIE 低ノイズ、広帯域、ゲイン選択可能なトランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2300 デジタル・シャットダウン機能搭載、低ノイズ、高速、16 ビット精度の CMOS オペアンプ OPA2301 低ノイズ、高速、16 ビット精度、CMOS オペアンプ OPA2354 250MHz、レール ツー レール I/O、CMOS、デュアル オペアンプ OPA2354A-Q1 オートモーティブ 250MHz、レール・ツー・レール I/O、CMOS 2 チャネル・オペアンプ OPA2355 シャットダウン機能搭載、2.5V、200MHz GBW、CMOS デュアル・オペアンプ OPA2356 2.5V、200MHz GBW、CMOS デュアル・オペアンプ OPA2356-EP エンハンスド製品、2.5V、200MHz GBW、CMOS デュアル・オペアンプ OPA2357 シャットダウン機能搭載、250MHz、レール・ツー・レール I/O、デュアル CMOS オペアンプ OPA2365 2.2V,50MHz,低ノイズ,単電源レール・ツー・レール・オペアンプ OPA2365-Q1 車載向け、2.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール・ツー・レール・オペアンプ OPA2607 デュアルチャネル、低消費電力、高精度、50MHz、非補償型 CMOS オペアンプ OPA2607-Q1 車載対応、デュアルチャネル、50MHz 非補償レール・ツー・レール出力 CMOS オペアンプ OPA2613 電流制限機能搭載、デュアル、広帯域、大出力電流オペアンプ OPA2614 電流制限機能搭載、デュアル、広いゲイン帯域幅、大出力電流オペアンプ OPA2625 シャットダウン機能搭載、広帯域、高精度、低 THD+N、16 ビットと 18 ビット ADC ドライバ OPA2626 高帯域幅、高精度、低THD+Nの16ビットおよび18ビットADCドライバ』 OPA2652 SpeedPlus™、デュアル、700MHz、電圧帰還型オペアンプ OPA2673 PLC ライン・ドライバとアクティブ・オフライン制御機能搭載、デュアル、広帯域、大出力電流アンプ OPA2674 電流制限機能搭載、デュアル、広帯域、大出力電流アンプと DSL/PLC ライン ドライバ OPA2675 デュアルチャネル、広帯域、大電力出力の電流帰還型アンプ OPA2677 SpeedPlus™、デュアル、広帯域、大出力電流オペアンプと DSL/PLC ライン ドライバ OPA2683 超低消費電力、デュアル電流帰還型オペアンプ OPA2684 デュアル、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA2690 ディスエーブル搭載、デュアル、広帯域、電圧帰還型オペアンプ OPA2691 ディスエーブル搭載、デュアル、広帯域、電流帰還型オペアンプ OPA2694 デュアル、広帯域、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA2695 ディスエーブル機能搭載、超広帯域、電流帰還オペアンプ OPA2810 デュアルチャネル、高性能、27V、105MHz、RRIO、FET 入力のオペアンプ OPA2822 デュアル、広帯域、低ノイズの SpeedPlus™ オペアンプ OPA2830 デュアル、低消費電力、単一電源、広帯域オペアンプ OPA2832 デュアル、低消費電力、高速、固定ゲイン・オペアンプ OPA2834 超低消費電力、50MHz、レール・ツー・レール出力、負のレール入力、電圧帰還 (VFB) オペアンプ OPA2835 デュアル、超低消費電力、レール・ツー・レール出力、負のレール入力、VFB アンプ OPA2836 デュアル、超低消費電力、レール・ツー・レール出力、負のレール入力、VFB オペアンプ OPA2836-Q1 車載、デュアル、超低消費電力、レール・ツー・レール出力、VFB オペアンプ OPA2837 デュアル、低消費電力、高精度、レール・ツー・レール出力、105MHz 電圧帰還アンプ OPA2846 デュアル、広帯域、低ノイズの電圧帰還型オペアンプ OPA2863 デュアル、低消費電力、110MHz、12V、レール・ツー・レール入出力 (RRIO) 電圧帰還アンプ OPA2863-Q1 車載、デュアル、低消費電力、110MHz、12V、RRIO 電圧帰還アンプ OPA2863A デュアル、高精度、低消費電力、105MHz、12V、RRIO (レール ツー レール入出力)、電圧帰還アンプ OPA2889 ディスエーブル機能搭載、デュアル、115MHz、低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ OPA2890 ディスエーブル機能搭載、デュアル、250MHz、低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ OPA2891 超低 THD (全高調波歪み)、デュアルチャネル、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ OPA2892 非常に小さい全高調波歪み (THD)、デュアルチャネル、2GHz、10V/V の安定的な 0.95nV/√Hz のオペアンプ OPA300 高速、低ノイズ、単一電源、CMOS オペアンプ OPA301 低ノイズ、高速、16 ビット精度、CMOS オペアンプ OPA3355 シャットダウン機能搭載、2.5V、200MHz GBW、CMOS トリプル・オペアンプ OPA354 250MHz、レール・ツー・レール I/O、CMOS シングル・オペアンプ OPA354A-Q1 車載向け、250MHz、レール・ツー・レール I/O、CMOS シングル・オペアンプ OPA355 シャットダウン機能搭載、2.5V、200MHz GBW、CMOS シングル オペアンプ OPA355-Q1 オートモーティブ 2.5V、200MHz GBW、CMOS 1回路 オペ・アンプ、シャットダウン付き OPA356 2.5V、200MHz GBW、CMOS シングル・オペアンプ OPA356-Q1 オートモーティブ・カタログ、2.5V、200MHz GBW、CMOS シングル・オペアンプ OPA357 シャットダウン機能搭載、250MHz、レール ツー レール I/O、シングル、CMOS オペアンプ OPA358 SC70 封止、3V 電源電圧、80MHz、高速オペアンプ OPA365 2.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール・ツー・レール・オペアンプ OPA365-EP エンハンスド製品、2.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール・ツー・レール・オペアンプ OPA365-Q1 オートモーティブ、2.2V、50MHz、低ノイズ、単電源、レール・ツー・レール・オペアンプ OPA3684 ディスエーブル搭載、低消費電力、トリプル、電流帰還型オペアンプ OPA3690 ディスエーブル搭載、トリプル、広帯域、電圧帰還オペアンプ OPA3691 ディスエーブル機能搭載、トリプル、広帯域、電流帰還オペアンプ OPA3695 超広帯域、電流帰還オペアンプ、ディスエーブル付 OPA3832 250MHz、トリプル、低消費電力、高速、固定ゲイン オペアンプ OPA4354 250MHz、レール・ツー・レール I/O、CMOS クワッド・オペアンプ OPA4354-Q1 車載、250MHz、レール・ツー・レール I/O、CMOS 4 チャネル・オペアンプ OPA4684 クワッド、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA4684M ミリタリー、クワッド、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA4820 クワッド、ユニティ・ゲイン、低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ OPA4830 クワッド、低消費電力、単一電源、広帯域オペアンプ OPA4863 クワッド、低消費電力、110MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) 電圧帰還アンプ OPA4872-EP エンハンスド製品 4:1 高速マルチプレクサ OPA607 コスト重視のシステム向け、低消費電力、高精度、50MHz、非補償型 CMOS オペアンプ OPA607-Q1 車載対応、50MHz、低消費電力、6V/V 安定化ゲイン、レール・ツー・レール出力 CMOS オペアンプ OPA625 SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ OPA653 500MHz、+2V/V の固定ゲイン、JFET 入力アンプ OPA656 広帯域、ユニティ ゲイン安定化、FET 入力オペ アンプ OPA657 1.6GHz、低ノイズ、FET 入力オペアンプ OPA657-DIE ベアダイ、1.6GHz、低ノイズ、FET 入力オペアンプ OPA659 650MHz、ユニティ・ゲイン安定、JFET 入力オペアンプ OPA683 ディスエーブル搭載、超低消費電力、電流帰還アンプ OPA684 ディスエーブル搭載、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA688M ミリタリー、Speedplus、ユニティ ゲイン安定、広帯域、電圧制限アンプ OPA689M ミリタリー、広帯域、大きいゲイン、電圧制限アンプ OPA690 ディスエーブル搭載、広帯域、電圧帰還オペアンプ OPA691 ディスエーブル機能搭載、広帯域、電流帰還オペアンプ OPA692 ディスエーブル搭載、広帯域、固定ゲイン、バッファ アンプ OPA694 広帯域、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA695 ディスエーブル機能搭載、超広帯域、電流帰還オペアンプ OPA698 ユニティ・ゲイン安定、広帯域、電圧制限アンプ OPA698M ユニティ・ゲイン安定、広帯域、電圧制限アンプ OPA699 OPA699: 広帯域、大きいゲイン、電圧制限アンプ OPA699M ゲインが 4 以上、広帯域、電圧制限アンプ OPA810 シングルチャネル、高性能、27V、140MHz、RRIO、FET 入力オペアンプ OPA814 600MHz、高精度、ユニティ・ゲイン安定、FET 入力オペアンプ OPA817 800MHz、高精度、ユニティ・ゲイン安定、FET 入力オペアンプ OPA818 2.7GHz、13V、非補償型、7V/V、FET 入力オペアンプ OPA820 ユニティ ゲイン安定、低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ OPA830 低消費電力、単一電源オペアンプ OPA830-EP 低消費電力、単一電源、広帯域オペアンプ OPA832 低消費電力、単一電源、固定ゲイン、ビデオ・バッファ・アンプ OPA835 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、ネガティブ・レール入力、VFB アンプ OPA836 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、ネガティブ・レール入力、VFB オペアンプ OPA837 低消費電力、高精度、105MHz、電圧帰還型オペアンプ OPA838 1mA、300MHz ゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ OPA842 広帯域、低歪み、ユニティ・ゲイン安定、電圧帰還型オペアンプ OPA843 広帯域、低歪み、中ゲイン、電圧帰還型オペアンプ OPA846 広帯域、低ノイズの電圧帰還型オペアンプ OPA847 シャットダウン機能搭載、広帯域、超低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ OPA855 バイポーラ入力に対応、8GHz のゲイン帯域幅積、非補償型トランスインピーダンス・アンプ OPA855-Q1 車載対応、バイポーラ入力採用、8GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス・アンプ OPA856 1.1GHz ユニティ・ゲイン帯域幅、0.9 nV/√Hz、バイポーラ入力アンプ OPA858 ゲイン帯域幅積 5.5GHz、非補償型トランスインピーダンス・アンプ、FET 入力付き OPA858-Q1 車載対応、FET 入力採用、5.5GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス・アンプ OPA859 1.8 GHz ユニティ・ゲイン帯域幅、3.3 nV/√Hz、FET 入力アンプ OPA859-Q1 車載対応、1.8GHz ユニティ・ゲイン帯域幅、3.3nV/√Hz、FET 入力アンプ OPA863 シングルチャネル、低消費電力、110MHz、12V、レール・ツー・レール入出力、電圧帰還アンプ OPA863A シングルチャネル、高精度、低消費電力、105MHz、12V、RRIO (レール ツー レール入出力) 電圧帰還型アンプ OPA890 低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ、ディスエーブル付 OPA891 超低 THD (全高調波歪み)、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ OPA892 超低 THD (全高調波歪み)、2GHz、10V/V ゲイン安定、0.95nV/√Hz のオペアンプ
パワー・オペアンプ
OPA2541 デュアル、大電力オペアンプ OPA2544 高電圧、大電流、デュアル・オペアンプ OPA445 高電圧 FET 入力オペアンプ OPA452 1.8MHz の BW (帯域幅)、80V、50mA、ユニティ ゲイン安定、オペアンプ OPA453 ゲインが 5 を上回るように最適化済み、7.5MHz の BW (帯域幅)、80V、50mA、オペアンプ OPA454 G=1 ユニティ ゲイン) 安定、高電圧 (100 V)、大電流 (50 mA) オペアンプ OPA455 150V、広帯域幅 (6.5MHz)、高スルー・レート (32V/μs)、ユニティ・ゲイン、安定型オペアンプ OPA462 180V、広帯域幅 (6.5MHz)、高スルー・レート (25V/μs)、ユニティ・ゲイン、安定型オペアンプ OPA521 2.5A 狭帯域ライン・ドライバ OPA541 大電力 モノリシック・オペアンプ OPA544 大電流 (代表値 4A)、高電圧、オペアンプ OPA547 シャットダウン機能搭載、高電圧、大電流オペアンプ OPA548 高電圧、大電流、広い出力電圧スイング、パワー オペアンプ OPA549 出力スイングの優れた高電圧大電流オペアンプ OPA549-HIREL 高電圧、大電流オペアンプ OPA551 大電流 (代表値 380mA)、高電圧 (60V)、オペアンプ OPA552 大電流 (代表値 380mA)、高電圧 (60V)、広帯域 (12MHz)、オペアンプ OPA561 大電流、高速オペアンプ OPA564 1.5A、24V、17MHz、パワー・オペアンプ OPA564-Q1 オートモーティブ 1.5A、24V、17MHz、パワー・オペアンプ OPA567 レール・ツー・レール I/O、2A パワー・アンプ OPA569 2A 出力電流時にレールの 200mV 以内での出力信号スイング・パワー・オペアンプ OPA596 小型パッケージ封止、85V、高速 (100V/μs) と低消費電力 (400μA) を両立する優れた速度電力比、高精度、オペアンプ
ビデオ・アンプ
OPA360 ローパス・フィルタと内部 G=2 回路と SAG 補正機能搭載、SC70 封止、3V、ビデオ・アンプ OPA361 3V ビデオ・アンプ、内部ゲイン/フィルタ内蔵 OPA361-Q1 車載向け、AEC-Q100 グレード、内部ゲイン機能とフィルタ搭載、1 個の認証済み 3V ビデオ・アンプ OPA362 3V ビデオ・アンプ、ゲイン設定/フィルタ内蔵、SC70 OPA3692 ディスエーブル搭載、トリプル、広帯域、固定ゲイン、ビデオ バッファ アンプ OPA3693 ディスエーブル搭載、トリプル、超広帯域、固定ゲイン、ビデオ バッファ OPA3875 2:1 高速マルチプレクサ搭載、トリプルチャネル、700MHz オペアンプ OPA4872 4:1 高速マルチプレクサ搭載、12V、500MHz 高速オペアンプ OPA693 ディスエーブル搭載、超広帯域、固定ゲイン、ビデオ バッファ アンプ OPA875 2:1 高速マルチプレクサ搭載、シングルチャネル、700MHz オペアンプ
ライン・ドライバ
OPA2670 電力制御機能搭載、シングルポート、大出力電流、VDSL2/PLC ライン ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
OPA615 広帯域、DC 復元回路 OPA860 広帯域動作、トランスコンダクタンス アンプとバッファ OPA861 広帯域動作、トランスコンダクタンス アンプ
完全差動アンプ
OPA862 12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス・アンプ
高精度 ADC
ADS1000 PGA と発振器と I2C 搭載、12 ビット、128SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1000-Q1 車載向け、PGA と発振器と I2C 搭載、12 ビット、128SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1013 発振器と電圧リファレンスと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1013-Q1 発振器、電圧リファレンス、I2C 搭載の車載用、12 ビット、3.3kSPS の 1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1014 PGA と発振器と電圧リファレンスとコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1014-Q1 PGA、発振器、VREF、コンパレータ、I2C 搭載の車載、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1014L PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル、デルタ シグマ ADC ADS1015 PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1015-Q1 車載対応、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1015L PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC ADS1018 PGA と発振器と VREF と温度センサと SPI 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1018-Q1 車載向けPGA と発振器と VREF と温度センサと SPI 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1100 PGA と発振器と I2C 搭載、16 ビット、128SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1110 PGA と発振器と電圧リファレンスと I2C 搭載、16 ビット、240SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1112 PGA と発振器と電圧リファレンスと I2C 搭載、16 ビット、240SPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1113 発振器と電圧リファレンスと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1113-Q1 発振器、電圧リファレンス、I2C 搭載の車載用、16 ビット、860SPS の 1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1114 PGA と発振器と Vref とコンパレータと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1114-Q1 PGA、発振器、Vref、コンパレータ、I2C 搭載の車載、16 ビット 860SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1114L PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、16 ビット、860SPS、1 チャネル、デルタ シグマ ADC ADS1115 PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1115-Q1 車載対応、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1115L PGA とコンパレータ搭載、1.8V I²C バス電圧をサポート、16 ビット、860SPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC ADS1118 PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF と温度センサと SPI 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1118-Q1 車載対応、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF と温度センサと SPI 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1119 I2C インターフェイス搭載、外部 Vref(電圧リファレンス)入力対応の 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、汎用デルタ・シグマ ADC ADS1120 PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ・シグマ ADC ADS1120-Q1 車載向け、PGA と VREF 搭載、小信号センサ向け、16 ビット、2kSPS、低消費電力、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS112C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ・シグマ ADC ADS112U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ・シグマ ADC ADS1130 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け 18 ビット、80SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1131 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け、パワーダウン・スイッチ搭載 18 ビット、80SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1146 高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS、1 チャネル ADC ADS1147 PGA とリファレンスと IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS、4 チャネル ADC ADS1148 PGA とリファレンスと IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS の ADC ADS1148-Q1 車載対応、PGA とリファレンスと IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS の ADC ADS114S06 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS114S06B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト・アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS114S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS114S08B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト・アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1158 高速チャネル・スキャンと自動シーケンサ搭載、16 ビット、125kSPS、16 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1174 クワッド、同時サンプリング、16 ビット A/D コンバータ ADS1178 8 チャネル、同時サンプリング、16 ビット AD コンバータ ADS117L11 入力バッファとリファレンス・バッファ搭載、16 ビット、400kSPS、低消費電力、広帯域幅のデルタ・シグマ ADC ADS1201 広ダイナミック・レンジ・デルタシグマ型変調器 ADS1202 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、電流シャント、デルタ・シグマ変調器 ADS1203 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、外部リファレンス・オプションに対応、電流シャント、デルタ・シグマ変調器 ADS1204 4 デルタシグマ型変調器、10MHz クロック、0~5V 入力、16 ビット分解能 ADS1205 2 個の 1 ビット、10MHz、2 次デルタ・シグマ変調器 ADS1208 ホール・センサ向け電流励起機能搭載、10MHz 変調器 ADS1209 16 ビット、10MHz、2 チャネル、Delta-Sigma モジュレータ ADS1211 VREF と PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、24 ビット、15.6kSPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1213 VREF と PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、22 ビット、6.25kSPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1216 VREF、PGA、複数の IDAC、RAM 搭載、24 ビット、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1217 8 チャネル、24 ビット AD コンバータ ADS1218 フラッシュ・メモリと VREF とバッファと 2x IDAC 搭載、シリアル出力、デジタル I/O、低消費電力、8 チャネル、24 ビット、780SPS ADC ADS1219 I2C インターフェイス搭載、外部 Vref(電圧リファレンス)入力対応、24 ビット、1kSPS、4 チャネル、汎用デルタ・シグマ ADC ADS1220 PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ・シグマ ADC ADS1222 2 チャネル差動入力マルチプレクサ搭載、24 ビット ADC ADS1224 4 チャネル差動入力マルチプレクサと高インピーダンス・バッファ搭載、シリアル出力、24 ビット、240SPS ADC ADS1225 差動入力、内部発振器搭載、24 ビット、100SPS ADC ADS1226 2 個の差動入力マルチプレクサと内部発振器搭載、24 ビット ADC ADS122C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ・シグマ ADC ADS122U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ・シグマ ADC ADS1230 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け 20 ビット、80SPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1231 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け 24 ビット、80SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1232 ブリッジ センサ向け、24 ビット、80SPS、2 チャネル、差動、ピンでプログラマブルなデルタ シグマ ADC ADS1234 ブリッジ・センサ向け、24 ビット、80SPS、4 チャネル、差動、ピンでプログラマブルなデルタ・シグマ ADC ADS1235 PGA と AC 励起搭載、ブリッジ・センサ向け、24 ビット、7.2kSPS、3 チャネル、差動デルタ・シグマ ADC ADS1235-Q1 車載向け、PGA と AC 励起搭載、24 ビット、7.2kSPS、3 チャネル、差動入力、デルタ・シグマ ADC ADS1240 PGA 搭載、24 ビット、30SPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1241 PGA 搭載、24 ビット、30SPS、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1242 4 チャネル、PGA 1:128、50/60Hz のノッチ、0.6mW の消費電力、24 ビット ADC ADS1243 8 チャネル、PGA 1:128、50/60Hz のノッチ、0.6mW の消費電力、24 ビット ADC ADS1243-HT 高温対応、8 チャネル、PGA 搭載、1:128、50/60Hz ノッチ、24 ビット ADC ADS1244 50Hz と 60Hz の除去能力、24 ビット、15sps、デルタ・シグマ ADC ADS1245 高インピーダンスの入力バッファ搭載、24 ビット、低消費電力 ADC ADS1246 PGA 搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1247 PGA と Vref と 2x IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1248 高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS124S06 PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS124S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1250 20 ビット、データ・アクイジション・システム向け、A/D コンバータ ADS1251 24 ビット、20kHz、低消費電力、A/D コンバータ ADS1252 ResolutionPlus 24 ビット、40kHz A/D コンバータ ADS1253 24 ビット、20kSPS、4 チャネル、単一電源デルタ・シグマ ADC ADS1254 個別の AVDD と DVDD 搭載、24 ビット、20kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1255 24 ビット、30kSPS、超低ノイズ、デルタ・シグマ ADC ADS1256 PGA 搭載、ファクトリ・オートメーションとプロセス制御向け、24 ビット、30kSPS、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1257 PGA 内蔵、24 ビット、30kSPS、4 チャネル産業用 ADC ADS1258 高速チャネル・スキャン機能と自動シーケンサ搭載、24 ビット、125kSPS、16 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1258-EP エンハンスド製品、16 チャネル、24 ビット A/D コンバータ(ADC) ADS1259 低ドリフトの電圧リファレンス搭載、ファクトリ・オートメーション向け、24 ビット、14.4kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1259-Q1 車載向け、低ドリフトの Vref 搭載、ダイナミック・レンジの広いシステム向け、24 ビット、14.4kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS125H01 低ノイズ PGA 搭載、±20V 入力対応、24 ビット、40kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS125H02 ±20V 入力対応、PGA、複数の IDAC、複数の GPIO、VREF 搭載の 24 ビット、40kSPS、2 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1260 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1260-Q1 PGA、VREF、IDAC を搭載、車載 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC ADS1261 24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1261-Q1 PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、車載 24 ビット、40kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1262 ファクトリ・オートメーション向け、PGA と電圧リファレンス搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1263 ファクトリ・オートメーション向け、PGA と VREF と補助 ADC 搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1271 広帯域アプリケーション向け、24 ビット、105kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1274 広帯域アプリケーション向け、24 ビット、144kSPS、4 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS1278 広帯域アプリケーション向け、24 ビット、144kSPS、8 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS1278-EP エンハンスド製品、8 回路、144kHz、同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ ADC ADS1278-HT 高温対応、4/8 入力、同時サンプリング、24 ビット A/D コンバータ ADS1278-SP 耐放射線、24 ビット、8 チャネル、同時サンプリング デルタ シグマ ADC ADS127L01 24 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ・シグマ ADC ADS127L11 駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ・シグマ ADC ADS127L18 8 チャネル、同時サンプリング、512kSPS、広帯域 24 ビット デルタ シグマ ADC ADS127L21 プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC ADS127L21B 最大 INL 0.8ppm の高い直線性、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタシグマ ADC ADS1281 地震とエネルギー探査向け、超高分解能、4kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1282 地震とエネルギー探査に適した PGA 搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能デルタ・シグマ ADC ADS1282-SP 高分解能 A/D コンバータ (ADC) ADS1283 地震とエネルギー探査に適した PGA 搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能デルタ・シグマ ADC ADS1284 地震とジオスペース探査に適した PGA と低消費電力モード搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能 ADC ADS1285 地震とジオスペース探査に適した 32 ビット、高分解能、2 チャネルのデルタ シグマ ADC ADS1286 12 ビット、マイクロパワー・サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS1287 PGA 搭載、地震とエネルギー探査向け、低消費電力、1kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1287D PGA 搭載、地震とエネルギー探査向け、低消費電力、1kSPS、2 チャネル (同時)、デルタ シグマ ADC ADS1288 地震とジオスペース探査に適した低消費電力、32 ビット、2 チャネルのデルタ シグマ ADC ADS130B02-Q1 車載対応、16 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS130B04-Q1 車載対応、16 ビット、32kSPS、4 チャネル、同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS130E08 各種メーター・アプリケーション向け、低コスト、8 チャネル、統合型アナログ・フロント・エンド ADS131A02 24 ビット、128kSPS、2 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131A04 24 ビット、128kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC ADS131B02-Q1 車載対応、24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131B04-Q1 車載対応、24 ビット、32kSPS、4 チャネル、同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131B23 電流と電圧のセンシング向け、3 チャネルの ADC と SPI 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B23-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、3 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B24-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、4 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131B26-Q1 車載、電流と電圧のセンシング向け、6 チャネル ADC 搭載、高電圧バッテリ パック モニタ ADS131E04 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、4 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131E06 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、6 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131E08 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131E08S 高速スタートアップ機能搭載、監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131M02 2 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC ADS131M02-Q1 車載対応、2 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC ADS131M03 3 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC ADS131M03-Q1 車載向け、3チャネル、24ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC ADS131M04 4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC ADS131M04-Q1 車載対応、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC ADS131M06 6 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC ADS131M06-Q1 車載対応、6 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC ADS131M08 24 ビット、32kSPS、8 チャネル同時サンプリング、デルタ・シグマ ADC ADS131M08-Q1 車載対応、8 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC ADS1601 16 ビット、1.25MSPS、高速、高精度デルタ・シグマ ADC ADS1602 16 ビット、2.5MSPS AD コンバータ ADS1605 16 ビット、5MSPS デルタ・シグマ A/D コンバータ ADS1606 FIFO 搭載、16 ビット、5MSPS、シングルチャネル、デルタ・シグマ ADC ADS1610 16 ビット、10MSPS デルタ シグマ A/D コンバータ ADS1625 18 ビット、1.25MSPS、シングルチャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1626 調整可能な FIFO 搭載、18 ビット、1.25MSPS、シングルチャネル・デルタ・シグマ ADC ADS1672 高速、高分解能 625kSPS 24 ビット、デルタ・シグマ型 ADC ADS1675 4MSPS、24 ビット AD コンバータ ADS7028 SPI と GPIO と CRC 搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7029-Q1 超低消費電力、超小型、8 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC ADS7038 SPI と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7038-Q1 車載、SPI と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7038H 8-channel, 1.5MSPS, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with SPI, GPIOs and CRC ADS7039-Q1 超低消費電力、超小型、10 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC ADS7040 超低消費電力、超小型サイズ、8 ビット、1MSPS、シングルエンド、SAR ADC ADS7041 超低消費電力、超小型サイズ、10 ビット、1MSPS、シングルエンド、SAR ADC ADS7042 SPI インターフェイス付き 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR(逐次比較型)12 ビット ADC ADS7043 超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC | 12 ビット | 1MSPS | 疑似差動 ADS7044 超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC | 12 ビット | 1MSPS | 完全差動 ADS7046 12 ビット、3MSPS、シングルエンド入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC ADS7047 12 ビット、3MSPS、差動入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC ADS7049-Q1 超低消費電力、超小型、12 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC ADS7052 14 ビット、1MSPS、シングルエンド入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC ADS7054 14 ビット、1MSPS、差動入力、小型、低消費電力の SAR(逐次比較型)ADC ADS7056 SPI 搭載、14 ビット、2.5MSPS、超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC ADS7057 14 ビット、2.5MSPS、差動入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC ADS7066 内部リファレンスと GPIO と SPI 搭載、8 チャネル、250kSPS、16 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7067 GPIO と SPI 搭載、8 チャネル、800kSPS、16 ビット SAR A/D コンバータ (ADC) ADS7128 I2C インターフェイスと GPIO と CRC と RMS モジュール搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7138 I2C と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、140kSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7138-Q1 車載、I2C と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、140kSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7142 1.8V 動作、1.5 x 2mm QFN パッケージの 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR ADC ADS7142-Q1 車載向け、プログラマブル・スレッショルド、ホストのウェークアップ機能搭載、2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換 ADC ADS7223 12 ビット、1MSPS、4×2/2×2 同時サンプリング SAR ADC ADS7229 シングルエンド入力、12 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS7230 シリアル・インターフェイス搭載、低消費電力、12 ビット、2 チャネル、1MHz、シングル / デュアル、ユニポーラ入力 ADC ADS7250 デュアル、750kSPS、12 ビット、同時サンプリング SAR 型 ADC ADS7251 デュアル、2MSPS、12 ビット、同時サンプリング SAR型 ADC ADS7253 12 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、シングルエンド / 疑似差動 SAR ADC ADS7254 12 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、差動 SAR ADC ADS7263 14 ビット、1MSPS、4×2/2×2 同時サンプリング SAR ADC ADS7279 シリアル・インターフェイス搭載、低消費電力、14 ビット、1MHz、シングル、ユニポーラ入力 ADC ADS7280 シリアル・インターフェイス搭載、低消費電力、14 ビット、1MHz、デュアル、ユニポーラ入力 ADC ADS774 マイクロプロセッサ対応、サンプリング CMOS AD コンバータ ADS774H マイクロプロセッサ対応、サンプリング CMOS AD コンバータ ADS7800 12 ビット 3 μS サンプリング AD コンバータ ADS7804 12 ビット 10 μS サンプリング、CMOS AD コンバータ ADS7805 16 ビット 10 μS サンプリング、CMOS AD コンバータ ADS7806 低消費電力、12 ビット、サンプリング、CMOS A/D コンバータ ADS7807 低消費電力、16 ビット、サンプリング、CMOS A/D コンバータ ADS7808 12 ビット、10μs、シリアル CMOS サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS7809 16 ビット 10 μS、シリアル出力、CMOS、サンプリング AD コンバータ ADS7811 シングルエンド入力、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS7812 低消費電力、シリアル、12 ビット、サンプリング A/D コンバータ ADS7813 低消費電力、シリアル、16 ビット、サンプリング A/D コンバータ ADS7815 シングルエンド入力、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS7816 12 ビット、高速、マイクロパワー・サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS7817 12 ビット 差動入力、マイクロ・パワー、サンプリング AD コンバータ ADS7818 5V 入力範囲、12 ビット、高速、低消費電力、サンプリング A/D コンバータ ADS7822 12 ビット 200 kSPS、マイクロ・パワー、サンプリング AD コンバータ ADS7822-Q1 車載向け、12 ビット、200kSPS、マイクロパワー・サンプリング A/D コンバータ ADS7823 12 ビット、低消費電力、I2C 経由のシリアル、サンプリング A/D コンバータ ADS7824 4 チャネル、12 ビット・サンプリング A/D コンバータ ADS7825 4 チャネル、16 ビット・サンプリング A/D コンバータ ADS7826 5.25V ~ 2.7V、10 ビット、200kSPS、同期型シリアル ADC ADS7827 5.25V ~ 2.7V、8 ビット、250kSPS、同期型シリアル ADC ADS7828 内部リファレンスと I2C インターフェイス搭載、12 ビット、8 チャネル SAR ADC ADS7828-Q1 オートモーティブ、12 ビット、50 kSPS ADC、I2C、低消費電力、8 チャネル MUX、内部 2.5V 基準電圧 ADS7829 12 ビット、高速、2.7V マイクロパワー・サンプリング A/D コンバータ ADS7830 I2C インターフェイス搭載、8 ビット、8 チャネル・サンプリング A/D コンバータ ADS7834 2.5V 入力範囲、12 ビット、高速、低消費電力、サンプリング A/D コンバータ ADS7835 12 ビット、高速、低消費電力、サンプリング A/D コンバータ ADS7841 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS7841-Q1 車載向け、12 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS7842 12 ビット、4 チャネル、パラレル出力、サンプリング A/D コンバータ ADS7844 12 ビット、8 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ ADS7850 デュアル、750kSPS、14 ビット、同時サンプリング SAR 型 ADC ADS7851 デュアル、1.5MSPS、14 ビット、同時サンプリング SAR型 ADC ADS7852 12 ビット、8 チャネル、パラレル出力 A/D コンバータ ADS7853 デュアル、シングルエンド入力、1MSPS、14 ビット、同時サンプリング、SAR ADC ADS7854 デュアル、差動入力、1MSPS、14 ビット、同時サンプリング、SAR ADC ADS7861 デュアル、500kHz、12 ビット、2+2 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ ADS7862 デュアル、500kHz、12 ビット、2+2 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ ADS7863 デュアル、2MSPS、12 ビット、3+3 または 2+2 チャネル、同時サンプリング AD SAR コンバータ ADS7863A 2 回路、2MSPS、12 ビット、2+2 または 3+3 チャネル、同時サンプリング SAR ADC ADS7864 500kHz、12 ビット、6 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ ADS7865 3 回路、3MSPS、12 ビット、2+2 または 2+2 チャネル、同時サンプリング ADC ADS7866 1.2V、12 ビット、200KSPS、シリアル ADC ADS7867 1.2V、10 ビット、240KSPS、シリアル ADC ADS7868 1.2V、8 ビット、280KSPS、シリアル ADC ADS7869 12 チャネル、7 チャネル同時サンプリング、アナログ・モーター制御フロント・エンド、トリプル 1 MSPS、12 ビット AD コンバータ ADS7870 12ビットADC、マルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ、内部リファレンスのデータ収集システム』 ADS7871 ADC、マルチプレクサ、PGA、内部リファレンス搭載、14 ビット、48KSPS DAS (データ・アクイジション・システム) ADS7881 2.7V-5.25V デジタル、5V アナログ、12 ビット、4MSPS、パラレル ADC、基準電圧内蔵 ADS7882 2.7V-5.25V デジタル、5V アナログ、12 ビット、3MSPS、パラレル ADC、基準電圧内蔵 ADS7883 2.7V ~ 5.5V、12 ビット、3MSPS、シリアル ADC ADS7884 2.7V ~ 5.5V、10 ビット、3MSPS、シリアル ADC ADS7885 2.7V ~ 5.5V、8 ビット、3MSPS、シリアル ADC ADS7886 2.35V ~ 5.25V、12 ビット、1MSPS、シリアル ADC ADS7887 2.35V ~ 5.25V、10 ビット、1.25MSPS、シリアル ADC ADS7888 2.35V ~ 5.25V、8 ビット、1.25MSPS、シリアル ADC ADS7890 シリアル・インターフェイスと内部電圧リファレンス搭載、14 ビット、1.25MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS7891 内部リファレンス搭載、2.7V ~ 5.25V デジタル、5V アナログ、14 ビット、3MSPS、パラレル ADC ADS7924 インテリジェント・システム・パワー制御機能内蔵、12 ビット、4 チャネル、マルチプレクサ入力、SAR(逐次比較型)ADC ADS7945 14 ビット、2MSPS、2 チャネル、ユニポーラ、差動、u-Power SAR ADC ADS7946 14 ビット、2MSPS、2 チャネル、ユニポーラ、疑似差動、u-Power SAR ADC ADS7947 12 ビット、2MSPS、2 チャネル、擬似差動、マイクロ・パワー、シリアル SAR ADC ADS7948 10 ビット、2MSPS、2 チャネル、擬似差動、マイクロ パワー、シリアル SAR ADC ADS7949 8 ビット、2MSPS、2 チャネル、擬似差動、マイクロ・パワー、シリアル SAR ADC ADS7950 12 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7950-Q1 車載、12 ビット、1MSPS、4 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7951 12 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7951-Q1 オートモーティブ 12 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7952 12 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7952-Q1 車載用 12 ビット、1MSPS、12 チャネル シングル・エンド・マイクロパワー、シリアル・インターフェイス ADC ADS7953 シリアル I/F 搭載 12 ビット、1MSPS、16 チャネル、シングルエンド、microPower SAR(逐次比較型)ADC ADS7953-Q1 オートモーティブ 12 ビット、1MSPS、16 チャネル シングル・エンド・マイクロパワー、シリアル・インターフェイス ADC ADS7954 10 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7954-Q1 オートモーティブ 10 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7955 10 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7955-Q1 オートモーティブ 10 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7956 10 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7956-Q1 車載用 10 ビット、1MSPS、12 チャネル シングル・エンド・マイクロパワー、シリアル・インターフェイス ADC ADS7957 10 ビット、1 MSPS、16 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7957-Q1 車載用 10 ビット、1MSPS、16 チャネル シングル・エンド・マイクロパワー、シリアル・インターフェイス ADC ADS7958 8 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7958-Q1 オートモーティブ 8 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7959 8 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7959-Q1 オートモーティブ 8 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7960 8 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7960-Q1 オートモーティブ 8 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングルエンド、SAR ADC ADS7961 8 ビット、1 MSPS、16 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC ADS7961-Q1 オートモーティブ 8 ビット、1MSPS、16 チャネル シングル・エンド・マイクロパワー、シリアル・インターフェイス ADC ADS8028 12 ビット、8 チャネル、1MSPS、SAR ADC、内部リファレンスおよび内部温度センサ付き ADS8166 VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8167 VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8168 VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、1MSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8201 PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と SPI™ (シリアル ペリフェラル インターフェイス) 搭載、2.2V ~ 5.5V、低消費電力、12 ビット、100kSPS、8 チャネル ADS8284 18 ビット、1MSPS、4 チャネル、擬似バイポーラ、差動 ADC、ADC ドライバ用オペアンプ内蔵 ADS8317 16 ビット、擬似バイポーラ、完全差動入力、250kSPS、シリアル出力、2.7V ~ 5.5V、マイクロパワー・サンプリング ADC ADS8318 16 ビット、ユニポーラ差動入力、500kSPS、シリアル出力、4.5V ~ 5.5V、マイクロパワー・サンプリング ADC ADS8319 SPI インターフェイス搭載、高精度、16 ビット、SAR A/D コンバータ (ADC) ADS8320 16 ビット、高速、2.7V ~ 5V、マイクロパワー、サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS8320-HT 高温対応、16 ビット、高速、2.7V ~ 5V、マイクロパワー、サンプリング ADC ADS8321 16 ビット、高速、マイクロパワー・サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS8322 ユニポーラ、16 ビット、500kSPS、CMOS A/D コンバータ (ADC) ADS8323 疑似バイポーラ、16 ビット、500kSPS、CMOS A/D コンバータ ADS8324 14 ビット、50kSPS ADC。シリアル出力、1.8V 動作 ADS8325 16 ビット、100kSPS、シリアル出力、2.7V ~ 5.5V、マイクロパワー・サンプリング ADC ADS8326 16 ビット、擬似差動入力、250kSPS、シリアル出力、2.7V ~ 5.5V、マイクロパワー サンプリング ADC ADS8327 2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、シリアル A/D コンバータ (ADC) ADS8328 2:1 マルチプレクサ搭載、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、シリアル ADC ADS8329 2.7V ~ 5.5V、16 ビット、1MSPS、シリアル A/D コンバータ (ADC) ADS8330 2:1 マルチプレクサ搭載、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、1MSPS、シリアル ADC ADS8331 2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力、シリアル A/D コンバータ (ADC) ADS8332 8 チャネル・マルチプレクサ搭載、ブレイクアウト採用、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC ADS8339 16 ビット、250kSPS、シリアル インターフェイス、マイクロパワー、小型、SAR ADC ADS8341 16 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS8342 16 ビット、250kSPS ADC。パラレル出力、4 つの真のバイポーラ・チャネル ADS8343 16 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ ADS8344 シングルエンド入力、16 ビット、100kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8345 複数の完全差動入力採用、16 ビット、100kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8350 デュアル、750kSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR A/D コンバータ (ADC) ADS8353 シングルエンド入力、16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング SAR ADC ADS8353-Q1 シングルエンド入力、車載、16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング SAR ADC ADS8354 デュアル、700kSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR A/D コンバータ (ADC) ADS8355 シングルエンド入力、16 ビット、1MSPS、2 チャネル同時サンプリング SAR ADC ADS8361 4 チャネル、シリアル出力、16 ビット、500kSPS、2 個の ADC ADS8363 16 ビット、1MSPS、4x2 / 2x2 同時サンプリング SAR(逐次比較型)ADC ADS8364 モーターと電源制御向け、250kSPS、6 チャネル、16 ビット、同時サンプリング SAR ADC ADS8365 16 ビット 250kSPS、6 Ch 同時サンプリング、逐次近似 ADC ADS8370 リファレンス搭載、ユニポーラ、疑似差動入力、16 ビット、600kSPS、シリアル ADC ADS8371 パラレル対応、16 ビット、750kHz、ユニポーラ入力、マイクロパワー・サンプリング ADC コンバータ ADS8372 リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、16 ビット、600kSPS、シリアル ADC ADS8380 リファレンス搭載、ユニポーラ、疑似差動入力、18 ビット、600kSPS、シリアル ADC ADS8381 18 ビット 580 KSPS パラレル ADC ADS8382 リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、18 ビット、600kSPS、シリアル ADC ADS8383 18 ビット 500 KSPS パラレル ADC ADS8405 16 ビット、1.25MSPS、ユニポーラ入力、マイクロパワー・サンプリング ADC ADS8406 16 ビット、1.25MSPS、疑似バイポーラ、完全差動入力、マイクロパワー・サンプリング ADC ADS8411 16 ビット、2 MSPS ADC、P8/P16 パラレル 出力、内部クロック、内部リファレンス ADS8412 リファレンス搭載、ユニポーラ、完全差動入力、16 ビット、2MSPS、パラレル ADC ADS8413 LVDS シリアル インターフェイス搭載、16 ビット、ユニポーラ差動入力、2MSPS のサンプリング レート、4.75V ~ 5.25V、ADC ADS8422 リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、16 ビット、4MSPS、パラレル ADC ADS8471 リファレンス搭載、16 ビット、1MSPS、擬似差動 SAR ADC ADS8472 16 ビット、1MSPS ADC、0.65 LSB(Max) INL 精度、パラレル・インターフェイスおよびリファレンス付 ADS8481 18 ビット 1 MSPS パラレル ADC、リファレンス付 ADS8482 リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、18 ビット、1MSPS、パラレル ADC ADS8484 リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、18 ビット、1.25MSPS、パラレル ADC ADS8504 パラレル・インターフェイスと 2.5V 内部リファレンス搭載、12 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ ADS8505 プログラマブル (±10/±5/±3.3V) 入力範囲、パラレル・インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8506 シリアル / パラレル・インターフェイスとリファレンス搭載の 12 ビット 40KSPS A/D コンバータ ADS8507 内部リファレンスとパラレル / シリアル・インターフェイス搭載、16 ビット、40KSPS A/D コンバータ ADS8508 シリアル・インターフェイスと 2.5V 内部リファレンス搭載、12 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ ADS8509 プログラマブル (±10/±5/±3.3V) 入力範囲、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8512 内部リファレンスとシリアル・インターフェイス搭載、12 ビット、低消費電力、40kSPS サンプリング ADC ADS8513 内部リファレンスとパラレル / シリアル・インターフェイス搭載、16 ビット、40kSPS、低消費電力、サンプリング ADC ADS8515 パラレル・インターフェイスと 4.096V 内部リファレンス搭載、16 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ ADS8517 S/P インターフェイス搭載、低消費電力、16 ビット、200kSPS、±10V のバイポーラ入力、SAR ADC ADS8519 シリアル・インターフェイスと 4.096V 内部リファレンス搭載、16 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ ADS8528 12 ビット、8 チャネル、同時サンプリング、バイポーラ入力 (逐次比較型)ADC ADS8548 14 ビット、8 チャネル、同時サンプリング、バイポーラ入力 (逐次比較型)ADC ADS8555 630kSPS、16 ビット、6 チャネル、同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS8556 630kSPS、6 チャネル、同時サンプリング ADC ADS8557 670kSPS、14 ビット、6 チャネル、同時サンプリング ADC ADS8558 730kSPS、12 ビット、6 チャネル、同時サンプリング ADC ADS8568 16 ビット、8 チャネル、同時サンプリング、バイポーラ入力 SAR A/D コンバータ (ADC) ADS8578S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング高速 14 ビット ADC ADS8584S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 4 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC ADS8586S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 6 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC ADS8588H 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 16 ビット 500kSPS 8 チャネル同時サンプリング ADC ADS8588S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC ADS8598H 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 500kSPS ADC ADS8598S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 200kSPS ADC ADS8634 入力範囲がソフトウェアで選択可能な 12 ビット、4 チャネル、バイポーラ SAR(逐次比較型) ADS8638 入力範囲がソフトウェアで選択可能な 12 ビット、8 チャネル、バイポーラ SAR(逐次比較型) ADS8661 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 12 ビット、1.25MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8664 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、4 チャネル、500kSPS、12 ビット SAR ADC ADS8665 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 12 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8668 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、12 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8671 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 14 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8674 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、14 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC ADS8675 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 14 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8678 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、14 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8681 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8681W 5V 電源電圧でプログラマブル入力範囲、16 ビット、1MSPS、1 チャネル、広帯域幅 SAR ADC ADS8684 +5V 電源電圧でプログラマブル (±10/±5/±2.5V) 入力範囲、16 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC ADS8684A +5V 電源電圧でプログラマブル (±10/±5/±2.5V) 入力範囲、アラーム機能搭載、16 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC ADS8685 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8686S アナログ・フロント・エンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング ADC ADS8688 バイポーラ入力範囲に対応、16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC ADS8688A 5V 電源電圧使用でバイポーラ入力に対応、低ドリフト VREF 搭載、16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8688AT 5V 電源電圧使用でバイポーラ入力に対応、低ドリフト VREF 搭載、広い温度範囲、16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8689 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8691 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8694 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、18 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC ADS8695 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 18 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8698 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、18 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC ADS8699 +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 18 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8860 シングルエンド入力、SPI 搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8861 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8862 シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、680kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8863 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、680kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8864 シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8865 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8866 シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8867 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8881 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8883 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、680kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8885 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8887 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8900B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8902B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8904B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8910B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8912B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8914B VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8920B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8922B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS8924B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC ADS9110 拡張シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) 搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS9120 拡張 SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2.5MSPS、1 チャネル SAR ADC ADS9212 アナログ内蔵、18 ビット、8MSPS、デュアル、同時サンプリング ADC ADS9218 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット、10MSPS SAR ADC ADS9219 ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、6mm x 6mm QFN 封止、2 チャネル、18 ビット、20MSPS/チャネル ADS9224R リファレンス電圧と強化 SPI 機能搭載、16 ビット、3MSPS、デュアルチャネル、同時サンプリング SAR ADC ADS9226 強化 SPI 機能搭載、16 ビット、2.048MSPS、デュアルチャネル、同時サンプリング SAR ADC ADS9227 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、5MSPS SAR ADC ADS9234R リファレンス電圧、強化 SPI 機能搭載、14 ビット、3.5MSPS、デュアル、同時サンプリング SAR ADC ADS9811 アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、8 チャネル、18 ビット、1MSPS、同時サンプリング ADC ADS9813 アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、同時サンプリング ADC ADS9815 アナログ フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、1MSPS/チャネル、デュアル、同時サンプリング ADC ADS9817 アナログ フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、デュアル、同時サンプリング ADC
バイオセンシング AFE
ADS1191 ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1192 ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1194 ECG 向け、低消費電力、4 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド ADS1196 低消費電力、6 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド、ECG 用 ADS1198 心電計(ECG)/脳波計(EEG)測定用、低ノイズ、8 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド ADS1291 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1292 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1292R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 2 チャネル フロント エンド ADS1293 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、3 チャネル、低消費電力アナログ・フロント・エンド (AFE) ADS1294 ECG フロント・エンド統合 4 チャネル 24 ビット ADC ADS1294R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 4 チャネル・フロント・エンド ADS1296 ECG フロント・エンド統合 6 チャネル 24 ビット ADC ADS1296R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 6 チャネル・フロント・エンド ADS1298 ECG (心電図) フロント・エンド内蔵、8 チャネル、24 ビット ADC ADS1298R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 8 チャネル・フロント・エンド ADS1299 生体電位測定向け低ノイズ、8 チャネル、24 ビット、A/D コンバータ ADS1299-4 生体電位測定向け低ノイズ、4 チャネル、24 ビット、A/D コンバータ ADS1299-6 生体電位測定向け、低ノイズ、6 チャネル、24 ビット、A/D コンバータ
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADS2806 デュアル・チャネル、12 ビット、32MSPS AD コンバータ(ADC) ADS2807 デュアル・チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4122 12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4125 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4126 12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4128 12 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4129 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4142 (ADC)14 ビット、65MSPS AD コンバータ ADS4145 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4146 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4149 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS41B25 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS41B29 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS41B49 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4222 2 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4225 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4226 デュアル・チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4229 デュアル・チャネル、12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4242 デュアル・チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4245 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4245-EP エンハンスド製品、デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS4246 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS4249 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42B49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB46 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB69 デュアル・チャネル、16 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42LB49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42LB69 デュアルチャネル、16 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS4449 4 チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5121 低消費電力、8 チャネル、10 ビット、40MSPS ADC、1.8V ADS5204-Q1 車載アプリケーション向け認証済み、デュアルチャネル、10 ビット、40MSPS A/D コンバータ ADS5231 デュアル・チャネル、12 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5232 2 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5237 2 チャネル、10 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5240 4 チャネル、12 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5242 4 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5263 4 チャネル、16 ビット、100MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5270 8 チャネル、12 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5271 8 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5272 8 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5273 8 チャネル、12 ビット、70MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5277 8 チャネル、10 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5281 8 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5282 8 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5287 8 チャネル、10 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5292 8 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5294 8 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5295 8 チャネル、12 ビット、100MSPS 高 SNR およびローパワー ADC ADS5296A 10 ビット、200MSPS、4 チャネルまたは 8 チャネル。あるいは、12 ビット、80MSPS、8 チャネル ADC ADS52J65 JESD204B インターフェイス搭載、8 チャネル、16 ビット、125MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS52J90 14 ビット、マルチチャネル、低消費電力、高速A/D コンバータ (ADC) ADS52J91 LVDS と JESD の各出力採用、10 ビット、12 ビット、14 ビット、マルチチャネル、低消費電力 ADC ADS5400 12 ビット、1GSPS A/D コンバータ (ADC) ADS5400-SP QMLV、50krad、セラミック、12 ビット、シングルチャネル、1GSPS の ADC ADS5401 12 ビット、800MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5402 デュアル・チャネル、12 ビット、800MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5403 12 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5404 デュアル・チャネル、12 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5407 デュアル・チャネル、12 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5409 デュアル・チャネル、12 ビット、900MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5411 11 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5413 12 ビット、65MSPS、1.0GHz の入力帯域幅、A/D コンバータ (ADC) ADS5421 14 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5422 14 ビット、62MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5423 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5424 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5424-SP QMLV、150krad、セラミック、14 ビット、シングルチャネル、125MSPS の ADC ADS5440 13 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5440-EP 13 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) - エンハンスド製品 ADS5444 13 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS5444-EP 13 ビット、250MSPS、A/D コンバータ (ADC) - エンハンスド製品 ADS5444-SP QMLV、セラミック、13 ビット、シングルチャネル、250MSPS の ADC ADS5463 12 ビット、500MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS5463-EP 12 ビット、500MSPS、A/D コンバータ (ADC) - エンハンスド製品 ADS5463-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、100krad、セラミック、12 ビット、シングル、500MSPS の ADC ADS5474 14 ビット、400MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS5474-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、100krad、セラミック、14 ビット、シングル、400MSPS の ADC ADS5481 広い SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ)、LVDS 出力、16 ビット、80MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS5482 16 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5483 16 ビット、135MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5484 16 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5485 16 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J42 デュアル・チャネル、14 ビット、625MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J64 クワッド・チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアル・チャネル、16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54RF63 12 ビット、550MSPS、RF サンプリング AD コンバータ ADS5500 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5500-EP 14 ビット、125MSPS、A/D コンバータ (ADC) - エンハンスド製品 ADS5510 11 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5517 11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5520 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5521 12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5522 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5525 12 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5527 12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5541 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5542 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5545 14 ビット、170MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5546 14 ビット、190MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5547 14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5553 デュアル・チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5560 16 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS5562 高 SNR、CMOS/LVDS 出力、16 ビット、80MSPS A/D コンバータ (ADC) ADS58B18 11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS58B19 9 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS58C28 デュアル・チャネル、11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS58C48 4 チャネル、11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6122 12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6123 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6124 12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6125 12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6128 12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6129 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6142 14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6143 14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6144 14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6145 14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6148 14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6149 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61B23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61B29 12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61B49 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61JB23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61JB46 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6222 2 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6224 デュアル・チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6225 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6242 デュアル・チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6243 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6244 デュアル・チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6245 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62C15 デュアル・チャネル、11 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62C17 デュアル・チャネル、11 ビット、200MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P15 デュアル・チャネル、11 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P19 デュアル・チャネル、11 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P22 2 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P23 2 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P24 デュアル・チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P25 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P28 デュアル・チャネル、12 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P29 デュアル・チャネル、12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P42 デュアル・チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P43 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P44 デュアル・チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P45 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P48 デュアル・チャネル、14 ビット、210MSPS AD コンバータ(ADC) ADS62P49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6422 4 チャネル、12 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6423 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6424 4 チャネル、12 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6425 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6442 4 チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6443 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6444 4 チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6444-EP 4 チャネル、14 ビット、105MSPS AD コンバータ(ADC) - エンハンスド製品 ADS6445 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADS6445-EP 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) - エンハンスド製品 ADS800 SE (シングルエンド) / 差動入力、12 ビット、40MSPS ADC内部リファレンス搭載、ADS801/2 とピン互換 ADS801 SE (シングルエンド) / 差動入力、12 ビット、25MSPS ADC内部リファレンス搭載、ADS800/2 とピン互換 ADS802 12 ビット、10MSPS AD コンバータ(ADC) ADS803 12 ビット、5MSPS AD コンバータ(ADC) ADS804 12 ビット、10MSPS AD コンバータ(ADC) ADS805 12 ビット、20MSPS AD コンバータ(ADC) ADS807 12 ビット、53MSPS AD コンバータ(ADC) ADS808 12ビット、70MSPS ADC SE/差動、内部/外部リファレンス、フレキシブルクロック 選択、フルスケール・レンジ、パワーダウン ADS820 10 ビット、20MSPS AD コンバータ(ADC) ADS821 10 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS822 10 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS825 10 ビット、40MSPS AD コンバータ(ADC) ADS828 10 ビット、75MSPS AD コンバータ(ADC) ADS830 8 ビット、60MSPS AD コンバータ(ADC) ADS831 8 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS850 14 ビット、10MSPS AD コンバータ(ADC) ADS900 10 ビット、20MSPS AD コンバータ(ADC) ADS901 10 ビット、20MSPS AD コンバータ(ADC) ADS930 SE (シングルエンド) / 差動入力、内部リファレンスとパワーダウン機能搭載、低消費電力、8 ビット、30MSPS ADC
タッチスクリーン・コントローラ
ADS7843 同期シリアル インターフェイスとタッチ スクリーン コントローラ搭載、12 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7843-Q1 オートモーティブ 4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ ADS7845 5 線式タッチ・スクリーン・コントローラ ADS7846 4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ
差動アンプ
INA105 高精度、ユニティ・ゲイン、差動アンプ INA106 高精度、固定ゲイン、差動アンプ INA117 高同相モード電圧、差動アンプ INA132 低消費電力、単一電源差動アンプ INA133 1.5MHz、450μV のオフセット、0.95mA の電源電流、高精度差動アンプ INA143 高速 (5V/µs)、250μV のオフセット、G= 10 または G= 0.1、高精度差動アンプ INA145 プログラマブル・ゲイン、差動アンプ INA146 高電圧、プログラマブル・ゲイン、差動アンプ INA148 ±200V 同相電圧対応差動アンプ INA148-Q1 オートモーティブ、±200V 同相モード電圧、差動アンプ INA149 同相電圧が高い差動アンプ INA149-EP エンハンスド製品、高コモン・モード電圧差動アンプ INA152 単一電源差動アンプ INA154 高速、高精度差動アンプ (G = 1) INA157 高速、高精度差動アンプ INA159 高速、高精度、ゲイン 0.2、レベル・シフト機能搭載、差動アンプ INA159-EP エンハンスド製品、高精度、ゲイン 0.2、レベル変換 差動アンプ INA2132 デュアル、低消費電力、単一電源差動アンプ INA2133 デュアル、1.5MHz、450μV のオフセット、0.95mA の電源電流、高精度差動アンプ INA2143 デュアル、高速 (5V/µs)、250μV のオフセット、G= 10 または G= 0.1、高精度差動アンプ INA500 低消費電力、1MΩ を上回る RIN (入力抵抗)、13.5μA の静止電流 (Iq)、小型減衰差動アンプ INA592 高精度 (40μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ INA597 高精度 (200μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ
計測アンプ
INA101 超高精度計測アンプ INA103 低ノイズ、低歪み、計測アンプ INA110 高速セトリング、FET 入力、超高精度計測アンプ INA111 高速、FET 入力計測アンプ INA114 1MHz、50μV、11nV/√Hz、3mA の電力、高精度計測アンプ INA115 1MHz、50μV、11nV/√Hz、3mA の電力、スイッチド・ゲイン対応、高精度計測アンプ INA116 入力バイアス電流が非常に小さい、計測アンプ INA118 高精度、低消費電力、計測アンプ INA121 FET 入力、低消費電力計測アンプ INA122 単一電源、マイクロパワー、計測アンプ INA125 計測アンプ、高精度電圧リファレンス付 INA126 36V、マイクロパワー (175μA)、250μV のオフセット、高精度計測アンプ INA128 高精度、130dB の CMRR、700μA、低消費電力の計測アンプ INA128-HT 高温対応、高精度、低消費電力、計測アンプ。 INA129 高精度、低消費電力、計測アンプ INA129-EP エンハンスド製品、高精度、低消費電力計装アンプ INA129-HT 高温用、高精度、低消費電力、計測アンプ INA131 高精度、G = 100、計測アンプ INA141 高精度、低消費電力、G = 10 または 100、計測アンプ INA155 5.5V 単一電源電圧、550kHz (G=10)、6.5V/μs のスルーレート、1mV のオフセット、RRO (レール ツー レール出力)、CMOS 計測アンプ INA156 5.5V 単一電源電圧、550kHz (G=10)、6.5V/μs のスルーレート、8mV のオフセット、RRO (レール ツー レール出力)、CMOS 計測アンプ INA163 低ノイズ、低歪み、計測アンプ INA166 低ノイズ、低歪み、G=2000、計測アンプ INA188 36V、ゼロドリフト、レール・ツー・レール出力計測アンプ INA2126 デュアル、36V、マイクロパワー (175μA)、250μV のオフセット、高精度計測アンプ INA2128 デュアル、低消費電力計測アンプ INA2141 デュアル、低消費電力、G = 10 または 100、計測アンプ INA217 SSM2017 の置き換え向け、低ノイズ、低歪み、計測アンプ INA2321 シャットダウン機能搭載、デュアル、マイクロパワー (40μA)、500μV のオフセット、10pA のバイアス、RRO (レール ツー レール出力) 計測アンプ INA2331 低消費電力、単一電源、CMOS 計測アンプ INA2332 低消費電力、単一電源、CMOS 計測アンプ INA317 マイクロパワー (50μA)、ゼロドリフト (75μV のオフセット、0.3μV/℃)、高精度 RRO 計測アンプ INA321 マイクロパワー (40μA)、シャットダウン機能搭載、500μV のオフセット、10pA のバイアス、RRO (レール ツー レール出力) 計測アンプ INA322 マイクロパワー (40μA)、シャットダウン機能搭載、2mV のオフセット、10pA のバイアス、RRO (レール ツー レール出力) 計測アンプ INA326 高精度、低ドリフト、CMOS 計測アンプ INA327 シャットダウン機能搭載、高精度、低ドリフト、CMOS 計測アンプ INA330 温度制御用サーミスタ信号アンプ INA331 低消費電力、単一電源、CMOS 計測アンプ INA332 低消費電力、単一電源、CMOS、低コスト、計測アンプ INA333 低電力、ゼロドリフト、高精度計測アンプ INA333-HT 高温用、低消費電力、高精度、計測アンプ INA333-Q1 車載対応、低消費電力、ゼロ・ドリフト、高精度計測アンプ INA337 広い温度範囲、高精度、計測アンプ INA338 シャットダウン機能搭載、広い温度範囲、高精度、計測アンプ INA350 低消費電力 (100μA) でゲイン選択可能な計測アンプは、8 ピンの WSON (2mm x 2mm) パッケージに封止済み INA351 リファレンス バッファ内蔵、超小型 (1.5mm × 2mm)、低消費電力 (110μA) の計測アンプ INA351A キャリブレーションを実施するためのリファレンス アンプを内蔵した、低消費電力 (110μA) の計測アンプ INA818 ±60V の過電圧保護機能搭載 (ゲイン ピン 1 と 8)、低消費電力 (350μA)、高精度計測アンプ INA819 ±60V の過電圧保護機能搭載 (ゲイン ピン 2 と 3)、低消費電力 (350μA)、高精度計測アンプ INA821 広帯域 (4.7MHz)、低ノイズ (7nV/√Hz)、高精度 (35μV)、低消費電力の計測アンプ INA823 高精度 (100μV)、低消費電力 (250μA)、広い電源電圧範囲 (2.7V ~ 36 V)、計測アンプ INA826 高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計測アンプ INA826S シャットダウン機能付き 200μA、36V、レール ツー レール出力計測アンプ INA827 高精度、G>5、200uA、2.7V ~ 36V 電源の計測アンプ INA828 50μV オフセット、7nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ INA848 固定ゲイン 2000、超低ノイズ、帯域幅の広い計測アンプ INA849 超低ノイズ (1nV/√Hz)、高速 (28MHz、35V/μs)、高精度 (35μV) の計測アンプ INA851 OVP (過電圧保護:±40 V) 機能搭載、低ノイズ (3.2nV/√Hz)、高速 (22MHz)、完全差動計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
INA134 0dB (G=1)、シングル、オーディオ差動ライン・レシーバ INA137 ±6dB (G=1/2 または 2)、シングル、オーディオ差動ライン・レシーバ INA1650 デュアル、SoundPlus™、高い同相除去比 (91dB)、低い THD+N (-120dB)、差動ライン・レシーバ INA1650-Q1 車載、高コモンモード除去比、低歪みの差動オーディオ・ライン・レシーバ INA1651 SoundPlus™、高い同相除去比 (91dB)、低い THD+N (-120dB)、差動ライン レシーバ INA1651-Q1 SoundPlus™ 高同相除去比、低歪みの車載差動ライン・レシーバ INA2134 0dB (G=1)、デュアル、オーディオ差動ライン レシーバ INA2134-EP エンハンスド製品、0dB (G=1)、オーディオ差動ライン・レシーバ INA2137 デュアル、±6dB (G = 1/2 または 2)、オーディオ差動ライン レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
INA138 2.7 ~ 36V、800kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ INA138-Q1 AEC-Q100、2.7 ~ 36V、800kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ INA139 2.7 ~ 36V、440kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ INA139-Q1 AEC-Q100、2.7 ~ 36V、440kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ INA168 2.7 ~ 60V、800kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ INA168-Q1 AEC-Q100、2.7 ~ 60V、800kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ INA169 2.7 ~ 60V、440kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ INA169-Q1 AEC-Q100、2.7 ~ 60V、440kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ INA170 2.7 ~ 60V、双方向、400kHz、可変ゲイン、電流センス アンプ INA180 26V、350kHz、電流センス アンプ INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、電流センス・アンプ INA181 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、350kHz、電流センス・アンプ INA183 入力電源搭載、2.7V ~ 26V、高精度の電流センス・アンプ INA185 超小型の SOT-563 パッケージ封止、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ INA185-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186 ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186-Q1 AEC-Q100、ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA190 ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA190-EP エンハンスド製品、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス・アンプ INA190-Q1 ピコアンペア (pA) IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、AEC-Q100、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA191 イネーブル搭載、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、40V、超高精度、電流センス アンプ INA193 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA193A-EP エンハンスド製品、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA193A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA194 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA194A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA195 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA195A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA196 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA196A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA197 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA197A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA198 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA198A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA199 26V、双方向電流センス アンプ INA199-Q1 AEC-Q100、26V、双方向電流センス アンプ INA200 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA200-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA201 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA201-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA202 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA202-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA203 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA203-Q1 AEC-Q100、デュアル・コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ INA204 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA205 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA206 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA207 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA208 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA210 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA210-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA211 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA212 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA215 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA216 WCSP 封止、1.8 ~ 5.5V、高精度、電流センス アンプ INA2180 26V、デュアルチャネル、350kHz、電流センス アンプ INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、350kHz 電流センス・アンプ INA2181 26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz 電流センス・アンプ INA2191 ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、WCSP 封止、40V、デュアルチャネル、双方向、超高精度の電流センス・アンプ INA223 26V、プログラマブル ゲインの電流センス アンプとアナログ電力モニタ INA225 4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス・アンプ INA225-Q1 AEC-Q100、4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス・アンプ INA2290 デュアルチャネル、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA240 強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA240-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241A 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス・アンプ INA241A-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241B 強化型 PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、双方向、高精度電流センス・アンプ INA241B-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ INA270 インライン・フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA270A-Q1 AEC-Q100、インライン・フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA271 インライン・フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA271-HT インライン・フィルタ機能搭載、高温対応、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA271A-Q1 AEC-Q100、インライン・フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス・アンプ INA280 小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA280-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、電流センス アンプ INA281 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA281-Q1 AEC-Q100、–4V ~ 110V、1.3MHz、電流センス・アンプ INA282 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA282-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA283 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA283-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA284 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA284-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA285 -14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA285-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA286 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA286-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス・アンプ INA290 2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度の電流センス・アンプ、小型パッケージ (SC-70) 封止 INA290-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス・アンプ INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA293-Q1 AEC-Q100、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA296A -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296A-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296B -5V ~ 110V 、双方向、 1.1MHz 、 8V/ μ s 、高精度電流センス・アンプ INA296B-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ INA300 36V 電流センス コンパレータ INA300-Q1 AEC-Q100、36V 電流センス・コンパレータ INA301 コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA301-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA302 デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA302-Q1 AEC-Q100、デュアル・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA303 ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA303-Q1 AEC-Q100、ウィンドウ・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ INA310A コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA310A-Q1 AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA310B コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス・アンプ INA310B-Q1 AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ INA381 過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ INA381-Q1 AEC-Q100、過電流保護コンパレータ内蔵、26V、350kHz、電流センス・アンプ INA4180 26V、クワッドチャネル、350kHz、電流センス・アンプ INA4180-Q1 AEC-Q100、26V、クワッドチャネル、350kHz 電流センス・アンプ INA4181 26V、クワッドチャネル、双方向、350kHz、電流センス・アンプ INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、クワッドチャネル、双方向、350kHz 電流センス・アンプ INA4290 クワッドチャネル、120V、高電圧、高帯域幅、単方向、電流センス アンプ INA901-SP 耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ
デジタル電力モニタ
INA209 アナログ・コンパレータ搭載、26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA219 26V、12 ビット、I2C 出力、デジタル電力モニタ INA220 26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA220-Q1 AEC-Q100、26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA226-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA228 アラート搭載、85V、20 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA228-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA229 アラート搭載、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA229-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA230 アラート搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA231 アラート搭載、WCSP 封止、28V、16 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA232 アラート搭載、48V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA233 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C と PMbus、出力電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ INA234 アラート機能搭載、WCSP 封止、28V、12 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA236 アラート機能搭載、WCSP 封止、48V、16 ビット、超高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA237 アラート搭載、85V、16 ビット、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA237-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電モニタ INA238 アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA238-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電のモニタ INA239 アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA239-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA3221 アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ INA3221-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ INA4230 I²C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高精度、電流と電圧と電力とエネルギーのモニタ INA4235 I²C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、超高精度、電流と電圧と電力とエネルギーのモニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
INA250 内部シャント抵抗搭載、36V、双方向、高精度電流センス アンプ INA250-Q1 AEC-Q100、内部シャント抵抗搭載、36V、双方向、高精度電流センス・アンプ INA253 PWM 除去機能と内部シャント抵抗搭載、80V、双方向、高精度、電流センス・アンプ INA253-Q1 PWM 除去機能と内部シャント抵抗搭載、AEC-Q100、80V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA254 PWM 除去機能とシャント抵抗搭載、80V、双方向、±75A、ゼロドリフト電流センス アンプ INA750B 強化型 PWM 除去機能搭載、110V、35A、シャント内蔵、高精度、電流センス アンプ INA790B 強化型 PWM 除去機能搭載、110V、75Arms、シャント内蔵、高精度、電流センス アンプ INA791B 高速過渡応答、110V、75Arms、シャント内蔵、高精度、電流センス アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
INA260 シャント抵抗搭載、36V、16 ビット、高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA700 WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、EZShunt™ 技術採用、40V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA740A 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA740B 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA745A 800μΩ、EZShunt™ テクノロジー採用、40V、16 ビット、高精度、I2C 出力、デジタル電力モニタ INA745B 800μΩ、EZShunt™ 技術採用、40V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA780A 400μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA780B 400μΩ、EZShunt™ 技術採用、85V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
ADS1282-HT 高温対応、地震とエネルギー探査向け、PGA 搭載、超高分解能デルタ・シグマ ADC
RF レシーバ
ADS54T01 1 チャネル、750MSPS、BTS フィードバックとレシーバ IC ADS54T02 2 チャネル、750MSPS、BTS フィードバックとレシーバ IC ADS54T04 2 チャネル、500MSPS、BTS フィードバックとレシーバ IC ADS58C20 デュアル・チャネル IF BTS レシーバ、マルチモード 3G+LTE+GSM 用信号処理機能付き ADS58C23 2 チャネル IF BTS レシーバ、マルチモード 3G+LTE 用信号処理機能付き ADS58H40 クワッドチャネル、14 ビット、250MSPS レシーバ / フィードバック IC ADS58H43 クワッドチャネル、14 ビット、250MSPS レシーバ / フィードバック IC ADS58J89 4回路、500MSPS レシーバおよびフィードバック IC ADS62PF49 デュアルチャネル、250MSPS、フィードバック・レシーバ IC
RF トランスミッタ
ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (KV) 11 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ