OPA2652
- WIDEBAND BUFFER: 700MHz, G = +1
- WIDEBAND LINE DRIVER: 200MHz, G = +2
- HIGH OUTPUT CURRENT: 140mA
- LOW SUPPLY CURRENT: 5.5mA/Ch
- ULTRA-SMALL PACKAGE: SOT23-8
- LOW dG/d
: 0.05%/0.03°
- HIGH SLEW RATE: 335V/µsec
- SUPPLY VOLTAGE: ±3V to ±6V
- APPLICATIONS
- A/D DRIVERS
- CONSUMER VIDEO
- ACTIVE FILTERS
- PULSE DELAY CIRCUITS
- LOW COST UPGRADE TO THE AD8056 OR EL2210
All other trademarks are the property of their respective owners
The OPA2652 is a dual, low-cost, wideband voltage feedback amplifier intended for price-sensitive applications. It features a high gain bandwidth product of 200MHz on only 5.5mA/channel quiescent current. Intended for operation on ±5V supplies, it also supports applications on a single supply from +6V to +12V with 140mA output current. Its classical differential input, voltage-feedback design allows wide application in active filters, integrators, transimpedance amplifiers, and differential receivers.
The OPA2652 is internally compensated for unity gain stability. It has exceptional bandwidth (700MHz) as a unity gain buffer, with little peaking (0dB typ). Excellent DC accuracy is achieved with a low 1.5mV input offset voltage and 300nA input offset current.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SpeedPlus™ Dual, 700MHz, Voltage-Feedback Operational Amplifier データシート (Rev. A) | 2006年 5月 25日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | DEM-OPA-SO-2A User's Guide (Rev. B) | 2010年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速アナログ設計でのボード寄生成分の測定 | 英語版 | 2006年 11月 14日 | |||
ユーザー・ガイド | DEM-OPA-SOT-2A User's Guide (Rev. A) | 2006年 5月 25日 |
設計および開発
デスクトップにある「Design & development」(設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点